IO-Link
IO-Link, akıllı sensörleri ve aktüatörleri bir otomasyon sistemine bağlantı için kullanılan bir iletişim sistemleridir. Tüm yaygın fieldbus sistemlerleri ile çift yönlü iletişim için kullanılır. Bu, uzaktan parametrelendirmeyi ve uzaktan tanılamayı mümkün kılar.
Sıkça Sorulan Sorular
IO-Link nedir?
IO-Link, otomasyon teknolojisinde noktadan noktaya bir iletişim standardıdır. IO-Link, sensör/aktüatör seviyesinden üst seviye kontrol sistemlerine (PLC) ve ötesine kadar devamlı iletişim sağlar. Akıllı sahada cihaz, durumu, enerji tüketimi ve işlem hakkında veri iletmek için bu arayüzü kullanır. Aynı zamanda, parametreler kontrol sisteminde değiştirilebilmek ve ürüne aktarılabilmekte.
Akıllı bir saha hizmeti IO-Link aracılığıyla sistemlere nasıl entegre edilir?
Akıllı saha cihazına IO-Link bağlayıcısı üzerinden güç arz edilir ve sistemlere entegre edilir. Cihaz, IO-Link kablosu aracılığıyla IO-Link master'a bağlantı kurar ve buradan kontrol sistemine entegre edilir. Bu, sistemler için gereken kablo miktarını önemli ölçüde azaltır. Cihazların parametrelendirilmesi üst düzey otomasyon sistemlerinde saklanır. Bir sahahiz cihazı değiştirilirse, mevcut parametreler IO-Link aracılığıyla hızlı bir şekilde yapılabilir.
IO-Link master ve saha cihazı maksimum 20 m uzunluğunda ekransız, 3 telli kablo ile bağlanır.
IO-Link master nedir?
Bir sistemler birkaç IO-Link cihazından oluşabilmek mümkündür. Her cihaz IO-Link master cihazına bağlantıda. Master, üst düzey kontrol sistemlerinin arayüzüdür ve bağlı IO-Link master cihazları ile iletişimi kontrol eder.
Veri nerede saklanıyor?
Veri dış veya şirket içi bulutlarda depolanabilir.
IO-Link ve Ethernet arasındaki fark nedir?
IO-Link ve Endüstriyel Ethernet, sensör/aktüatör seviyesinden üst seviye kontrol sistemlerine (PLC) ve ötesine kadar sürekli iletişim sağlar.
IO-Link noktadan noktaya bir iletişim standardıdır, Ethernet ise veri yolu sistemlerine dayanır. Ethernet kullanıldığında, birkaç katılımcı birbiriyle doğrudan iletişim kurabilmek yapar. IO-Link'in aksine, Ethernet ek bir IO-Link master gerekliliğini içermez.
IODD nedir?
IODD, IO cihaz Açıklaması anlamına gelir. IO-Link arayüzüne sahip sensör ve aktüatörlerin tanımlama, işlem ve cihaz verileri hakkında bilgi içerir. IODD bir ana dosya ve çeşitli görüntü dosyalarından oluşur.
IODD'yi nerede bulabileceğim?
IODD, akıllı Schmalz Online Mağazası cihazları için yapılabilir. Önce istediğiniz parça numarasını veya adını arayın. "Dokümantasyon" sekmesinde, IODD'nin yanı sıra kullanım klavuzu da bulacaksınız.
Fonksiyon bloğu nedir?
Schmalz, cihazları farklı kontrol sistemlerine hızlı bir şekilde ve büyük manuel adaptasyonlar olmadan entegre etmek için akıllı cihazları için indirilebilir fonksiyon blokları sunar. IO-Link cihazları için fonksiyon blokları, cihaz ve işlem parametreleri sağlayarak PLC ile iletişimi basitleştirir.
Fonksiyon bloklarını nerede yapabiliyorum?
Online alışverişte, fonksiyon modüllerini doğrudan ilgili ürünün yanında yapabilmeniz mümkündür. İstediğiniz parça numarası veya adını arayın. Kullanım klavuzu'na ek olarak, fonksiyon bloklarını da "Dokümantasyon" sekmesinde bulabilirsiniz.
Sensörler ve aktüatörler gibi saha cihazları nelerdir?
Saha cihazları, doğrudan makineye veya işlem ortamına monte edilen ve kontrol sistemleriyle iletişim kuran tüm cihazlardır. Bunlar özellikle şunları içerir
Sensörler: Sıcaklık, basınç, konum veya dolum seviyesi gibi fiziksel boyutları kaydeder ve ölçülen değerleri kontrol sistemlerine arz ederler. Schmalz'daki örnekler vakum sensörleri veya basınç sensörleridir.
Aktüatörler: Kontrol komutlarını fiziksel eylemlere dönüştürürler, örneğin valfleri, motorları veya tutucuları sensörle, hareket ettirerek veya kontrol ederek. Schmalz'daki örnekler kompakt tip ejektörler veya iğneli tip tutuculardır.
Kompakt tip ejektörler her iki fonksiyonu da birleştirir: Hem sensörler hem de aktüatörler içerirler.
Kontrol sistemler (PLC) nedir?
Kontrol sistemi, otomasyon teknolojisinde makinelerin ve sistemlerin operasyonunu izleyen ve kontrol eden merkezi elektronik sistemdir. Sensörler gibi saha cihazlarından gelen girdileri işler, bunlara dayalı kararlar verir ve istenen işlemi başarmak için aktüatörlere komutlar iletir.
Kontrol sistemlerinin önemli özellikleri:
Girdi işlem: sensörlerden ve diğer saha cihazlarından sinyallerin ve ölçülen değerlerin alınması.
Mantık ve programlama: Giriş verilerinin tanımlanmış kontrol programlarına (örn. PLC programları) göre değerlendirilmesi
Çıkış sinyalleri: Mekanik veya elektriksel işlemleri gerçekleştirmek için aktüatörlerin kontrolü
İletişim: üst düzey sistemlerle, operasyon panelleriyle veya kontrol sistemleriyle ağ oluşturma
Tipik kontrol sistemleri, neredeyse tüm endüstriyel otomasyon uygulamalarında kullanılan programlanabilir lojik kontrolörleridir (PLC). Bunlar sistemlerin "beynidir" ve güvenli, verimli ve esnek operasyon emin olmakta.
EC 61131-9 uluslararası standardı ne anlama gelir?
IEC 61131-9, IO-Link aracılığıyla noktadan noktaya iletişimi tanımlayan uluslararası bir standarttır.
IEC 61131 standart dizilerinin bu bölümü, saha cihazları (sensörler, aktüatörler) ve kontroller arasında veri iletimi için gereksinimleri, arayüzleri ve protokolleri tanımlar. Amaç, endüstriyel uygulamalarda standartlaştırılmış, birlikte çalışabilir ve güvenilir iletişim emin olmak.
IEC 61131-9'un önemli yönleri şunlardır
Arayüzlerin ve protokollerin tanımı
Düşük gecikme süresi ile gerçek zamanlı veri iletim kabiliyeti
Endüstriyel ortamlarda güvenlik ve parazit bağışıklığı
Mevcut IO-Link sistemler ile uyumluluk
IEC 61131-9 ile uyumlu olan IO-Link iletişim standardı, farklı imalatların cihazlarının sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını ve modern Endüstri 4.0 uygulamalarının gereksinimlerini emin olmak sağlar.
Çift yönlü iletişim nedir?
Çift yönlü iletişim, iki iletişim ortağı arasında her iki yönde de veri alışverişi anlamına gelir. Bu, bilginin hem gönderilebileceği hem de alınabileceği anlamına gelir - ve her iki yönde de yapabilmek.
IO-Link Wireless bağlamında bu şu anlama gelir:
Kontrol sistemleri (örneğin PLC) sensörlere ve aktüatörlere komutlar veya parametreler gönderir.
Aynı zamanda, sensörler ve aktüatörler durum bilgilerini, ölçülen değerleri veya teşhis verilerini kontrol sistemine arka iletir.
Bu iki yönlü iletişim, esnek kontrol, basit parametrelendirme ve verimli arıza teşhisi sağlayarak otomasyon işlemlerini daha şeffaf ve güvenilir hale getirir.
Telsiz protokolü nedir?
Radyo protokolü, cihazlar arasındaki kablosuz iletişimi radyo dalgaları aracılığıyla kontrol eden bir dizi kuraldır. Güvenilir ve parazitsiz bir bağlantı emin olmak için verilerin nasıl gönderileceğini, alınacağını ve işlemleneceğini tanımlar.
Bir radyo protokolünün önemli özellikleri şunlardır
Veri iletimi: Bilginin radyo sinyalleri şeklinde nasıl iletildiği (örn. frekans, modülasyon)
Veri formatı: İletilen veri paketlerinin dizaynı ve yapısı
Hata tespiti ve düzeltme: Veri bütünlüğünü emin olmaya yönelik mekanizmalar
Erişim prosedürü: Birden fazla cihazın birbirini etkilemeden radyo kanalını nasıl paylaşacağına ilişkin kurallar
Güvenlik fonksiyonları: Veri'yi yetkisiz erişime karşı korumak için şifreleme gibi önlemler
IO-Link Wireless ile birlikte kablosuz protokol, zorlu endüstriyel ortamlarda bile sensörlerin, aktüatörlerin ve kontrollerin birbirleriyle kablosuz olarak, gerçek zamanlı ve güvenilir bir şekilde iletişim kurabilmesini emin olmak sağlar.
IO-Link bir veri yolu sistemleri mi yoksa bir fieldbus mi?
IO-Link bir fieldbus değil, kablo veya kablosuz (IO-Link Kablosuz) olarak çalışan noktadan noktaya bir arayüzdür.
IO-Link Wireless ne kadar güvenli?
IO-Link Wireless, güvenli ve parazitsiz iletişim emin olmak için modern şifreleme ve frekans atlama kullanır.