IO-Link
IO-Link on viestintäjärjestelmä älykkäiden antureiden ja toimilaiteiden liitäntää varten automaatiojärjestelmään. Sitä käytetään kaksisuuntaiseen viestintään kaikkien yleisten kenttäväyläjärjestelmien kanssa. Tämä mahdollistaa etäparametroinnin ja etädiagnoosin.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on IO-Link?
IO-Link on automaatiotekniikan point-to-point-viestintästandardi. IO-Link mahdollistaa jatkuvan viestinnän anturi-/toimilaitetasolta ylemmän tason ohjausjärjestelmään (PLC) ja edelleen ohjaustasolle. Älykäs kenttälaite käyttää tätä rajapintaa välittääkseen tietoja tilastaan, energiankulutuksestaan ja prosessista. Samalla parametreja voidaan muuttaa ohjausjärjestelmässä ja siirtää tuotteeseen.
Miten älykäs kenttalaite integroidaan järjestelmään IO-Linkin kautta?
Älykäs kenttälaiteeseen liitin kautta teho syötetään ja se integroidaan järjestelmään. Laite liitetään IO-Link-masteriin IO-Link-kaapelilla ja integroidaan sieltä ohjausjärjestelmään. Tämä vähentää merkittävästi järjestelmään liittyvän kaapelin määrää. Laitteiden parametrointi tallennetaan ylemmän tason automaatiojärjestelmään. Jos kenttälaite vaihdetaan, olemassa olevat parametrit voidaan siirtää nopeasti IO-Linkin kautta.
IO-Link-master ja kenttälaite liitetään toisiinsa enintään 20 metrin pituisella suojaamattomalla 3-johtimisella kaapelilla.
Mikä on IO-Link-master?
Järjestelmä voi koostua useista IO-Link-laitteista. Kukin laite on liitetty IO-Link-masteriin. Master-laite on rajapinta ylemmän tason ohjausjärjestelmään, ja se ohjaa viestintää liitettyjen IO-Link-master-laitteiden kanssa.
Mihin tiedot tallennetaan?
Tiedot voidaan tallentaa ulkoisiin tai yrityksen sisäisiin pilvipalveluihin.
Mitä eroa on IO-Linkin ja Ethernetin välillä?
IO-Link ja Industrial Ethernet mahdollistavat tiedonsiirron, joka tapahtuu jatkuvasti anturi-/toimilaitetasolta ylemmän tason ohjausjärjestelmään (PLC) ja edelleen ohjaustasolle.
IO-Link on pisteestä pisteeseen -viestintästandardi, kun taas Ethernet perustuu väyläjärjestelmään. Ethernetiä käytettäessä useat osallistujat voivat kommunikoida suoraan toistensa kanssa. Toisin kuin IO-Link, Ethernet ei vaadi ylimääräistä IO-Link-masteria.
Mikä on IODD?
IODD on lyhenne sanoista IO Laite Descriptio. Se sisältää tietoja IO-Link-liitännällä varustettujen antureiden ja toimilaitteiden tunnistus-, prosessi- ja laitteista. IODD koostuu päätiedostosta ja erilaisista kuvatiedostoista.
Mistä tölkki löydän IODD:n?
IODD tölkkiä älykkäille Schmalz-verkkokauppa-laitteille. Hae ensin haluttu artikkeli numero tai nimi. "Dokumentaatio"-välilehdeltä löydät IODD:n sekä käyttöohjeen.
Mikä on toimintolohko?
Schmalz tarjoaa älykkäille laitteilleen ladattavia toimintolohkoja, joiden avulla laitteet voidaan integroida erilaisiin ohjausjärjestelmiin nopeasti ja ilman suuria manuaalisia sovittamisia. IO-Link-laitteiden toiminnot yksinkertaistavat kommunikointia PLC:n kanssa tarjoamalla laite- ja prosessi-parametrit.
Mistä löydän toimintolohkoja?
Verkkokauppaa varten tölkki: löydät toimintomoduulit suoraan vastaavan tuotteen vierestä. Hae haluamasi artikkeli numero tai nimi. Käyttöohjeen lisäksi löydät myös toiminnot välilehdeltä "Dokumentaatio".
Mitä ovat kenttälaitteet, kuten anturit ja toimilaitteet?
Kenttälaitteita ovat kaikki laitteet, jotka asennetaan suoraan koneeseen tai prosessiin ja jotka kommunikoivat ohjausjärjestelmän kanssa. Näitä ovat erityisesti
Anturit: ne tallentavat fyysisiä koon, kuten lämpötilaa, painetta, asentoa tai täyttöastetta, ja liittävät mitatut arvot ohjausjärjestelmään. Esimerkkejä Schmalzilla ovat tyhjiöanturit tai paineanturit.
Toimilaiteet: Ne muuttavat ohjauskäskyt fyysisiksi toiminnoiksi esimerkiksi kytkimellä, siirtämällä tai ohjausvalventeilla, moottoreilla tai tarttujilla. Esimerkkejä Schmalzilla ovat kompakti ejektori tai neulatarraimet.
Kompaktissa ejektorissa yhdistyvät molemmat toiminnot: Ne sisältävät sekä antureita että toimilaiteita.
Mikä on ohjausjärjestelmä (PLC)?
Ohjausjärjestelmä on automaatiotekniikan keskus elektroninen järjestelmä, joka valvoo ja ohjaa koneiden ja järjestelmien toimintaa. Se käsittelee kenttälaitteiden, kuten antureiden, antamia syötteitä, tekee niiden perusteella päätöksiä ja välittää toimilaiteille käskyjä saavuttaa haluttu prosessi.
Tärkeitä ominaisuuksia ohjausjärjestelmästä:
Syötteiden prosessi: signaalien ja mitattujen arvojen hankinta antureilta ja muilta kenttälaitteilta.
Logiikka ja ohjelmointi: Syötötietojen arviointi määriteltyjen ohjausohjelmien (esim. PLC-ohjelmien) mukaisesti.
Ulostulo signaalit: Toimilaitteiden ohjaus mekaanisten tai sähköisten prosessien toteuttamiseksi.
Viestintä: verkottuminen ylemmän tason järjestelmien, käyttöpaneelien tai ohjausjärjestelmien kanssa.
Tyypillisiä ohjausjärjestelmiä ovat ohjelmoitavat logiikkaohjaimet (PLC), joita käytetään lähes kaikissa teollisuusautomaatio-sovelluksissa. Ne ovat järjestelmän "aivot" ja varmistavat turvallisen, tehokkaan ja joustavan toiminnan.
Mitä tarkoittaa kansainvälinen standardi EC 61131-9?
IEC 61131-9 on kansainvälinen standardi, joka kuvaa IO-Linkin kautta tapahtuvaa point-to-point-viestintää.
Tässä IEC 61131-sarjan osassa määritellään vaatimukset, liitännät ja protokollat kenttälaitteiden (anturit, toimilaitteet) ja ohjauslaitteiden välistä tiedot-siirtoa varten. Tavoitteena on varmistaa standardoitu, yhteentoimiva ja luotettava tiedonsiirto teollisissa sovelluksissa.
IEC 61131-9:n tärkeitä näkökohtia ovat
Rajapintojen ja protokollien määrittely
reaaliaikaiset tiedonsiirto-ominaisuudet pienellä viiveellä
turvallisuus ja häiriönsieto teollisuusympäristöissä
Yhteensopivuus olemassa olevien IO-Link-järjestelmien kanssa.
IEC 61131-9:n noudattaminen varmistaa IO-Link-viestintästandardilla, että eri valmistajien laitteet toimivat saumattomasti yhdessä ja täyttävät nykyaikaisten Teollisuus 4.0 -sovellusten vaatimukset.
Mitä on kaksisuuntainen viestintä?
Kaksisuuntaisella viestinnällä tarkoitetaan tiedonvaihtoa molempiin suuntiin kahden viestintäkumppanin välillä. Tämä tarkoittaa, että tietoa voidaan sekä lähettää että vastaanottaa - ja molempiin suuntiin.
Langattoman IO-Link-järjestelmän yhteydessä tämä tarkoittaa seuraavaa:
Ohjausjärjestelmä (esim. PLC) lähettää komentoja tai parametreja antureille ja toimilaiteille.
Samalla anturit ja toimilaitteet lähettävät tilatietoja, mitattuja arvoja tai diagnostiikkatietoja takana ohjausjärjestelmään.
Tämä kaksisuuntainen tiedonsiirto mahdollistaa joustavan ohjauksen, yksinkertaisen parametroinnin ja tehokkaan vikadiagnoosin, mikä tekee automaatioprosesseista avoimempia ja luotettavampia.
Mikä on radioprotokolla?
Radioprotokolla on joukko sääntöjä, jotka ovat ohjausvälineitä laitteiden välisen langattoman viestinnän pyörittämisessä radioaaltojen välityksellä. Siinä määritellään, miten tietoja lähetetään, vastaanotetaan ja käsitellään luotettavan ja häiriöttömän liitäntän varmistamiseksi.
Radioprotokollan tärkeitä ominaisuuksia ovat
Tiedot siirretään: Miten tieto lähetetään radiosignaalien muodossa (esim. taajuus, modulaatio).
Tiedot-muoto: Lähetettävien tiedot-datapakettien suunnitella ja rakenne
Virheiden havaitseminen ja korjaus: Mekanismit tiedot eheyden varmistamiseksi
Pääsymenettely: Säännöt siitä, miten useat laitteet jakavat radiokanavan häiritsemättä toisiaan.
Turvatoiminto: Toimenpiteet, kuten salaus, tiedoista luvattomalta käytöltä.
Yhdessä IO-Link Wirelessin kanssa langaton protokolla varmistaa, että anturit, toimilaitteet ja ohjaukset voivat kommunikoida toistensa kanssa langattomasti, reaaliaikaisesti ja luotettavasti - myös vaativissa teollisuusympäristöissä.
Onko IO-Link väyläjärjestelmä vai kenttäväylä?
IO-Link ei ole kenttäväylä, vaan pisteestä pisteeseen -liitäntä, joka toimii kaapelilla tai langattomasti (IO-Link Wireless).
Kuinka turvallinen IO-Link Wireless on?
IO-Link Wireless käyttää nykyaikaista salausta ja taajuushyppelyä varmistaaakseen turvallisen ja häiriöttömän viestinnän.