Schmalz

Projektowanie efektywnych procesów automatyzacji z oprzyrządowaniem końca ramienia

Oprzyrządowanie końca ramienia (EOAT) to specjalne narzędzia montowane na końcu ramion robotów i innych systemów automatyki, które chwytają, przenoszą i pozycjonują przedmioty obrabiany. Zwiększają one produktywność, zmniejszają koszty procesu i są kluczowymi częściami składowymi w nowoczesnych aplikacjach z zakresu automatyzacji i obsługi.

Produkty firmy Schmalz zapewnią maksymalną precyzję, bezpieczeństwo i kontrolę procesu. Umożliwia to efektywne wdrażanie zautomatyzowanych procesów roboczych i ich ciągłą optymalizację.

Dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania EOAT do zastosowań w robotyce

Firma Schmalz współpracuje z wiodącymi producentami robotów w celu opracowania dostosowanych do potrzeb klienta zestawów EOAT. Nasze gotowe do podłączenia zestawy do obsługi są dostosowane do aplikacji i procesów produkcyjnych klienta i obejmują nie tylko chwytak, ale również pasujące do niego przyłącze kołnierzowe i kable przyłączeniowe.

Kompetencje i wiedza w zakresie zautomatyzowanych aplikacji

Rozwiązania

Wiedza branżowa, historie sukcesu i filmy wideo dotyczące aplikacji dla rozwiązań automatyzacji.

Narzędzia inżynierskie

Pomoce w wyborze, konfiguratory i Schmalz Calculator do prostego i efektywnego planowania procesów.

Wsparcie

Schmalz to bliskość klienta, rzetelna konsultacja i know-how.

Dzięki EOAT przyłączyliśmy roboty i przedmioty obrabiany - i w ten sposób stworzyliśmy podstawę dla produktywności, ergonomii i efektywnych kosztów w automatyce.
∼ Dr Maik Fiedler (Członek Zarządu i Dyrektor obszaru działalności Automatyzacja podciśnieniowa)

Konstrukcja systemu EOAT

System EOAT składa się z kilku części składowych, które współpracują ze sobą, aby zapewnić obsługę przedmiotów obrabiany. Robot (1) służy jako podstawa i wykonuje ruchy. Robot jest połączony z generatorem podciśnienia (3) za pomocą kołnierza (2) i wytwarza niezbędne podciśnienie. Poniżej znajduje się chwytak podciśnieniowy (4), pokazany tutaj jako przykład z przyssawkami, które bezpiecznie chwytają przedmiot obrabiany (5). System jest kontrolowany za pomocą panelu operatora (6), podczas gdy oprogramowanie (aplikacja) (7) służy do programowania i regulowania systemu.

EOAT jako klucz do efektywnej automatyzacji - Wywiad z dr Maikiem Fiedlerem

Połączenie między robotem a przedmiotem obrabiany

Dr Maik Fiedler wyjaśnia, dlaczego EOAT ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia robotom i innym systemom automatyzacji nie tylko elastycznej, ale i produktywnej obsługi.

Elastyczność dzięki szerokiej gamie technologii chwytaków

Firma Schmalz oferuje szeroką gamę chwytaków podciśnieniowych, magnetycznych i mechanicznych, które niezawodnie pokrywają szeroki zakres zadań związanych z obsługą.

Automatyzacja odpowiedzią na niedobór wykwalifikowanych pracowników

Zautomatyzowana obsługa zwiększa produktywność, obniża dolne koszty i odciąża pracowników - jest to istotny czynnik dla przyszłości wielu firm.

Materiały wideo: Doświadczenie aplikacji EOAT

Odkryj praktyczne filmy pokazujące systemy chwytakowe firmy Schmalz w akcji. Nasze rozwiązania EOAT wykorzystują rzeczywiste aplikacje, aby zademonstrować, w jaki sposób można efektywnie zautomatyzować swoje aplikacje i bezpiecznie obsługiwać różnorodne przedmioty obrabiany.

Chwytak palcowy mGrip

Chwytak palcowy mGrip

Higieniczny chwyt i bezpieczne trzymanie

(R)ewolucja kompletacji pojemników

Kompletacja pojemników

Pick and place gummy bears z chwytakiem palcowym mGrip

Pick and place

Pick Accelerator - moc Schmalz Solution Kit ivOS Pobranie i pakowanie

Pobranie i pakowanie

Zestaw chwytaków magnetyczne SGM-SV do obsługi ferromagnetycznych przedmiotów obrabiany za pomocą lekkich robotów i cobotów.

Chwyt magnetyczny

Rozwiązania chwytaków do obsługi części z kompozytów włóknistych

Chwyt mechaniczny

Pick and stack podudzia z kurczaka za pomocą chwytaka palcowego mGrip

Pick and stack

Lekki system chwytakowy SLG do obsługi wykrawanych części w procesie spawania.

Obsługa powierzchni o dowolnym kształcie

Efektywna obsługa blach dzięki rozwiązaniu Schmalz Solution Kit ivOS Sheet Metal

Maszyny ładujące

Rozwiązania EOAT dla elastycznej automatyzacji

Elastyczność rozwiązań EOAT jest kluczowa dla firm, które muszą reagować na zmieniające się wymogi dotyczące produktów. Pojedyncze chwytaki podciśnieniowe nie ograniczają się do jednej czynności, ale mogą być adaptowane na wiele sposobów do różnych aplikacji i zmiennych przedmiotów obrabiany.

  • Wszechstronność: Ten sam system chwytakowy może być wykorzystywany do obsługi różnych geometrii produktów i materiałów.

  • Adaptacja: Szybka wymiana i prosta konfiguracja komponentów podciśnieniowych umożliwiają efektywną adaptację do nowych serii produkcyjnych lub zmieniających się przedmiotów obrabianych.

  • Wzrost efektywności: Elastyczna użyteczność systemów chwytakowych minimalizuje czas konfiguracji i maksymalizuje efektywną sprawność systemów automatyzacji.

Produkty do zautomatyzowanej obsługi procesów

Niezależnie od tego, czy chcesz obsługiwać przedmioty obrabiany podciśnieniowo, magnetycznie czy mechanicznie: Firma Schmalz oferuje pojedyncze części składowe, gotowe do podłączenia zestawy oraz kompletne systemy chwytakowe do danej aplikacji.

Nasze modułowe rozwiązania można szybko zintegrować z istniejącymi systemami i są one skalowalne dla różnych rozmiarów partii. Od momentu wyboru do początku działania zapewniamy wsparcie w postaci konsultacji technicznych i praktycznych testów działania, aby zapewnić niezawodne działanie procesu.

Przegląd produktów

Nowości wokół EOAT

Zobacz wszystkie wiadomości
Dzięki nowemu systemowi chwytaków powierzchniowych FA-X/FA-M, producent bram PRÜM zwiększył wydajność produkcji o 20 procent.

Liczy się każda sekunda

Producent bram PRÜM zrestrukturyzował swój łańcuch procesów w celu optymalizacji procesów w fabryce. Testowi poddano również załadunek i rozładunek maszyny do obróbki. Wspólnie ze specjalistą od podciśnienia, firmą Schmalz, firma znalazła rozwiązanie, które nie tylko przyspieszyło proces, ale również zauważalnie obniżyło koszty energii.

Nowy

Zalety inteligentnych systemów EOAT

Oprzyrządowanie końca ramienia (EOAT) firmy Schmalz umożliwia precyzyjne i bezpieczne wdrażanie inteligentnych rozwiązań z zakresu automatyzacji. Połączenie określonych komponentów podciśnieniowych i systemów chwytakowych tworzy wysoce efektywne kompletne systemy, które oferują maksymalną elastyczność w różnych aplikacjach. Skupiamy się na mocnej i przyjaznej dla użytkownika technice podciśnieniowej, która oferuje liczne korzyści:

  • Łatwa integracja: Chwytaki podciśnieniowe firmy Schmalz można szybko zintegrować z istniejącymi środowiskami robotów za pomocą standardowych interfejsów.

  • Intuicyjna obsługa: Oprogramowanie zmniejsza wysiłek związany z programowaniem i umożliwia szybki początek działania.

  • Monitorowanie systemu: Dane dotyczące obsługi można odczytywać, analizować i dokonywać adaptacji za pomocą aplikacji takich jak aplikacja ControlRoom.

  • Delikatna obsługa przedmiotu obrabiany: Technika podciśnieniowa umożliwia bezpieczny odbiór przedmiotów obrabiany i chroni wrażliwe powierzchnie.

  • Solidność i niezawodność: Rozwiązania EOAT firmy Schmalz są projektowane z myślą o zastosowaniach przemysłowych i oferują wysoki poziom niezawodności obsługi.

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy: Chwytaki podciśnieniowe zapobiegają przytrzaśnięciu krawędzi i punktom ścinania, zwiększając bezpieczeństwo pracowników.

Typowe aplikacje EOAT w praktyce

Rozwiązania z zakresu robotyki firmy Schmalz są wykorzystywane w maszynach do załadunku i rozładunku, kompletacji, paletyzacji i depaletyzacji lub w kompletacji pojemników. Oferta obejmuje standaryzowane i konfigurowalne chwytaki podciśnieniowe, modułowe systemy chwytaków, zestawy wizyjne i systemy przenoszenia, a także elektryczne i pneumatyczne generatory podciśnienia.

Nasze rozwiązania chwytaków są kompatybilne ze wszystkimi popularnymi lekkimi robotami i cobotami i są dostarczane jako gotowe do podłączenia zestawy. Wyposażone w interfejsy komunikacyjne do dwukierunkowej wymiany danych, funkcje diagnostyczne dla procesu obsługi, systemy wizyjne do wykrywania punktów chwytania lub ekosystemy do automatycznej zmiany chwytaka, chwytak odgrywa centralną rolę w całym systemie.

Pick and place

W tej aplikacji obsługi, EOAT przejmuje pick and place przedmiotów obrabiany. Podnosi je ze zdefiniowanej lokalizacji i umieszcza w innej, równie zdefiniowanej pozycji.

Dzięki wysokiej precyzji i powtarzalności, EOAT może niezawodnie wykonywać takie zadania przez całą dobę. Powtarzające się zadania można łatwo zaprogramować, zapisać i odtworzyć w dowolnym momencie.

Szczególnie wymagającym wariantem jest tak zwana "kompletacja pojemników". W tym przypadku system kamer identyfikuje odpowiednią część składową, umożliwiając EOAT samodzielne wyjęcie jej z pojemnika. W połączeniu z cobotem tworzy to elastyczne rozwiązanie dla zautomatyzowanych procesów pick and place.

Załadunek i rozładunek maszyn mechanicznych

Systemy EOAT zapewniają optymalne odciążenie wykwalifikowanych pracowników poprzez automatyzację monotonnego załadunku i rozładunku maszyn. Co więcej, ponieważ coboty z EOAT są stale dostępne i mogą obsługiwać maszyny w dzień i w nocy, czas bezczynności maszyn ulega znacznemu skróceniu. Gdy tylko proces zostanie zakończony, EOAT natychmiast rozładowuje maszynę i ponownie ładuje ją nowymi częściami. Coboty nie wymagają do tego wiele miejsca, a ręczni operatorzy nadal mogą obsługiwać maszyny. Wyposażone w podciśnieniowe chwytaki systemy EOAT oferują wyjątkową elastyczność i mogą obsługiwać różne przedmioty obrabiany na różnych maszynach.

Opakowania i paletyzacja

Chwytak podciśnieniowy bezpiecznie i delikatnie przenosi nawet miękkie i delikatne materiały oraz nieregularne kształty. Po zapisaniu ilości produktu i odpowiedniej pozycji docelowej, części są systematycznie umieszczane aż do zapełnienia kartonu. Gotowe opakowania części są starannie układane na paletach w pozycjach określonych przez człowieka.

Testy jakości i analizy laboratoryjne

Chwytak podciśnieniowy EOAT obsługuje części z minimalnymi śladami i precyzyjnie ustawia je w określonej pozycji do analizy lub procesu testowania. Części są sprawdzane lub poddawane procesowi przez maszynę. Po zakończeniu procesu cobot jest o tym informowany. Podczas procesu inspekcji, cobot otrzymuje sygnał wskazujący, czy kontrolowana część powinna zostać przekazana do dalszej obróbki lub sortowania.

Montaż

Podciśnieniowy chwytak EOAT podnosi przedmioty obrabiany od góry i niezawodnie umieszcza je w żądanej pozycji. Poszczególne części składowe są chwytane i montowane jedna po drugiej. Raz zapisane etapy pracy mogą być powtarzane tak często, jak wymaga tego wymóg. Bez separacji przestrzennej chwytaki podciśnieniowe przejmują monotonne zadania. Ludzie monitorują, kontrolują i nadzorują procesy.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Sp.z.o.o.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki

Polska
+48 22 460 49 72
schmalz@schmalz.pl
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.