EOAT to klucz do elastycznej automatyzacji
Dr Maik Fiedler wyjaśnia rolę oprzyrządowania końca ramienia jako klucza do elastycznej i efektywnej automatyzacji.
Dr Fiedler, jaką rolę odgrywa EOAT w automatyzacji?
Oprzyrządowanie końca ramienia jest interfejsem pomiędzy robotami i innymi systemami automatyki (np. maszynami pakującymi) a przedmiotem obrabiany. Robot nie może wykonać żadnego zadania bez odpowiedniego systemu chwytakowego. Z odpowiednim EOAT, maszyny mogą być ładowane i rozładowywane, przedmioty obrabiany paletyzowane, pakowane, montowane lub obsługiwane w kontroli jakości. Naszą strategią jest dostarczanie solidnych, elastycznych i efektywnych rozwiązań dla wszystkich tych aplikacji.
Dzięki EOAT przyłączyliśmy roboty i przedmioty obrabiany - i w ten sposób stworzyliśmy podstawę dla produktywności, ergonomii i efektywnych kosztów w automatyce.∼ Dr Maik Fiedler (członek zarządu i dyrektor obszaru działalności Automatyzacja podciśnieniowa)
Jakich technologii chwytaków używasz, aby osiągnąć taką elastyczność?
Naszą rdzenną kompetencją są chwytaki podciśnieniowe. Technologia ta jest szczególnie wszechstronna i umożliwia bezpieczną obsługę szerokiej gamy przedmiotów obrabianych - od kartonów i blachy po części ze szkła lub tworzywa sztucznego. Ponadto stosujemy chwytaki magnetyczne do przedmiotów obrabiany z metalu oraz chwytaki mechaniczne, takie jak chwytaki palcowe i igłowe, które są szczególnie odpowiednie do skomplikowanych geometrii lub porowatych materiałów, takich jak tekstylia.
Nasze EOAT można również łatwo zmieniać zarówno w sposób ręczny, jak i automatyczny. To nie tylko minimalizuje czas konfiguracji, ale także sprawia, że systemy są bardzo elastyczne dla szerokiej gamy aplikacji i przedmiotów obrabiany.
Pracujemy również nad systemami, które umożliwiają automatyczne rozpoznawanie części i wybór chwytaka. Dzięki temu roboty mogą reagować w jeszcze bardziej elastyczny sposób i pracować niezawodnie nawet w dynamicznych środowiskach - na przykład w produkcji, montażu lub logistyce.
Które obszary aplikacji są szczególnie ważne z Twojego punktu widzenia?
EOAT jest wykorzystywany w różnych procesach w wielu branżach, takich jak opakowania, przemysł motoryzacyjny i meblarski. Typowe zadania to operacje pick-and-place lub pick-and-pack, które stają się coraz ważniejsze w logistyce. W produkcji często chodzi o przenoszenie blach lub części składowych, ładowanie maszyn lub automatyzację etapów opakowania. Nasze rozwiązania zapewniają również wsparcie w zarządzaniu magazynem podczas kompletacji nieposortowanych przedmiotów obrabiany.
Kluczowym czynnikiem jest to, że szeroka gama rozwiązań dla chwytaków pokrywa niemal każde zadanie związane z obsługą i specyficzne wyzwania związane z przedmiotami obrabiany, takimi jak różne wagi, powierzchnie, a nawet materiały.
Jaką wartość dodaną wnosi EOAT dla użytkowników?
Zautomatyzowana obsługa niewątpliwie oferuje wiele korzyści: zwiększa sprawność, niezawodność procesów i jakość. Można ją szybko i łatwo uruchomić poprzez podłącz i pracuj, a dzięki kompatybilności z popularnymi interfejsami robotów, zapewnia wysoki stopień elastyczności dla szerokiej gamy aplikacji. Konserwacja zapobiegawcza zapobiega awariom i długim przestojom.
Jednocześnie poprawia ergonomicznie pracowników, ponieważ fizycznie uciążliwe lub monotonne czynności są ograniczone. Mniejszy stres prowadzi do mniejszego obciążenia zdrowia i puszka pomaga zmniejszyć liczbę nieobecności z powodu choroby.
Automatyzacja umożliwia redukcję kosztów dzięki optymalizacji procesów i oferuje wysoki wymiar bezpieczeństwa planowania. Jest to szczególnie ważne w obliczu niedoboru wykwalifikowanych pracowników.
Jakie masz wymogi dotyczące projektu technicznego?
Nasi klienci oczekują od robotów możliwości obsługi szerokiej gamy przedmiotów obrabiany przy jak najmniejszej liczbie zmian narzędzi. Coraz ważniejsze stają się zatem adaptacyjne systemy chwytakowe, tj. systemy, które automatycznie dostosowują się do różnych geometrii.
Lekka budowa i zastosowanie efektywnych energetycznie materiałów również odgrywają ważną rolę. Jednym z przykładów jest nasz lekki chwytak SLG, który może być precyzyjnie adaptowany do indywidualnych wymagań klienta online i bez wiedzy projektowej oraz może być produkowany w sposób zasobo- i efektywny energetycznie przy użyciu druku 3D.
Jednocześnie obserwujemy trend w kierunku inteligentnych, połączonych rozwiązań - takich jak chwytaki ze zintegrowanymi czujnikami, które rozpoznają przedmioty obrabiany i monitorują proces. Oprzyrządowanie końca ramienia staje się więc coraz częściej kluczem do odpowiedzi na pytanie, jak elastyczne i ekonomiczne mogą być roboty. Naszym celem jest uczynienie tego pomostu między systemem automatyki a przedmiotem obrabiany jeszcze bardziej inteligentnym - i zaoferowanie naszym klientom prawdziwej wartości dodanej w dłuższej perspektywie.
Które zmiany będą decydujące w przyszłości?
Zakładamy, że wymóg elastyczności i adaptacji będzie stale rósł. Automatyzacja procesów również będzie stale zyskiwać na znaczeniu - czy to w produkcie, montażu czy logistyce.
Dlatego naszym celem pozostaje dostarczanie systemów, które są niezawodne, efektywne i mają długoterminową wartość dla użytkowników.
Wszechstronność i sprawność: EOAT niezawodnie pokrywa szeroki zakres aplikacji techniką podciśnieniową.
Delikatny, ale bezpieczny: chwytak palcowy zapewni bezpieczne trzymanie nawet wrażliwych produktów spożywczych.
Chwytaki magnetyczne przenoszą metalowe części w sposób bezpieczny i niezawodny - idealny do szybkich procesów automatyzacji.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.