EOAT on avain joustavaan automaatioon
Tohtori Maik Fiedler selittää varren päädyn työkalujen roolin avaimena joustavaan ja tehokkaaseen automaatioon.
Tohtori Fiedler, mikä on EOAT:n rooli automaatiossa?
Varren päädyn työkalut robottien ja muiden automaatiojärjestelmien (esim. pakkauskoneiden) ja työkappaleen välinen rajapinta. Robotti ei voi suorittaa mitään tehtävää ilman sopivaa tarttujasysteemiä. Oikean EOAT:n avulla voidaan lastata ja purkaa koneita, kuormalavoittaa, pakata, koota tai käsitellä työkappaleita laadunvalvonnassa. Strategiamme on tarjota vankkoja, joustavia ja tehokkaita ratkaisuja kaikkiin näihin sovelluksiin.
EOAT:n avulla liitäntämme robotit ja työkappaleet - ja luomme näin perustan tuottavuudelle, ergonomiselle toiminnalle ja kustannustehokkuudelle automaatiossa.∼ Dr. Maik Fiedler (johtokunnan jäsen ja alipaine automaatio -liiketoimintayksikön johtaja)
Millaisia tarttuja-tekniikoita käytät tämän joustavuuden saavuttamiseksi?
Ydinosaamisalueemme on alipainetarrain. Tämä tekniikka on erityisen monikäyttöinen, ja sen avulla voidaan käsitellä turvallisesti monenlaisia työkappaleita pahvilaatikoista ja metallilevyistä lasi- tai muoviosiin. Lisäksi käytämme magneettitarraineita metallille työkappaleille ja mekaanisia tarttuja, kuten sormitarraineita ja neulatarraimeita, jotka soveltuvat erityisen hyvin monimutkaisille geometrioille tai huokoisille materiaaleille, kuten tekstiileille.
EOAT-järjestelmämme voidaan myös helposti vaihtaa sekä manuaalisesti että automaattisesti. Tämä ei ainoastaan minimoi asetusaikoja, vaan tekee järjestelmistä myös erittäin joustavia monenlaisia sovelluksia ja työkappaleita varten.
Työskentelemme myös järjestelmien parissa, jotka mahdollistavat osan automaattisen tunnistuksen ja tarttujien valinnan. Näin robotit voivat reagoida entistä joustavammin ja toimia luotettavasti myös dynaamisissa ympäristöissä - esimerkiksi valmistuksessa, asennuksessa tai logistiikassa.
Mitkä sovellukset ovat erityisen tärkeitä sinun näkökulmastasi?
EOAT:ia käytetään monissa prosesseissa monilla teollisuudenaloilla, kuten pakkaus-, auto- ja huonekaluteollisuudessa. Tyypillisiä tehtäviä ovat pick-and-place- tai poiminta ja pakkaaminen – toiminnot, joiden merkitys logistiikassa kasvaa jatkuvasti. Tuotannossa on usein kyse peltiä tai komponentteja siirtämisestä, koneiden lastaamisesta tai pakkausvaiheiden automatisoinnista. Ratkaisumme tukevat myös varastonhallintaa, kun lajittelemattomia työkappaleita poimitaan.
Keskeistä on, että laaja valikoima tarttujaratkaisuja kattaa lähes kaikki käsittelytehtävät ja työkappaleisiin liittyvät erityishaasteet, kuten erilaiset painot, pinnat tai jopa materiaali.
Mitä lisäarvoa EOAT tuo käyttäjille?
Automatisoitu käsittely tarjoaa epäilemättä paljon etuja: se lisää tehokkuutta, prosessin luotettavuutta ja laatua. Se voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja helposti kytke ja työskentele -periaatteella, ja koska se on yhteensopiva yleisten robottirajapintojen kanssa, se mahdollistaa suuren joustavuuden monenlaisissa sovelluksissa. Ennakoiva huolto ehkäisee rikkoutumisia ja pitkiä seisokkeja.
Samalla se parantaa työntekijöiden ergonomiaa, kun fyysisesti rasittavia tai yksitoikkoisia toimintoja vähennetään. Vähemmän stressiä vähentää terveydellistä rasitusta ja tölkki voi auttaa vähentämään sairauspoissaoloja.
Automaatio mahdollistaa kustannusten alentamisen optimoitujen prosessien avulla ja tarjoaa suuren suunnitteluvarmuuden mitan. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon ammattitaitoisten työntekijöiden puute.
Mitä vaatimuksia sinulla on teknisen suunnittelun suhteen?
Asiakkaamme odottavat, että robotit pystyvät käsittelemään monenlaisia työkappaleita mahdollisimman vähillä työkaluvaihdoilla. Adaptiivinen tarttuminen eli järjestelmät, jotka automaattisesti sovittavat erilaisiin geometrioihin, ovat siksi yhä tärkeämpiä.
Kevytrakenteisuus ja energiatehokkaiden materiaalien käyttö ovat myös tärkeässä asemassa. Yksi esimerkki on kevyt tarttujamme SLG, joka voidaan sovittaa tarkasti asiakkaan yksilöllisiin vaatimuksiin verkossa ja ilman suunnitella tietämystä ja joka voidaan valmistaa resurssi- ja energiatehokkaasti 3D-tulostamalla.
Samaan aikaan näemme suuntauksen kohti älykkäitä, liitäntäisiä ratkaisuja - kuten tarttujia, joissa on integroituja antureita, jotka tunnistavat työkappaleet ja valvovat prosessia. Varren päädyn työkalut -työkaluista on siis tulossa yhä useammin avain kysymykseen siitä, miten joustavat ja taloudelliset robotit voivat olla. Tavoitteenamme on tehdä tästä automaatiojärjestelmän ja työkappaleen välisestä sillasta entistä älykäs - ja tarjota asiakkaillemme todellista lisäarvoa pitkällä aikavälillä.
Mikä kehitys on ratkaisevaa tulevaisuudessa?
Oletamme, että joustavuutta ja sovittamista koskevat vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Myös prosessien automatisointi tulee jatkuvasti tärkeämmäksi - olipa kyse sitten tuotannosta, asennuksesta tai logistiikasta.
Tavoitteenamme on siis edelleen tarjota järjestelmiä, jotka ovat luotettavia, tehokkaita ja joista on pitkäaikaista hyötyä käyttäjille.
Monipuolinen ja tehokas: EOAT kattaa luotettavasti laajan valikoiman sovelluksia alipainetegnologian avulla.
Hellävarainen mutta turvallinen: sormitarrain varmistaa, että myös herkät elintarvikkeet pysyvät turvallisesti paikoillaan.
Magneettitarrain liikuttavat metalliosia turvallisesti ja luotettavasti - ihanteellinen ratkaisu nopeisiin automaatioprosesseihin.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.