Schmalz

Automatisierungsprozesse mit End-of-Arm-Tooling effizient gestalten

End-of-Arm-Tooling (EOAT) sind die spezialisierten Werkzeuge am Ende von Roboterarmen und anderen Automationsanlagen, die Werkstücke greifen, bewegen und positionieren. Sie steigern die Produktivität, reduzieren Prozesskosten und sind Schlüsselkomponenten in modernen Automatisierungsanwendungen.

Produkte von Schmalz gewährleisten dabei höchste Präzision, Sicherheit und Prozesskontrolle. Dadurch lassen sich automatisierte Abläufe effizient umsetzen und kontinuierlich optimieren.

Individuelle EOAT-Lösungen für Ihre Robotik-Anwendungen

Schmalz kooperiert mit führenden Roboterherstellern, um maßgeschneiderte EOAT zu entwickeln. Unsere anschlussfertigen Handling-Sets sind auf Ihre Anwendungen und Produktionsprozesse zugeschnitten enthalten neben dem Greifer auch den passenden Flansch sowie Anschlusskabel.

Kompetenz und Wissen für Ihre automatisierten Anwendungen

Lösungen

Branchenwissen, Success Stories und Anwendungsvideos für Ihre Automatisierungslösungen.

Engineering-Tools

Auswahlhilfen, Konfiguratoren und der Schmalz Calculator für einfache, effiziente Prozessplanung.

Support

Schmalz steht für Kundennähe, zuverlässige Beratung und Know-how.

Mit EOAT verbinden wir Roboter und Werkstück – und schaffen damit die Grundlage für Produktivität, Ergonomie und Kosteneffizienz in der Automatisierung.
∼ Dr. Maik Fiedler (Mitglied der Unternehmensleitung und Leiter Geschäftsfeld Vakuum-Automation)

Aufbau eines EOAT-Systems

Ein EOAT-System besteht aus mehreren Komponenten, die gemeinsam für die Handhabung von Werkstücken sorgen. Der Roboter (1) bildet die Basis und übernimmt die Bewegungen. Über den Flansch (2) wird der Roboter mit dem Vakuum-Erzeuger (3) verbunden, der das notwendige Vakuum erzeugt. Darunter befindet sich der Vakuum-Greifer (4) hier exemplarisch mit Sauggreifern, die das Werkstück (5) sicher aufnehmen. Die Steuerung erfolgt über ein Bedien-Panel (6), während die Software (App) (7) für die Programmierung und Anpassung des Systems genutzt wird.

EOAT als Schlüssel zur effizienten Automatisierung – Interview mit Dr. Maik Fiedler

Das Bindeglied zwischen Roboter und Werkstück

Dr. Maik Fiedler erläutert, warum das EOAT entscheidend ist, damit Roboter und andere Automationsanlagen nicht nur beweglich, sondern auch produktiv arbeiten können.

Flexibilität durch vielfältige Greifertechnologien

Schmalz setzt auf ein breites Spektrum von Vakuum- über Magnet- bis hin zu mechanischen Greifern, um unterschiedlichste Handhabungsaufgaben zuverlässig abzudecken.

Automatisierung als Antwort auf den Fachkräftemangel

Automatisierte Handhabung steigert Produktivität, senkt Kosten und entlastet Mitarbeitende – ein entscheidender Faktor für die Zukunft vieler Unternehmen.

Videos: Erleben Sie EOAT-Anwendungen

Entdecken Sie praxisnahe Videos, die Greifsysteme von Schmalz in Aktion zeigen. Unsere EOAT-Lösungen demonstrieren anhand realer Anwendungen, wie Sie Ihre Anwendungen effizient automatisieren und unterschiedlichste Werkstücke sicher handhaben können.

Fingergreifer mGrip

Fingergreifer mGrip

Hygienisch greifen und sicher halten

The (R)evolution of Bin Picking

Bin Picking

Pick and Place von Gummibärchen mit dem Fingergreifer mGrip

Pick and Place

Pick Accelerator – powered by Schmalz Solution Kit ivOS Pick-and-Pack

Pick and Pack

Magnetgreifer Handling-Set SGM-SV zur Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken mit Leichtbauroboter und Cobots

Magnetisch greifen

Greiferlösungen für die Handhabung von Faserverbundteilen

Mechanisch greifen

Pick and Stack von Hähnchenkeulen mit dem Fingergreifer mGrip

Pick and Stack

Leichtbaugreifer SLG bei der Handhabung von Stanzbauteilen im Schweißprozess

Freiformflächen handhaben

Effizientes Blechhandling mit Schmalz-Roboter-Lösungspaket ivOS-Sheet-Metal

Maschinen beladen

EOAT-Lösungen für flexible Automatisierung

Die Flexibilität von EOAT-Lösungen ist entscheidend für Unternehmen, die auf wechselnde Produktionsanforderungen reagieren müssen. Vakuum-Greifer sind nicht auf eine einzelne Tätigkeit beschränkt, sondern lassen sich vielseitig an unterschiedliche Applikationen und variierende Werkstücke anpassen.

  • Vielseitigkeit: Ein und dasselbe Greifsystem kann für die Handhabung unterschiedlicher Produktgeometrien und -materialien eingesetzt werden.

  • Anpassungsfähigkeit: Schnelle Umrüstung und einfache Konfiguration der Vakuumkomponenten ermöglichen eine effiziente Anpassung an neue Produktionsläufe oder veränderte Werkstücke.

  • Effizienzsteigerung: Durch die flexible Einsetzbarkeit der Greifsysteme werden Rüstzeiten minimiert und die Gesamteffizienz der Automatisierungsanlage maximiert.

Produkte für automatisierte Handhabungsprozesse

Egal ob Sie mit Vakuum, magnetisch oder mechanisch greifen wollen: Schmalz bietet Einzelkomponenten, anschlussfertige Sets sowie komplette Greifsysteme für Ihre Anwendung.

Unsere modularen Lösungen lassen sich schnell in bestehende Anlagen integrieren und sind skalierbar für unterschiedliche Losgrößen. Von der Auswahl bis zur Inbetriebnahme begleiten wir Sie mit technischer Beratung und praxisnahen Funktionstests, damit Ihr Prozess zuverlässig funktioniert.

Produktübersicht

Neuigkeiten rund um EOAT

Alle News ansehen
Dank des neuen FA-X/FA-M-Flächengreifsystems steigerte Türenhersteller PRÜM seine Fertigungsleistung um 20 Prozent.

Jede Sekunde zählt

Um die Abläufe im Werk zu optimieren, strukturierte Türenhersteller PRÜM seine Prozesskette neu. Dabei kam auch die Be- und Entladung der Bearbeitungsmaschine auf den Prüfstand. Gemeinsam mit dem Vakuum-Spezialisten Schmalz fand das Unternehmen eine Lösung, die nicht nur Tempo machte, sondern auch die Energiekosten spürbar drückte.

Neu

Vorteile intelligenter EOAT-Systeme

End-of-Arm-Tooling (EOAT) von Schmalz ermöglicht die präzise und sichere Umsetzung intelligenter Automatisierungslösungen. Durch die Kombination spezifischer Vakuumkomponenten und Greifsysteme entstehen hocheffiziente Gesamtsysteme, die höchste Flexibilität in unterschiedlichen Anwendungen bieten. Unser Fokus liegt auf leistungsfähiger und anwenderfreundlicher Vakuumtechnologie, die Ihnen zahlreiche Vorteile bietet:

  • Einfache Integration: Schmalz Vakuum-Greifer lassen sich über standardisierte Schnittstellen schnell in bestehende Roboterumgebungen integrieren.

  • Intuitive Bedienung: Die Software reduziert den Programmieraufwand und ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme.

  • Systemüberwachung: Mithilfe von Anwendungen wie der ControlRoom-App können Betriebsdaten ausgelesen, analysiert und Einstellungen angepasst werden.

  • Schonende Werkstückhandhabung: Vakuumtechnik ermöglicht das berührungslose Ansaugen von Werkstücken und schützt empfindliche Oberflächen.

  • Robustheit und Zuverlässigkeit: EOAT-Lösungen von Schmalz sind für den industriellen Einsatz konzipiert und bieten hohe Ausfallsicherheit.

  • Arbeitsschutz: Vakuum-Greifer vermeiden Quetschkanten und Scherstellen und erhöhen die Sicherheit für Mitarbeitende.

Typische EOAT-Anwendungen in der Praxis

Robotik-Lösungen von Schmalz werden beim Be- und Entladen von Maschinen, beim Kommissionieren, Palettieren und Depalettieren oder bei Bin-Picking-Prozessen eingesetzt. Das Programm umfasst standardisierte und konfigurierbare Endeffektoren, Greiferbaukästen, Vision & Handling-Sets sowie elektrische und pneumatische Vakuum-Erzeuger.

Unsere Greifer-Lösungen sind mit allen gängigen Leichtbaurobotern und Cobots kompatibel und werden als anschlussfertige Sets bereitgestellt. Ausgestattet mit Kommunikationsschnittstellen für den bidirektionalen Datenaustausch, mit Diagnosefunktionen für den Handhabungsprozess, mit Vision-Systemen zur Greifpunkterkennung oder Ecosystemen für den automatisierten Greiferwechsel, nimmt der Greifer eine zentrale Rolle im Gesamtsystem ein.

Pick and Place

Bei dieser Handhabung übernimmt das EOAT das Greifen und Ablegen des Werkstücks. Es wird von einer definierten Stelle aufgenommen und an einer anderen, ebenfalls definierten Position wieder abgelegt.

Dank der hohen Präzision und Wiederholgenauigkeit kann das EOAT solche Aufgaben rund um die Uhr zuverlässig ausführen. Wiederkehrende Abläufe lassen sich einfach programmieren, speichern und jederzeit abrufen.

Eine besonders anspruchsvolle Variante ist der sogenannte „Griff in die Kiste“ (Bin Picking). Hierbei identifiziert ein Kamerasystem das jeweilige Bauteil, sodass das EOAT es selbstständig aus der Kiste entnimmt. In Kombination mit einem Cobot entsteht eine flexible Lösung für automatisierte Pick-&-Place-Prozesse.

Maschinenbeladung und Maschinenentladung

EOAT-Systeme können durch das monotone Be- und Entladen von Maschinen den Fachkräften im Unternehmen optimal den Rücken freihalten. Mehr noch: Da Cobots mit EOAT immer einsatzbereit sind und Tag und Nacht arbeiten können, verringern sich auch die Zeiten, in denen die Maschinen stillstehen. Ist das Werkstück fertig bearbeitet, entlädt das EOAT sofort die Maschine und bestückt sie wieder neu. Viel Platz benötigen Cobots dafür nicht, das manuelle Bedienen der Maschinen bleibt weiterhin möglich. Mit den Vakuum-Greifern sind EOAT-Systeme besonders flexibel und können an Maschinen mit unterschiedlichen Werkstücken eingesetzt werden.

Verpackung und Palettierung

Der Vakuum-Greifer bewegt selbst weiche und empfindliche Materialien sowie unregelmäßige Formen sicher und schonend. Sind die Produktmenge und die jeweilige Zielposition gespeichert, werden die Teile systematisch platziert, bis der Karton voll ist. Die fertig verpackten Teile werden ordentlich an von Menschen vorgegebenen Stellen auf den Paletten gestapelt.

Qualitätsprüfung und Laboranalyse

Der Vakuum-Greifer des EOAT handhabt die Teile abdruckarm und positioniert sie für Analysen oder Prüfprozesse präzise an die vorgegebene Stelle. Die Teile werden maschinell geprüft oder bearbeitet. Ist der Prozess abgeschlossen, wird der Cobot informiert. Bei Prüfprozessen erhält der Cobot ein Signal, ob das geprüfte Teil zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet oder aussortiert werden muss.

Montage

Der Vakuum-Greifer des EOAT saugt die Werkstücke von oben an und legt sie zuverlässig in der gewünschten Position ab. Die einzelnen Bauteile werden nacheinander gegriffen und montiert. Einmal gespeichert, lassen sich die Arbeitsschritte beliebig oft wiederholen. Ohne räumliche Trennung übernehmen die Vakuum-Greifer monotone Aufgaben. Menschen überwachen, steuern und kontrollieren die Prozesse.

Kontakt

Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Deutschland

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Kontakt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.