Schmalz

Flächengreifsysteme FXCB / FMCB

Das Flächengreifsystem FXCB/FMCB ist ideal bei stationären Handhabungsaufgaben mit kollaborativen Robotern einsetzbar. Es eignet sich zur Handhabung von Werkstücken unabhängig von Größe und Geometrie. Das Flächengreifsystem ist mit einer integrierten pneumatischen Vakuum-Erzeugung ausgestattet. Durch das besonders geringe Eigengewicht und die abgerundete Bauform eignet sich dieser Greifer besonders für den MRK-Betrieb (Mensch-Roboter-Kollaboration). Er erfüllt durch innovatives Produktdesign, Vergrößerung der Kontaktoberfläche und Verringerung der Stoßkräfte die Vorgabe ISO TS 15066 ( Sicherheitsstandards für kollaborierende Industrierobotersysteme).

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung
Produktfamilie

Flächengreifsysteme FXCB

  • Flächengreifer mit integriertem Vakuum-Erzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Flächengreifsysteme FMCB

  • Flächengreifer für externen Vakuum-Erzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb