Schmalz

Ontwerp efficiënte automatiseringsprocessen met end-of-arm tooling

End-of-arm tooling (EOAT) zijn de speciale gereedschappen gemonteerd aan het einde van robotarmen en andere automatiseringssystemen die werkstukken grijpen, verplaatsen en positioneren. Ze verhogen de productiviteit, verlagen de proceskosten en zijn belangrijke componenten in moderne toepassingen voor automatisering en handling.

Producten van Schmalz verzekeren maximale precisie, veiligheid en sturing van het proces. Zo kunt u geautomatiseerde werkstromen efficiënt implementeren en continue optimaliseren.

Aangepaste EOAT oplossingen voor uw robotica applicaties

Schmalz werkt samen met toonaangevende fabrikanten van robots om op maat gemaakte EOAT's te ontwikkelen. Onze gebruiksklare kabelsets zijn afgestemd op uw applicaties en productieprocessen en bevatten niet alleen de grijper, maar ook de bijpassende flens en aansluitkabels.

Competentie en kennis voor uw geautomatiseerde applicaties

Oplossingen

Industriekennis, succesverhalen en applicatievideo's voor uw automatiseringsoplossingen.

Technisch gereedschap

Selectiehulpen, configurators en de Schmalz Calculator voor eenvoudige, efficiënte procesplanning.

Ondersteuning

Schmalz staat voor klantnabijheid, betrouwbaar advies en knowhow.

Met EOAT verbinden we robots en werkstukken - en creëren zo de basis voor productiviteit, ergonomie en kostenefficiëntie in automatisering.
∼ Dr. Maik Fiedler (lid van de Raad van Bestuur en hoofd van de business unit Vacuüm automatisering)

Ontwerp van een EOAT-systeem

Een EOAT-systeem bestaat uit verschillende componenten die samenwerken om de handling van werkstukken te verzekeren. De robot (1) dient als basis en voert de bewegingen uit. De robot is via de flens (2) verbonden met de vacuümgenerator (3) en genereert het benodigde vacuüm. Daaronder bevindt zich de vacuümgrijper (4), hier als voorbeeld getoond met zuignappen die het werkstuk (5) veilig oppakken. Het systeem wordt bestuurd via een operatorpaneel (6), terwijl de software (app) (7) wordt gebruikt voor het programmeren en instellen van het systeem.

EOAT als sleutel tot efficiënte automatisering - Interview met Dr. Maik Fiedler

De link tussen robot en werkstuk

Dr. Maik Fiedler legt uit waarom EOAT essentieel is om robots en andere automatiseringssystemen niet alleen flexibel, maar ook productief te laten werken.

Buigslapheid dankzij een breed scala aan grijpertechnologieën

Schmalz vertrouwt op een uitgebreid assortiment vacuüm-, magneetgrijpers en mechanische grijpers voor een betrouwbare afdichting van de meest uiteenlopende handlingtaken.

Automatisering als antwoord op het tekort aan geschoolde arbeidskrachten

Geautomatiseerde handling verhoogt de productiviteit, laat de kosten zakken en ontlast werknemers - een essentiële factor voor de toekomst van veel bedrijven.

Video's: Ervaring EOAT applicaties

Ontdek praktische video's die grijpsystemen van Schmalz in actie tonen. Onze EOAT oplossingen laten aan de hand van echte applicaties zien hoe u uw applicaties efficiënt kunt automatiseren en de meest uiteenlopende werkstukken veilig kunt hanteren.

Vingergrijper mGrip

Vingergrijper mGrip

Hygiënisch vastpakken en veilig vasthouden

De (R)evolutie van bin picking

Bin picking

Picken en plaatsen van gummibeertjes met de vingergrijper mGrip

Picken en plaatsen

Pick Accelerator - aangedreven door Schmalz Solution Kit ivOS Pick-and-Pack

Pikken en verpakken

Magneetgrijperset SGM-SV voor handling van ferromagnetische werkstukken met lichtgewicht robots en cobots

Magnetisch grijpen

Grijper oplossingen voor handling van vezelcomposiet onderdelen

Mechanisch grijpen

Kipdrumsticks picken en stapelen met de vingergrijper mGrip

Picken en stapelen

Lichtgewicht grijpsysteem SLG voor handling van gestanste onderdelen in het lasproces

Handling van vrije oppervlakken

Efficiënte handling van staalplaat met de Schmalz Solution Kits ivOS Sheet Metal

Laadmachines

EOAT oplossingen voor flexibele automatisering

De buigslapheid van EOAT oplossingen is cruciaal voor bedrijven die moeten inspelen op veranderende productie voorschriften. Vacuümgrijpers zijn niet beperkt tot één activiteit, maar kunnen op vele manieren worden aangepast aan verschillende applicaties en wisselende werkstukken.

  • Veelzijdigheid: Hetzelfde grijpsysteem kan gebruikt worden voor de handling van verschillende productgeometrieën en materialen.
  • Aanpassingsvermogen: Snelwisselen en eenvoudige configuratie van de vacuüm componenten maken efficiënte aanpassing aan nieuwe productieruns of veranderende werkstukken mogelijk.
  • Rendementsverhoging: De flexibele bruikbaarheid van de grijpsystemen minimaliseert set-up tijden en maximaliseert het algehele rendement van het automatiseringssysteem.

Producten voor geautomatiseerde processen voor handling

Of u nu werkstukken vacuüm, magnetisch of mechanisch wilt handling: Schmalz biedt individuele componenten, gebruiksklare sets en complete grijpsystemen voor uw applicatie.

Onze modulaire oplossingen kunnen snel worden geïntegreerd in bestaande systemen en zijn schaalbaar voor verschillende grootte van batches. Van selectie tot in bedrijfname ondersteunen wij u met technisch advies en praktische functietests om een betrouwbare werking van uw proces te verzekeren.

Productenoverzicht

Voordelen van intelligente EOAT-systemen

End-of-arm tooling (EOAT) van Schmalz maakt de nauwkeurige en veilige implementatie van intelligente automatiseringsoplossingen mogelijk. De combinatie van specifieke vacuüm componeneten en grijpersystemen zorgt voor zeer efficiënte complete systemen die een maximale buigslapheid bieden in verschillende applicaties. Onze focus ligt op vermogen en gebruiksvriendelijke vacuümtechniek die u tal van voordelen biedt:

  • Eenvoudige integratie: Schmalz vacuümgrijpers kunnen snel worden geïntegreerd in bestaande robotomgevingen via gestandaardiseerde interfaces.
  • Intuïtief bedrijf: De software vermindert de programmeerinspanning en maakt een snelle in bedrijfname mogelijk.
  • Systeembewaking: Bedrijfsdata kunnen worden uitgelezen, geanalyseerd en aangepast met applicaties zoals de ControlRoom app.
  • Behoedzame handling van werkstukken: Vacuümtechniek maakt veilig oppakken van werkstukken mogelijk en beschermt gevoelige oppervlakken.
  • Robuustheid en betrouwbaarheid: De EOAT oplossingen van Schmalz zijn ontworpen voor industrieel gebruik en bieden een hoge bedrijfszekerheid.
  • Gezondheid en veiligheid op het werk: Vacuümgrijpers voorkomen knellende randen en breekpunten en verbeteren zo de veiligheid van de werknemers.

Typische EOAT applicaties in de praktijk

Robotoplossingen van Schmalz worden gebruikt voor laad- en losmachines, voor het verzamelen, palletiseren en depalletiseren of voor bin picking processen. Het assortiment omvat gestandaardiseerde en configureerbare eindeffectoren, modulaire grijpersystemen, vision & handling sets en elektrische en pneumatische vacuümgeneratoren.

Onze oplossingen voor grijpers zijn compatibel met alle gangbare lichtgewicht robots en cobots en worden geleverd als gebruiksklare sets. Uitgerust met communicatie-interfaces voor bidirectionele data-uitwisseling, met diagnostische functies voor het grijpsysteem, met vision-systemen voor grijppuntdetectie of ecosystemen voor automatisch grijpers vervangen, speelt de grijper een centrale rol in het totale systeem.

Picken en plaatsen

In deze applicatie neemt de EOAT het picken en plaatsen van de werkstukken over. Hij pikt ze op van een gedefinieerde locatie en plaatst ze op een andere, even gedefinieerde positie.

Dankzij de hoge precisie en herhalingsnauwkeurigheid kan de EOAT dergelijke taken 24 uur per dag betrouwbaar uitvoeren. Terugkerende taken kunnen eenvoudig geprogrammeerd, opgeslagen en op elk moment opgehaald worden.

Een bijzonder veeleisende variant is de zogenaamde "bin picking". In dit geval identificeert een camerasysteem de betreffende componenten, zodat de EOAT deze zelfstandig uit de bak kan halen. In combinatie met een cobot ontstaat zo een flexibele oplossing voor geautomatiseerde processen voor het picken en plaatsen.

Laden en lossen van machines

EOAT grijpersystemen ontlasten geschoolde werknemers optimaal door het monotone laden en lossen van machines te automatiseren. Bovendien, omdat cobots met EOAT constant leverbaar zijn en dag en nacht kunnen werken, worden stilstandtijden van machines aanzienlijk verkort. Zodra het proces is voltooid, ontlaadt de EOAT de machine onmiddellijk en laadt deze opnieuw met nieuwe artikelnr. Cobots hebben hiervoor niet veel ruimte nodig en handmatige operators kunnen de machines nog steeds bedienen. Uitgerust met vacuümgrijpers bieden EOAT-systemen een uitzonderlijke buigslapheid en kunnen ze verschillende werkstukken op verschillende machines hanteren.

Verpakking en palletiseren

De vacuümgrijper verplaatst zelfs zacht en delicaat materiaal en onregelmatige bouwvormen veilig en voorzichtig. Zodra de producthoeveelheid en de betreffende doelpositie zijn opgeslagen, worden de onderdelen systematisch geplaatst totdat het karton vol is. De verpakte stukken worden netjes op de pallets gestapeld in de door de mens gespecificeerde posities.

Kwaliteitstesten en laboratoriumanalyses

De vacuümgrijper van de EOAT behandelt de stukken met minimale markeringen en positioneert ze precies in de gespecificeerde positie voor analyse- of testprocessen. De stukken worden geïnspecteerd of verwerkt door de machine. Zodra het proces is voltooid, wordt de cobot geïnformeerd. Tijdens inspectieprocessen ontvangt de cobot een signaal dat aangeeft of het geïnspecteerde stuk moet worden doorgestuurd voor verdere verwerking of moet worden gesorteerd.

Montage

De vacuümgrijper van de EOAT pakt de werkstukken van bovenaf op en plaatst ze betrouwbaar in de gewenste positie. De afzonderlijke componenten worden achter elkaar gepakt en gemonteerd. Eenmaal opgeslagen kunnen de werkstappen zo vaak als nodig herhaald worden. Zonder ruimtelijke scheiding nemen de vacuümgrijpers monotone taken over. Mensen bewaken, sturing en toezicht houden op de processen.

Contact

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Schmalz B.V.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo

+31 74 25557-57
schmalz@schmalz.nl
Contact Formulier

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen