Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie
Maak kennis met de nieuwe vingergrijper mGrip en breng uw handling van levensmiddelen naar een hoger niveau. Het ontwerp van Schmalz biedt de meest solide en veelzijdige oplossing voor de precieze handling van delicate en moeilijk vast te pakken werkstukken. mGrip is ontworpen zoals menselijke vingers en maakt de handling van delicate organische producten met verschillende bouwvormen mogelijk, zoals kippendijen, uien en appels. Verdere applicaties zijn te zien in de korte teaser. Het gesloten systeem verzekert veilige, hygiënische en betrouwbare handling van voedsel en goederen met maximale buigslapheid en rendement.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.