핑거 그리퍼 mGrip
- 최대 10kg의 적재 용량
- 최대 300mm의 작업물 폭
- 분당 최대 120픽의 그립 속도
- FDA 준수 재질(POM, 실리콘, 스테인리스 스틸)로 제작된 그리퍼, 보호 등급 IP69K
카테고리 표시
새로운 핑거 그리퍼 mGrip 으로 식품 핸들링 공정을 한 단계 업그레이드해 보세요. 슈말츠 mGrip 솔루션은 잡기 어렵고, 표면이 민감한 제품을 정밀하게 핸들링 할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 사람의 손가락과 유사하게 설계된 mGrip 은 닭다리, 양파, 사과 등 다양한 형태의 유기농 제품을 핸들링 하기에 적합합니다. 추가적인 애플리케이션은 짧은 티저 영상에서 확인하실 수 있습니다.
밀폐형 시스템을 통해 안전하고 위생적이며 신뢰할 수 있는 식품 및 제품 핸들링이 가능하며, 최대한의 유연성과 효율성을 보장합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.