Préhenseurs à doigts mGrip
- Capacité de charge jusqu'à 10 kg
- Largeur de la pièce jusqu'à 300 mm
- Vitesse de préhension jusqu'à 120 prélèvements par minute
- Préhenseur en matières conformes à la FDA (POM, silicone, inox), indice de protection IP69K
Découvrez le nouveau préhenseur à doigts mGrip et passez à la vitesse supérieure dans la manipulation des aliments. La solution Schmalz offre l'option la plus solide et la plus polyvalente pour la manipulation précise de pièces délicates et difficiles à saisir. Conçu comme des doigts humains, mGrip permet la manipulation de produits organiques délicats de formes différentes, tels que des cuisses de poulet, des oignons ou des pommes. D'autres applications sont consultables dans le teaser.
Le système fermé assure une manipulation fiable, hygiénique et sûre des aliments et des marchandises avec un maximum de flexibilité et d'efficacité.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.