Parmak Tutucular mGrip
- Yük kapasitesi 10 kg'a kadar
- İş parçası genişliği 300 mm'ye kadar
- Dakikada 120'ye kadar kavrama hızı
- FDA uyumlu malzemelerden (POM, silikon, paslanmaz çelik) yapılmış tutucu, koruma sınıfı IP69K
Kategori göster
Yeni parmak tutucu mGrip'i tanıyın ve gıda işlemlerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Schmalz çözümü, hassas ve kavraması zor iş parçalarının hassas bir şekilde taşınması için en sağlam ve çok yönlü seçeneği sunar. İnsan parmaklarına benzer şekilde tasarlanan mGrip, tavuk butları, soğan/elma gibi farklı şekil ve formlara sahip hassas organik ürünlerin taşınmasını sağlar. Diğer uygulamalar kısa tanıtım filminde görülebilir. Kapalı sistem, gıda ve ürünlerin maksimum esneklik ve verimlilikle güvenli, hijyenik ve güvenilir bir şekilde taşınmasını sağlar.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.