Chwytak palczasty mGrip
- Udźwig do 10 kg
- Szerokość przedmiotu obrabianego do 300 mm
- Prędkość chwytania do 120 chwytów na minutę
- Chwytak wykonany z materiałów zgodnych z FDA (POM, silikon, stal nierdzewna), stopień ochrony IP69K
Pokaż kategorię
Poznaj nowy chwytak palcowy mGrip i przenieś obsługę produktów spożywczych na wyższy poziom. Rozwiązanie firmy Schmalz oferuje najbardziej solidną i wszechstronną opcję dla precyzyjnej obsługi delikatnych i trudnych do uchwycenia przedmiotów obrabiany. Projektowo podobny do ludzkich palców, mGrip umożliwia obsługę delikatnych produktów organicznych o różnych kształtach i formach, takich jak udka z kurczaka, cebula/jabłka. Dalsze aplikacje można zobaczyć w krótkim teaserze. Zamknięty system zapewni bezpieczną, higieniczną i niezawodną obsługę żywności i towarów przy zachowaniu maksymalnej elastyczności i sprawności.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.