Chwytak palczasty mGrip
- Udźwig do 10 kg
- Szerokość przedmiotu obrabianego do 300 mm
- Prędkość chwytania do 120 chwytów na minutę
- Chwytak wykonany z materiałów zgodnych z FDA (POM, silikon, stal nierdzewna), stopień ochrony IP69K
Pokaż kategorię
Film demonstruje rzędowy pick and place pasztecików z kurczaka przy użyciu chwytaka palcowego mGrip. Płaskie, okrągłe produkty są delikatnie stabilizowane, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni lub kruszeniu. Nawet delikatne lub zamrożone produkty są precyzyjnie pozycjonowane i spełniają standardy higieny montażu żywności.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.