Chwytak palczasty mGrip
- Udźwig do 10 kg
- Szerokość przedmiotu obrabianego do 300 mm
- Prędkość chwytania do 120 chwytów na minutę
- Chwytak wykonany z materiałów zgodnych z FDA (POM, silikon, stal nierdzewna), stopień ochrony IP69K
Pokaż kategorię
Film pokazuje, jak za pomocą chwytaka palcowego mGrip można w rzędzie pick and place układać paszteciki mięsne i bułki do kanapek. Okrągłe, płaskie elementy o kruchej teksturze są obsługiwane delikatnie, aby uniknąć ich złamania. Chwytak zapewni dokładne układanie warstw i higieniczne przenoszenie, nawet gdy kontakt podciśnieniowy nie jest możliwy. Bułki i paszteciki są efektywnie układane w stos.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.