Fingergreifer mGrip
- Traglast bis 10 kg
- Werkstückbreite bis 300 mm
- Greifgeschwindigkeit bis 120 Picks pro Minute
- Greifer aus FDA-konformen Materialen (POM, Silikon, Edelstahl), Schutzart IP69K
Kategorie anzeigen
Das Video zeigt das Row Pick and Place von Fleischpasteten und Brötchen für die Sandwich-Zusammenstellung mit dem Fingergreifer mGrip. Runde, flache Teile mit bröckeliger Konsistenz werden schonend gehandhabt, um Bruch zu vermeiden. Der Greifer gewährleistet eine exakte Schichtung und hygienische Übertragung, auch wenn kein Vakuumkontakt möglich ist. Brötchen und Pasteten werden effizient in den Stapel gelegt.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.