Parmak Tutucular mGrip
- Yük kapasitesi 10 kg'a kadar
- İş parçası genişliği 300 mm'ye kadar
- Dakikada 120'ye kadar kavrama hızı
- FDA uyumlu malzemelerden (POM, silikon, paslanmaz çelik) yapılmış tutucu, koruma sınıfı IP69K
Kategori göster
Videoda, parmak tutucu mGrip kullanılarak sandviç montajı için et köftelerinin ve ekmeklerin sırayla row pick and place işlemi gösterilmektedir. Ufalanan dokulara sahip yuvarlak, düz ürünler kırılmayı önlemek için nazikçe taşınır. Tutucu, vakum teması mümkün olmadığında bile doğru katmanlama ve hijyenik aktarım konusunda emin olmak sağlar. Çörekler ve köfteler istifin içine verimli bir şekilde yerleştirilir.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.