Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Hiển thị danh mục
The video demonstrates the row pick and place of meat patties and buns for sandwich assembly using the finger gripper mGrip. Round, flat items with crumbly textures are handled gently to avoid breakage. The gripper ensures accurate layering and hygienic transfer, even when vacuum contact isn’t possible. Buns and patties are placed efficient into the stack.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.