핑거 그리퍼 mGrip
- 최대 10kg의 적재 용량
- 최대 300mm의 작업물 폭
- 분당 최대 120픽의 그립 속도
- FDA 준수 재질(POM, 실리콘, 스테인리스 스틸)로 제작된 그리퍼, 보호 등급 IP69K
카테고리 표시
이 동영상은 핑거 그리퍼 mGrip을 사용하여 샌드위치 조립을 위해 고기 패티와 빵을 행 단위로 집어서 놓는 방법을 보여줍니다. 부서지기 쉬운 식감의 원형, 평면 제품을 부드럽게 핸들링하여 파손을 방지합니다. 그리퍼는 진공 접촉이 불가능한 상황에서도 정확한 레이어링과 위생적인 이송을 보장합니다. 빵과 패티를 효율적으로 적재합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.