Spare Parts Finger Module Inserts FINGER-SPARE-UNIT
- Number of folds: 2 to 6
- Effective length: 50 mm to 110 mm
- Switch between different finger versions possible
식품 자동화 공정에는 안전, 위생, 신뢰성이 필수적입니다. 슈말츠는 고객의 요구사항을 정확하게 파악하여 핑거 그리퍼 mGrip 과 다양한 구성 옵션을 통해 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
공압식 핑거 그리퍼는 기계식 그리퍼 시스템에 비해 적용 범위가 넓고 다양한 민감한 작업물을 잡을 때 매우 민감합니다. 제어하기 쉽고, 설계상 가볍고, 추가 드라이브가 없고 공압식 회로가 폐쇄되어 있어 오염 위험이 줄어듭니다.
모듈식 설계 및 고객별 구성으로 맞춤형 솔루션 지원
위생 설계 옵션으로 식품을 직접 접촉하여 핸들링하는 데 적합합니다(보호 등급 IP69K).
빠른 픽 앤 플레이스 애플리케이션 가능
개방 각도, 그립력 및 핑거 위치를 조절할 수 있어 높은 유연성
mGripedia: 식품 자동화를 위한 중앙 애플리케이션 플랫폼
애플리케이션 플랫폼 mGripedia에서핑거 그리퍼 mGrip의 다양한 활용 가능성을 확인해 보세요. 수많은 실제 사례를 통해 핑거 그리퍼 mGrip이 다양한 제품을 얼마나 유연하고 위생적이며 안정적으로 핸들링하는지 직접 경험해 보십시오.
기대하세요:
70개 이상의 다양한 제품에 대한 100개 이상의 실제 애플리케이션 예시 동영상 제공
자신의 작업물에 따라 쉽게 필터링 가능
전문가에게 직접 연락할 수 있는 선택 사항


주문 정보
코드 | 타입 |
|---|---|
mGrip | 핑거 그리퍼 mGrip |
코드 | 타입 |
|---|---|
F | 식품 |
I | 산업 |
코드 | 타입 |
|---|---|
P | 평행 |
C | 원형 |
코드 | 타입 |
|---|---|
2...6 | 2 ~ 6 |
코드 | 타입 | 모양 | 손가락 타입 |
|---|---|---|---|
40...200 | 40mm ~ 200mm | 평행 | Mini |
20...180 | 20mm ~ 180mm | 평행 | 컴팩트 컴팩트 네일 팁 컴팩트 쉐브론 |
50...210 | 50mm ~ 210mm | 핑거 3개가 있는 원형 | Mini |
30...190 | 30mm ~ 190mm | 핑거 3개가 있는 원형 | 컴팩트 컴팩트 네일 팁 컴팩트 쉐브론 |
65...225 | 65mm ~ 225mm | 핑거 4개가 있는 원형 | Mini |
45...205 | 45mm ~ 205mm | 핑거 4개가 있는 원형 | 컴팩트 컴팩트 네일 팁 컴팩트 쉐브론 |
75...235 | 75mm ~ 235mm | 핑거 5개가 있는 원형 | Mini |
55...215 | 55mm ~ 215mm | 핑거 5개가 있는 원형 | 컴팩트 컴팩트 네일 팁 컴팩트 쉐브론 |
85...245 | 85 ~ 245 mm | 핑거 6개가 있는 원형 | Mini |
75...225 | 75 ~ 225 mm | 핑거 6개가 있는 원형 | 컴팩트 컴팩트 네일 팁 컴팩트 쉐브론 |
코드 | 타입 |
|---|---|
2...6 | 2 ~ 6 |
코드 | 타입 | 주름 수 |
|---|---|---|
M | 미니 | 2 |
C | Compact | 2...6 |
CA | 컴팩트 네일 팁 | 3 |
CV | 컴팩트 쉐브론 | 3 |
코드 | 타입 |
|---|---|
20...63 | 20; 31.5; 40; 50 및 63 |
코드 | 타입 |
|---|---|
A | 알루미늄 |
S | 스테인리스 스틸 |
코드 | 타입 |
|---|---|
mGrip | 핑거 그리퍼 mGrip |
코드 | 타입 |
|---|---|
F | 식품 |
코드 | 타입 |
|---|---|
4...10 | 4; 6; 8 또는 10 |
코드 | 타입 |
|---|---|
2 | 2 |
코드 | 외부 간격 | 끝 간격 |
|---|---|---|
P4E2 | 60-140 | 120-200 |
P6E2 | 60-140 | 185-265 |
P8E2 | 60-140 | 250-330 |
P10E2 | 60-140 | 315-395 |
코드 | 타입 |
|---|---|
2...6 | 2 ~ 6 |
코드 | 타입 | 주름 수 |
|---|---|---|
M | 미니 | 2 |
C | Compact | 2...6 |
CA | 컴팩트 네일 팁 | 3 |
CV | 컴팩트 쉐브론 | 3 |
코드 | 타입 |
|---|---|
HQD | 퀵 커플러 중량물용 |

지금 바로 웨비나를 시청하세요!
기술 소개부터 실연 시연에 이르기까지, 당사의 종합적인 핑거 그리퍼 mGrip 제품군이 실제 현장의 문제를 어떻게 해결하는지 확인해 보세요.
다음 내용을 확인해 보세요:
새로운 핑거 그리퍼 mGrip Basic 개발 배경
이 핑거 그리퍼를 차별화하는 기술적 특징
실제 현장에서의 장점
실제 사용 사례를 보여주는 쇼룸 라이브 시연
귀사의 애플리케이션을 위한 타당성 조사 기회