Schmalz

Vingergrijpers mGrip

Hygiënische greep, veilig in de hand

Veiligheid, hygiëne en betrouwbaarheid zijn essentieel bij de geautomatiseerde handling van levensmiddelen. Wij kennen uw voorschriften en bieden de juiste oplossingen voor grijpers. Met de mGrip-vingergrijper en de vele configuratiemogelijkheden biedt Schmalz altijd de juiste oplossing voor de directe handling van levensmiddelen.

In vergelijking met mechanische grijpersystemen zijn pneumatische vingergrijpers beter aanpasbaar en uiterst gevoelig bij het grijpen van de meest uiteenlopende gevoelige werkstukken. Ze zijn gemakkelijk te bedienen, lichter door hun ontwerp en het risico op besmetting is kleiner door de afwezigheid van extra aandrijvingen en de gesloten pneumatische kring.

Haalbaarheidsstudie aanvragen
Modulair EOAT ecosysteem

Modulaire constructie en klantspecifieke configuraties maken oplossingen op maat mogelijk

Uitstekend hygiënische geschiktheid

Geschikt voor directe handling van levensmiddelen dankzij optioneel hygiënisch ontwerp (beschermingsgraad IP69K)

Hoog rendement

Snelle pick-and-place applicaties mogelijk

Maximale flexibiliteit

Flexibel dankzij instelbare openingshoeken, grijpkracht en vingerposities

mGripedia: Het centrale applicatieplatform voor voedselautomatisering

Ontdek de veelzijdige applicatiemogelijkheden van de vingergrijper mGrip op ons applicatieplatform mGripedia. Ontdek zelf aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden en ervaar hoe flexibel, hygiënisch en betrouwbaar de vingergrijper een grote verscheidenheid aan producten handling - misschien zelfs het uwe!

Kijk uit naar:

  • Illustratieve video's van meer dan 100 praktische applicatievoorbeelden met meer dan 70 verschillende producten

  • Eenvoudig filteren volgens uw eigen werkstuk

  • Directe contactopties om onze experts te bereiken

Bezoek mGripedia nu
Ontwerp
  • Robotadapter (1) voor verbinding met gewone robots
  • Pneumatische aansluiting (2) voorziet de grijper van druk of vacuüm om de vingers te openen of te sluiten
  • Verdelerhuis (3) als kerndeel van EOAT-configuratie
  • Vingermodule (4) voor verbinding van een vinger met de EOAT
  • Afstandhouder (5) voor het instellen van de afstand tussen de vingers
  • Vasthoudapparaat (6) om het product dicht bij de vingertoppen te houden
Bestelinformatie

Bestelinformatie

Grijper met parallelle of cirkelvormige vingeropstelling:

Ontwerp

Code

Type

mGrip

Vingergrijper mGrip

Applicatie

Code

Type

F

Hygiënisch

I

Industrieel

Bouwvorm

Code

Type

P

parallel

C

rond

Aantal vingers

Code

type

2...6

2 tot 6

Grijpafstand tussen de vingers

Code

Type

Bouwvorm

Type vinger

40...200

40 mm tot 200 mm

parallel

Mini

20...180

20 mm tot 180 mm

parallel

Compact

Compact nagelpunt

Compact chevron

50...210

50 mm tot 210 mm

rond met 3 vingers

Mini

30...190

30 mm tot 190 mm

rond met 3 vingers

Compact

Nagelpunt compact

Compact chevron

65...225

65 mm tot 225 mm

rond met 4 vingers

Mini

45...205

45 mm tot 205 mm

rond met 4 vingers

Compact

Nagelpunt compact

Compact chevron

75...235

75 mm tot 235 mm

rond met 5 vingers

Mini

55...215

55 mm tot 215 mm

rond met 5 vingers

Compact

Nagelpunt compact

Compact chevron

85...245

85 tot 245 mm

rond met 6 vingers

Mini

75...225

75 tot 225 mm

rond met 6 vingers

Compact

Nagelpunt compact

Compact chevron

Aantal vouwen

Code

Type

2...6

2 tot 6

Type vinger

Code

Type

Aantal vouwen

M

Mini

2

C

Compact

2...6

CA

Compact Nagelpunt

3

CV

Compact chevron

3

Bout cirkel

Code

Type

20...63

20; 31,5; 40; 50 en 63

Materiaal

Code

Type

A

aluminium

S

Roestvast staal

Grijper met parallelle opstelling en eindvingers:

Ontwerp

Code

Type

mGrip

Vingergrijper mGrip

Applicatie

Code

Type

F

Hygiënisch

Aantal parallelle vingers

Code

Type

4...10

4; 6; 8 of 10

Aantal eindvingers

Code

Type

2

2

Grijpafstand tussen de vingers

Code

Buiten afstand

Eindafstand

P4E2

60-140

120-200

P6E2

60-140

185-265

P8E2

60-140

250-330

P10E2

60-140

315-395

Aantal vouwt

Code

Type

2...6

2 tot 6

Type vinger

Code

Type

Aantal vouwen

M

Mini

2

C

Compact

2...6

CA

Compact Nagelpunt

3

CV

Compact chevron

3

Snelkoppeling

Code

Type

HQD

Snelwissel heavy duty

Industriesegmenten
  • •Logistiek
  • •Voedingsmiddelen
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
Video's

Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.

Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.

Filterresultaten

Etikettering
Sector
Haalbaarheidsstudie aanvragen

Bekijk het webinar nu!

Ontdek hoe ons complete assortiment vingergrijpers mGrip praktische problemen oplost – van de technologie tot live demonstraties.

Wat u te weten komt:

  • Het verhaal achter de ontwikkeling van de nieuwe vingergrijper mGrip Basic

  • Technische hoogtepunten die de vingergrijper onderscheiden

  • Praktische voordelen

  • Live demonstratie in de showroom van echte gebruikssituaties

  • Mogelijkheid tot een haalbaarheidsstudie voor uw applicatie

Bekijk de opname hier

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.