Schmalz

  • NIEUW

Vingergrijpers mGrip Basic

Moeilijk grijpbare werkstukken, zoals gebakken goederen, groenten, fruit of onregelmatige verpakkingen, vormen geen probleem voor de vingergrijper mGrip Basic als eindeffector - of het nu gaat om handling processen met bijzonder hoge snelheden in de voedselverwerking, logistiek of landbouw. De vingergrijper mGrip Basic combineert bewezen zachte-vingertechnologie met nieuwe flexibiliteit: De instelbare afstand van de vingermodule en de variabele vingerpositionering maken handling van een breed scala aan producten in één productielijn mogelijk. Deze modulaire end-of-arm tooling (EOAT) biedt dus kosteneffectieve toegang tot automatisering.

Haalbaarheidsstudie aanvragen
Rendement van de kosten

Eenvoudige instap in automatisering door te focussen op applicaties. Bewezen prestaties voor kosteneffectieve toegang

Grijperconcepten op maat

Zachte, flexibele vingers met speciaal ontwikkelde geometrie - voor veilige en onbeschadigde productie van kwetsbare en uiteenlopende producten

Volledige flexibiliteit

End-of-arm tooling volgens uw eigen specificaties: gebruikbeproefde vingergrijpertechnologie om grijpers op maat te bouwen voor individuele toepassingen

Instelbare vingermodules en verwisselbare platen maken een snelle aanpassing van de grijper mogelijk zonder nieuwe investeringen - ideaal voor integrators en testopstellingen

Probeer het zonder risico

Vingergrijper mGrip Basic Startsets:
Snelle levering. Direct testen. Kosteneffectief. Zonder risico's op te schalen dankzij het modulaire ontwerp. Elke set bevat:

  • Robotadapter

  • Pneumatische aansluiting

  • Montageplaten en -elementen

  • Vingermodules

Kies tussen een cirkelvormig of parallel ontwerp.

Meer over de sets!
Ontwerp
  • Robotadapter (1) voor verbinding met gewone robots
  • Montageplaat (2): Kernonderdeel van de end-of-arm tooling en draagconstructie voor de vingermodules
  • Vingermodule (3) voor verbinding van een vinger met de EOAT
  • Optionele montageklem (schuifklem) (4) om de afstand tussen de vingermodules snel en eenvoudig aan te passen
  • Pneumatische aansluiting (5) voorziet de vingergrijper van perslucht of vacuüm om de vingers te sluiten en te openen
Bestelinformatie

Productcode

Net zoals een onderdeelnummer wordt de productcode gebruikt om productconfiguraties bij Schmalz te identificeren. De productcode vindt u op het productlabel of op de offerte of bestelling. Hebt u vragen over uw product of wilt u een configuratie opnieuw bestellen? Houd dan deze sleutel bij de hand wanneer u contact opneemt met Schmalz.

mGrip
B
P
6
100-350*
2C
50A
AEU00026O
Productfamilie

Code

Type

mGrip

mGrip

Type

Code

Type

B

Basis

Type configuratie

Code

Type

P

Parallel

C

Rond

Aantal vingers

Code

Type

2...6

2...6

Grijpafstand

Code

Type

100-350*

Afhankelijk van de configuratie en het type vinger

*Het eerste aantal geldt voor C- en P-grijpers, het tweede alleen voor PxE2 en geeft de greepafstand aan van de eindvinger in mm.

Type vinger

Code

Type

2...6

Aantal vouwen

C, CV, CA

Type vingertip:
Compact (C)
Compact chevron (CV)
Compact hoekig punt (CA)

Type robot adapter

Code

Type

20; 31,5; 40; 50; 63; 64; 80

Diameter ophangoog [mm]

OD

Omni Disc adapter (31,5 + 40 + 50)

A

Materiaal: aluminium

Individuele configuratiecode

Code

Type

AEU00026O

Individuele configuratiecode

Bestelinformatie

De vingergrijper mGrip Basic wordt gemonteerd geleverd. Het product bestaat uit:

  • Robot adapter

  • Montageplaat

  • Vingermodule

Industriesegmenten
  • •Logistiek
  • •Voedingsmiddelen

Video's

Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.

Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.

Filterresultaten

Etikettering
Sector
Product family
  • NIEUW

Starter Sets mGrip-KIT-STARTER B

  • Design of different finger gripper mGrip Basic configurations
  • More than 20 parts, expandable with additional mGrip Basic components
  • For workpiece diameters up to 125 mm or sizes up to 100 × 300 mm
  • Up to 4 finger modules in circular design; up to 6 finger modules in parallel design
2 producten weergeven
Haalbaarheidsstudie aanvragen

Bekijk het webinar nu!

Ontdek hoe ons complete assortiment vingergrijpers mGrip praktische problemen oplost – van de technologie tot live demonstraties.

Wat u te weten komt:

  • Het verhaal achter de ontwikkeling van de nieuwe vingergrijper mGrip Basic

  • Technische hoogtepunten die de vingergrijper onderscheiden

  • Praktische voordelen

  • Live demonstratie in de showroom van echte gebruikssituaties

  • Mogelijkheid tot een haalbaarheidsstudie voor uw applicatie

Bekijk de opname hier

Productaanbevelingen

Meer informatie

Wat is de vingergrijper mGrip Basic?

De vingergrijper mGrip Basic is een modulaire eindeffector voor veilige handling van delicate en onregelmatig gevormde werkstukken. Deze uitbreiding van het assortiment vingergrijpers van Schmalz combineert bewezen prestaties met nieuwe flexibiliteit en modulariteit voor kosteneffectieve oplossingen op het gebied van automatisering.

Is de vingergrijper mGrip Basic geschikt voor toepassingen met voedingsmiddelen?

Ja, de vingergrijper mGrip Basic is geschikt voor directe handling van voedsel, op voorwaarde dat de vingermodules gemaakt zijn van FDA-conform materiaal en er geen wasbaarheid volgens beschermingsgraad IP69K vereist is. Deze robotgrijper is vooral ideaal voor de handling van droge voedingsmiddelen zoals gebakken goederen, fruit en groenten.

Hoe snel blik ik met de vingergrijper mGrip Basic?

Dit hangt af van de applicatie en de configuratie van de grijper. Er kan een maximum van 120 picks per minuut worden uitgevoerd - ideaal voor veel industriële processen.

Welke werkstukken en producten kan ik vastgrijpen met de vingergrijper mGrip Basic?

De vingergrijper mGrip Basic hanteert gevoelige, anders gevormde en moeilijk vast te pakken producten, zoals gebakken goederen, fruit, groenten, verpakkingen en kleinere componenten in de logistiek en landbouw.

Welke sturing is geschikt voor de vingergrijper mGrip Basic?

De vingergrijper mGrip Basic kan worden bediend met de sturing SRCU Mini en SRCU Basic.

Hoe kan ik controleren of de vingergrijper mGrip Basic geschikt is voor mijn applicatie?

De beste methode is een haalbaarheidsstudie door onze experts. We controleren uw specifieke applicatie op basis van:

  • Kenmerken van het werkstuk: grootte, grootte, eigengewicht, gevoeligheid en materiaal

  • Voorschriften voor het proces: Snelheid, precisie, handling frequentie

  • Omgevingsomstandigheden: Hygiënische voorschriften, temperatuur, vervuiling

  • Integratieopties: Robotcompatibiliteit en voorschrift voor ruimte

Resultaat: U krijgt een gefundeerd advies of de vingergrijper mGrip Basic voor u de optimale oplossing is of dat een andere oplossing beter bij uw behoeften past.

Hier beginnen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.