Schmalz

  • NEU

Fingergreifer mGrip Basic

Schwer zu greifende Werkstücke wie Backwaren, Gemüse, Früchte oder unregelmäßige Verpackungen sind für den Fingergreifer mGrip Basic als Endeffektor kein Problem – ob in Handhabungsprozessen mit besonders hoher Geschwindigkeit in der Lebensmittelverarbeitung, Logistik oder Landwirtschaft. Der Fingergreifer mGrip Basic kombiniert bewährte Soft-Finger-Technologie mit neuer Flexibilität: Der verstellbare Fingerabstand und die variable Fingerposition ermöglichen die Handhabung unterschiedlichster Produkte in einer Produktionslinie. So bietet dieses modulare End-of-Arm-Tooling (EOAT) einen wirtschaftlichen Zugang zur Automatisierung.

Machbarkeitsanalyse anfragen
Kosteneffizienz

Einfacher Einstieg in die Automatisierung durch Fokussierung auf Anwendungsanforderungen. Bewährte Leistung zum wirtschaftlichen Zugang

Hohe Prozesssicherheit

Weiche, variable Finger mit speziell entwickelter Geometrie – für empfindliche und vielfältige Produkte ohne Beschädigungen

Individuelle Greiferkonzepte

End-of-Arm-Tools nach eigenen Spezifikationen: Mit bewährter Fingertechnologie bauen Sie maßgeschneiderte Robotergreifer für individuelle Anwendungen

Volle Flexibilität

Verstellbare Fingermodule und austauschbare Platten ermöglichen schnelle Greiferanpassung ohne Neuinvestitionen – ideal für Integratoren und Versuchsaufbauten

Testen Sie risikofrei

Fingergreifer mGrip Basic Starter Sets: Schnelle Lieferung. Sofort testen. Wirtschaftlich zugänglich.
Dank modularem Design können Sie den Greifer risikofrei erweitern. Jedes Set beinhaltet:

  • Roboteradapter
  • Pneumatische Verbindung
  • Montageplatten und Elemente
  • Fingermodule

Wählen Sie zwischen einem zirkulären oder parallelen Aufbau.

Mehr zu den Sets!
Aufbau
  • Roboteradapter (1) zum Anschluss an gängige Roboter
  • Montageplatte (2): Kernkomponente des End-of-Arm-Toolings sowie Tragstruktur für die Fingermodule
  • Fingermodul (3) zur Anbindung eines Fingers an das EOAT
  • Optionales Befestigungselement (Sliding Clamp) (4) zur einfachen und schnellen Einstellung des Abstands zwischen den Fingermodulen
  • Pneumatikanschluss (5) versorgt den Greifer mit Druckluft oder Vakuum zum Schließen oder Öffnen der Finger
Bestellinformationen

Produktschlüssel

Der Produktschlüssel dient ähnlich einer Artikelnummer der eindeutigen Identifikation von Produktkonfigurationen bei Schmalz. Der Produktschlüssel ist auf dem Produktlabel oder dem Angebot bzw. Auftrag zu finden. Sie haben Fragen zu Ihrem Produkt oder möchten eine Konfiguration nochmal bestellen? Dann halten Sie am besten bereits bei der Kontaktaufnahme mit Schmalz diesen Schlüssel bereit.

mGrip
B
P
6
100-350*
2C
50A
AEU00026O
Produktfamilie
Code Typ
mGrip mGrip
Typ
Code Typ
B Basic
Konfigurationstyp
Code Typ
P Parallel
C Kreisförmig
Anzahl der Finger
Code Typ
2…6 2…6
Greifabstand
Code Typ
100-350*

Abhängig von der Konfiguration und dem Fingertyp

*Die erste Zahl gilt für C- und P-Greifer, die zweite nur für PxE2 und zeigt den Endfinger-Griffabstand in mm

Fingertyp
Code Typ
2…6 Anzahl der Falten
C, CV, CA

Fingerspitze-Typ:
Kompakt (C)
Kompakt Chevron (CV)
Kompakt Nagelspitze (CA)

Roboteradaptertyp
Code Typ
20; 31,5; 40; 50; 63; 64; 80 Lochkreisdurchmesser [mm]
OD Omni Disc Adapter (31,5 + 40 + 50)
A

Material: Aluminium

Individueller Konfigurationscode
Code Typ
AEU00026O Individueller Konfigurationscode

Bestellhinweise

Der Fingergreifer mGrip Basic wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Roboteradapter
  • Montageplatte
  • Fingermodul
Branchen
  • Lebensmittel
  • Logistik

Ergebnisse filtern

Kennzeichung
Branchenzuordnung
Produktfamilie
  • NEU

Startersets mGrip-KIT-STARTER B

  • Aufbau unterschiedlicher Fingergreifer mGrip Basic Konfigurationen
  • Mehr als 20 Teile, erweiterbar durch zusätzliche mGrip Basic Komponenten
  • Für Werkstückdurchmesser bis 125 mm oder Größen bis 100 × 300 mm
  • Bis 4 Fingermodule im zirkulären; bis 6 Fingermodule im parallelen Aufbau
2 von 2 Produkten anzeigen
Machbarkeitsanalyse anfragen

Jetzt Webinar sichern!

Erleben Sie, wie unser komplettes Fingergreifer mGrip-Portfolio echte Probleme löst – von der Technik bis zur Live-Demonstration.

Das erwartet Sie:

  • Die Entstehungsgeschichte des neuen Fingergreifers mGrip Basic
  • Technische Highlights, die den Fingergreifer auszeichnen und unterscheiden
  • Echte Vorteile in der Praxis
  • Live-Showroom-Demonstration realer Use Cases
  • Machbarkeitsanalyse für Ihre Anwendung
Zur Aufzeichnung

Produktempfehlungen

Weitere Informationen

Was ist der Fingergreifer mGrip Basic?

Der Fingergreifer mGrip Basic ist ein modularer Endeffektor für sichere Handhabung empfindlicher und variabel geformter Werkstücke. Diese Erweiterung des Schmalz Fingergreifer-Portfolios kombiniert bewährte Performance mit neuer Flexibilität und Modularität für wirtschaftliche Automatisierungslösungen.

Ist der Fingergreifer mGrip Basic für Lebensmittelanwendungen geeignet?

Ja, der Fingergreifer mGrip Basic eignet sich für Direct-Food-Handling, sofern die Fingermodule aus FDA-konformen Materialien verwendet werden und keine Abwaschbarkeit nach der Schutzart IP69K gefordert wird. Z. B. eignet sich der Robotergreifer besonders gut für trockene Lebensmittel wie Gebäck, Obst oder Gemüse.

Wie schnell kann ich mit dem Fingergreifer mGrip Basic greifen?

Das hängt von der Anwendung und der Greiferkonfiguration ab. Maximal werden bis zu 120 Picks pro Minute erreicht – ideal für viele industrielle Handhabungsprozesse.

Welche Werkstücke und Produkte kann ich mit dem Fingergreifer mGrip Basic greifen?

Der Fingergreifer mGrip Basic greift empfindliche, unterschiedlich geformte und schwer zu fassende Produkte – z. B. Backwaren, Obst, Gemüse, Verpackungen und kleinere Komponenten in der Logistik und Landwirtschaft.

Welche Steuerungsmodule eignen sich zum Fingergreifer mGrip Basic?

Der Fingergreifer mGrip Basic kann mit dem Steuerungsmodul SRCU Mini und SRCU Basic betrieben werden.

Wie kann ich prüfen, ob sich der Fingergreifer mGrip Basic für meine Anwendung eignet?

Die beste Methode ist eine Machbarkeitsanalyse durch unsere Experten. Wir prüfen Ihre spezifische Anwendung anhand von:

  • Werkstückmerkmalen: Größe, Form, Gewicht, Empfindlichkeit und Material
  • Prozessanforderungen: Geschwindigkeit, Präzision, Handhabungshäufigkeit
  • Umgebungsbedingungen: Hygieneanforderungen, Temperatur, Verschmutzung
  • Integrationsmöglichkeiten: Roboterkompatibilität und Platzbedarf

Ergebnis: Sie erhalten eine fundierte Empfehlung, ob der Fingergripper mGrip Basic die optimale Lösung für Sie ist oder eine andere Lösung besser zu Ihnen passt.

Hier starten

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb