Schmalz

  • NOWY

Chwytak palcowy mGrip Basic

Trudne do uchwycenia przedmioty obrabiany, takie jak pieczywo, warzywa, owoce lub nieregularne opakowania, nie stanowią problemu dla chwytaka palcowego mGrip Basic jako chwytaka końcowego - czy to w procesach obsługi o szczególnie dużych prędkościach w przetwórstwie żywności, logistyce czy rolnictwie. Chwytak palcowy mGrip Basic łączy w sobie sprawdzoną technologię miękkich palców z nową elastycznością: Regulowana odległość modułu palca i zmienne pozycjonowanie palca umożliwiają obsługę szerokiej gamy produktów na jednej linii produkcyjnej. To modułowe oprzyrządowanie końca ramienia (EOAT) zapewnia tym samym opłacalny dostęp do automatyzacji.

Wniosek o studium wykonalności
Efektywność kosztowa

Łatwe wejście w automatyzację dzięki skupieniu się na wymogach aplikacji. Sprawdzona wydajność zapewniająca opłacalny dostęp

Koncepcje chwytaków dostosowane do potrzeb klienta

Miękkie, zmienne palce o specjalnej geometrii - do delikatnych i różnorodnych produktów bez uszkodzeń

Pełna elastyczność

Oprzyrządowanie końca ramienia według własnych specyfikacji: Wykorzystaj sprawdzoną technologię palcową do budowy wykonanych na zamówienie chwytaków palcowych do indywidualnych aplikacji

Regulowane moduły palców i wymienne płytki umożliwiają szybką adaptację chwytaka bez konieczności dokonywania nowych inwestycji - idealne rozwiązanie dla integratorów i konfiguracji testowych

Wypróbuj bez ryzyka

Chwytak palcowy mGrip Basic Zestaw startowy:
Szybka dostawa. Możliwość natychmiastowego przetestowania. Skalowanie bez ryzyka dzięki projektowi modułowemu. Każdy zestaw zawiera:

  • Adapter dla robota

  • Złącze pneumatyczne

  • Płyty montażowe i elementy mocujące

  • Moduły palca

Do wyboru w wersji okrągłej lub równoległej.

Więcej o zestawach!
Projekt
  • Adapter robota (1) do przyłączenia do popularnych robotów
  • Płyta montażowa (2): Główny element oprzyrządowania końca ramienia robota oraz konstrukcja nośna dla modułów palców
  • Moduł palca (3) umożliwiający przyłącze palca do EOAT
  • Opcjonalnie zacisk montażowy (Sliding Clamp) (4) do szybkiego i łatwego regulowania odległości między modułami palca
  • Złącze pneumatyczne (5) zasila chwytak sprężonym powietrzem lub podciśnieniem w celu zamykania i otwierania palców
Informacje dotyczące zamawiania

Kod produktu

Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.

mGrip
B
P
6
100-350*
2C
50A
AEU00026O
Rodzina produktów

Kod

Typ

mGrip

mGrip

Typ

Kod

Typ

B

Podstawowy

Typ konfiguracji

Kod

Typ

P

Równoległy

C

Okrągły

Liczba palców

Kod

Typ

2...6

2...6

Odległość chwytania

Kod

Typ

100-350*

W zależności od konfiguracji i typu palca

*Pierwsza liczba dotyczy chwytaków C i P, druga tylko PxE2 i wskazuje rozstaw uchwytów palców końcowych w mm.

Typ palca

Kod

Typ

2...6

Liczba mieszka

C, CV, CA

Typ końcówki palcowej:
Kompaktowy (C)
Kompaktowy szewron (CV)
Kompaktowa końcówka kątowa (CA)

Typ adaptera dla robota

Kod

Typ

20; 31,5; 40; 50; 63; 64; 80

Średnica okręgu śruby [mm]

OD

Adapter Omni Disc (31,5 + 40 + 50)

A

Materiał: aluminium

Indywidualny kod konfiguracji

Kod

Typ

AEU00026O

Indywidualny kod konfiguracji

Informacje dotyczące zamawiania

Chwytak palcowy mGrip Basic jest dostarczany w stanie zmontowanym. Produkt składa się z:

  • Adapter dla robota

  • Płyta montażowa

  • Moduł palca

Branże
  • •Logistyka
  • •Żywność

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.

Filtruj wyniki

Etykietowanie
Industry sector
Product family
  • NOWY

Starter Sets mGrip-KIT-STARTER B

  • Design of different finger gripper mGrip Basic configurations
  • More than 20 parts, expandable with additional mGrip Basic components
  • For workpiece diameters up to 125 mm or sizes up to 100 × 300 mm
  • Up to 4 finger modules in circular design; up to 6 finger modules in parallel design
View 2 products
Wniosek o studium wykonalności

Obejrzyj webinarium już teraz!

Zobacz, jak nasza kompleksowa oferta chwytaków palcowych mGrip rozwiązuje rzeczywiste problemy – od technologii po praktyczne prezentacje.

Czego się dowiesz:

  • Historia powstania nowego chwytaka palcowego mGrip Basic

  • Najważniejsze cechy techniczne, które wyróżniają chwytak palcowy

  • Praktyczne zalety

  • Prezentacja na żywo w salonie pokazująca rzeczywiste zastosowania

  • Możliwość przeprowadzenia studium wykonalności dla Twojej aplikacji

Pobierz nagranie tutaj

Zalecenia dotyczące produktów

Więcej informacji

Czym jest chwytak palcowy mGrip Basic?

Chwytak palcowy mGrip Basic to modułowy chwytak końcowy do bezpiecznej obsługi delikatnych przedmiotów obrabiany o nieregularnych kształtach. To rozszerzenie oferty chwytaków palcowych firmy Schmalz łączy w sobie sprawdzoną wydajność z nową elastycznością i modułowością, zapewniając ekonomiczne rozwiązania w zakresie automatyzacji.

Czy chwytak palcowy mGrip Basic nadaje się do aplikacji spożywczych?

Tak, chwytak palcowy mGrip Basic nadaje się do bezpośredniej obsługi żywności, pod warunkiem, że moduły palców są wykonane z materiałów zgodnych z FDA i nie jest wymagana możliwość mycia zgodnie ze stopniem ochrony IP69K. Ten zrobotyzowany chwytak jest szczególnie idealny do obsługi suchych towarów, w tym pieczywa, owoców i warzyw.

Jak szybko można chwytać chwytakiem palcowym mGrip Basic?

Zależy to od aplikacji i konfiguracji chwytaka. Maksymalnie można osiągnąć 120 ruchów na minutę - idealne rozwiązanie dla wielu procesów obsługi przemysłowej.

Jakie przedmioty obrabiany i produkty można chwytać chwytakiem palcowym mGrip Basic?

Chwytak palcowy mGrip Basic umożliwia obsługę delikatnych produktów o różnych kształtach i trudnych do uchwycenia - np. pieczywa, owoców, warzyw, opakowań i mniejszych części składowych w logistyce i rolnictwie.

Które moduły kontroli są odpowiednie dla chwytaka palcowego mGrip Basic?

Chwytak palcowy mGrip Basic może być obsługiwany za pomocą modułu kontroli SRCU Mini i SRCU Basic.

Jak mogę sprawdzić, czy chwytak palcowy mGrip Basic jest odpowiedni do mojej aplikacji?

Najlepszą metodą jest studium wykonalności przeprowadzone przez naszych ekspertów. Sprawdzamy konkretną aplikację w oparciu o:

  • Charakterystyka przedmiotu obrabiany: rozmiar, kształt, waga, wrażliwość i materiał

  • Wymogów procesu: Szybkość, precyzja, częstotliwość obsługi

  • Warunki środowiskowe: Wymogi higieniczne, temperatura, zanieczyszczenie

  • Opcje integracji: Kompatybilność z robotami i wymogi przestrzenne

Wynik: Otrzymasz dobrze uzasadnioną rekomendację, czy chwytak palcowy mGrip Basic jest optymalnym rozwiązaniem dla Ciebie, czy też inne rozwiązanie byłoby lepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Zacznij tutaj

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.