Chwytak palczasty mGrip
- Udźwig do 10 kg
- Szerokość przedmiotu obrabianego do 300 mm
- Prędkość chwytania do 120 chwytów na minutę
- Chwytak wykonany z materiałów zgodnych z FDA (POM, silikon, stal nierdzewna), stopień ochrony IP69K
Trudno je chwycić? Żaden problem.
Niezależnie od rozmiaru, tekstury, wymagań higienicznych czy wrażliwości elementów, firma Schmalz oferuje szeroką gamę chwytaków palcowych i modułów sterujących, które umożliwiają ekonomiczną i niezawodną automatyczną obsługę — nawet w przypadku elementów trudnych do uchwycenia.
Chwytaki palcowe to inteligentne ręce zautomatyzowanej manipulacji: elastyczne efektory końcowe z miękkimi wkładkami palcowymi, sterowane pneumatycznie, co pozwala im bezpiecznie obsługiwać szeroką gamę produktów. Każda konfiguracja zapewnia delikatną obsługę, precyzyjne chwytanie i bezpieczne umieszczanie, gwarantując maksymalną niezawodność procesu w każdym przypadku zastosowania. Jako wszechstronne narzędzia końcowe ramienia robota (EOAT) chwytaki palcowe można płynnie zintegrować z istniejącymi systemami.



Centralna platforma aplikacji do automatyzacji żywności - Ponad 100 praktycznych przykładów zastosowań obejmujących ponad 70 różnych produktów. Czy jest wśród nich Twój produkt?

Chwytak adaptacyjny to elastyczny system chwytania w technologii automatyki i robotyki, który dokonuje adaptacji do różnych kształtów, rozmiarów i powierzchni przedmiotów obrabiany. W przeciwieństwie do chwytaków sztywnych, chwytak adaptacyjny niezależnie rozpoznaje lub kompensuje odchylenia, zapewniając bezpieczną i delikatną obsługę nawet w przypadku zmiennych lub nieznanych obiektów.
Firma Schmalz oferuje chwytak palcowy mGrip oraz chwytak palcowy mGrip Basic.
Oba chwytaki współpracują z elastycznymi silikonowymi zespołami zapasowymi palców, które adaptują się do różnych kształtów, rozmiarów i powierzchni produktów, umożliwiając ich delikatną obsługę.
Chwytak palcowy mGrip jest odpowiedni do zautomatyzowanych aplikacji o najwyższych wymogach higienicznych - w pełni zmywalny do mięsa, ryb i kawałków ciasta.
Chwytak palcowy mGrip Basic imponuje niemal nieskończonymi możliwościami konfiguracji i zmiennymi modułami palców. Idealny do procesów, w których zmienia się przedmiot obrabiany lub aplikacja - w przetwórstwie żywności, rolnictwie, opakowaniach i logistyce.
Porównaj teraz!
Tak, w przypadku korzystania z modułów palca zgodnych z FDA, nadaje się on do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Oznacza to możliwość bezpiecznej obsługi suchych produktów spożywczych, takich jak warzywa, owoce, pieczywo i wyroby cukiernicze.
Tak, jak najbardziej. Chwytak palcowy mGrip Basic ma nawet wygrawerowane parametry rozstawu, które są łatwe do odczytania. Oznacza to, że można łatwo wybrać odpowiednią konfigurację dla chwytaka palcowego mGrip.
Ponadto moduły kontroli SRCU Mini i SRCU Basic są kompatybilne z obydwoma wariantami chwytaka. Całe portfolio chwytaków palcowych zostało zaprojektowane do współpracy.
Moduł kontroli określa sposób obsługi chwytaka palcowego, na przykład siłę chwytu, kąt otwarcia i sekwencję. Stanowi on interfejs między chwytakiem palcowym a systemem lub operatorem.
Ręcznie regulowany moduł kontroli, jeśli
obsługiwane są przeważnie podobne produkty,
siłę chwytania można ustawić raz
a proces jest stabilny i łatwy w zarządzaniu.
Zautomatyzowany moduł kontroli, gdy
różne produkty są obsługiwane w krótkich odstępach czasu,
siła chwytania lub sekwencje ruchu powinny być regulowane automatycznie
lub wymagana jest wysoka częstotliwość cyklu i elastyczność produkcji.
Wszystkie chwytaki palcowe firmy Schmalz umożliwiają bezproblemową integrację z powszechnie stosowanymi robotami przemysłowymi. Są one łączone za pomocą adapterów kołnierzowych, co oznacza, że mogą być używane niezależnie od produkcji i bez specjalnych projektów.
Oferujemy adaptery w rozmiarach 20 mm, 31,5 mm, 40 mm, 50 mm i 63 mm.
Istnieją trzy proste sposoby:
Sprawdź mGripedia: Zobacz przykłady zastosowań i filmy wideo podobnych produktów w centralnej platformie aplikacji do automatyzacji żywności.
Poproś o studium wykonalności: Prześlij próbki swojego produktu i pozwól naszym ekspertom przetestować zdolność chwytania.
Skorzystaj ze wstępnej konsultacji: Krótko opisz aplikację i wspólnie znajdźcie odpowiednie rozwiązanie.
Sterowany pneumatycznie chwytak palcowy wymaga minimalnej konserwacji. W praktyce wystarczą trzy proste czynności:
czyste, suche sprężone powietrze
regularna kontrola wzrokowa modułów palca
sprawdzanie węży i przyłączy pod kątem nieszczelności
Tak, chwytaki palcowe Schmalz nadają się również do mokrych, zaolejonych lub śliskich powierzchni spożywczych. Kluczem jest konstrukcja systemu chwytakowego.