Schmalz

Sormitarra

Vaikea tarttua? Ei hätää.
Riippumatta työkappaleiden koosta, pintarakenteesta, hygieniavaatimuksista tai herkkyydestä, Schmalz tarjoaa kattavan valikoiman sormitarruja ja ohjausmoduuleja, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan ja luotettavan automatisoidun käsittelyn – jopa vaikeasti tartuttavien työkappaleiden kohdalla.

Sormitarrat ovat automatisoidun käsittelyn älykkäät kädet: joustavat, pneumaattisesti ohjatut päätevaikuttajat, joissa on pehmeät sormiosat ja jotka pystyvät käsittelemään turvallisesti monenlaisia tuotteita. Jokainen kokoonpano tarjoaa pehmeän kosketuksen, tarkan tarttumisen ja turvallisen sijoittamisen, mikä takaa prosessin maksimaalisen luotettavuuden kaikissa käyttötilanteissa. Monipuolisina varren päädyn työkaluina (EOAT) sormitarrat voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin järjestelmiisi.

Suodata tulokset

Merkintä
Toimiala
Product family

Sormikoura mGrip

  • Kantavuus enintään 10 kg
  • Työkappaleen leveys enintään 300 mm
  • Tarttumisnopeus jopa 120 poimintanäppäintä minuutissa
  • Tartuntakahva valmistettu FDA:n vaatimusten mukaisista materiaaleista (POM, silikoni, ruostumaton teräs), suojausluokka IP69K
Näytä luokka
  • UUSI

Sormitarrain mGrip Basic

  • Kantavuus enintään 10 kg
  • Työkappaleen leveys enintään 300 mm
  • Jopa 120 poimintaa minuutissa
  • Sormet silikoni (valinnainen FDA-yhteensopiva), sormimoduulin suojausaste IP69K
Näytä luokka
mGripedia
  • UUSI

mGripedia

Elintarvikeautomaation keskus - Yli 100 käytännön sovellusesimerkkiä yli 70 eri tuotteesta. Onko sinun tuotteesi niiden joukossa?

Lisätietoja

Mikä on mukautuva tarttuja?

Adaptiivinen tarttuja on automaatio- ja robotiikkatekniikan joustava tarttujasysteemi, joka sovittaa työkappaleiden eri muotoja, koot ja pintoja. Toisin kuin jäykät tarttujat, adaptiivinen tarttuja tunnistaa tai kompensoi poikkeamat itsenäisesti, mikä varmistaa turvallisen ja hellävaraisen käsittelyn myös vaihtelevien tai tuntemattomien kappaleiden kanssa.

Minkälaisia sormitarrain Schmalz tarjoaa ja mikä niistä sopii minun sovellukseeni?

Schmalz tarjoaa sormitarrain mGrip- ja mGrip Basic-sormitarrat.
Molemmat tarttujat toimivat joustavilla silikonisormien varayksiköillä, jotka sovitetaan tuotteen eri muotoihin, kokoihin ja pintoihin ja mahdollistavat hellävaraisen käsittelyn.

Sormitarrain mGrip soveltuu automatisoituihin sovelluksiin, joissa on korkeimmat hygieniavaatimukset - täysin pestävä liha-, kala- ja taikinapaloille.
Sormitarrain mGrip Basic tekee vaikutuksen lähes rajattomilla konfigurointimahdollisuuksillaan ja muuttuvilla sormimoduuleillaan. Ihanteellinen prosesseihin, joissa työkappaleet tai sovellukset muuttuvat - elintarvikkeiden jalostuksessa, maataloudessa, pakkauksessa ja logistiikassa.

Soveltuuko sormitarrain mGrip Basic elintarvikekäyttöön?

Kyllä, kun käytetään FDA:n mukaisia sormimoduuleja, se soveltuu suoraan elintarvikekontaktiin.
Tämä tarkoittaa, että kuivia elintarvikkeita, kuten vihanneksia, hedelmiä, leivonnaisia ja makeisia, voidaan käsitellä turvallisesti.

Voinko aloittaa sormitarrain mGrip Basic -sormikouralla ja päivittää sormitarrain mGrip myöhemmin?

Kyllä, ehdottomasti. Sormitarrain mGrip Basiciin on jopa kaiverrettu etäisyysparametrit, jotka on helppo lukea. Näin voit helposti valita oikean kokoonpanon sormitarrain mGripille.

Lisäksi ohjausmoduulit SRCU Mini ja SRCU Basic ovat yhteensopivia molempien tarttuja-vaihtoehtojen kanssa. Koko sormitarrain-valikoima on suunniteltu toimimaan yhdessä.

Mikä on ohjausmoduuli ja miksi tarvitsen sitä sormitarrain varten?

Ohjausmoduuli määrittää sormitarran toiminnan, esimerkiksi millä tartuntavoimalla, millä avautumiskulmalla ja missä järjestyksessä. Se muodostaa rajapinnan sormitarrain ja järjestelmän tai käyttäjän välille.

Automaattinen vs. manuaalinen ohjausmoduuli - kumpaa tarvitsen?

Manuaalisesti säädettävä ohjausmoduuli, jos

  • käsitellään pääasiassa samankaltaisia tuotteita,

  • tartuntavoima voidaan asettaa kerran

  • ja prosessi on tasainen ja hallittavissa.

Automaattinen ohjausmoduuli, kun

  • erilaisia tuotteita käsitellään nopeasti peräkkäin,

  • tartuntavoiman tai liikesarjojen pitäisi olla säädettävät automaattisesti.

  • tai vaaditaan suurta syklin taajuutta ja joustavaa tuotantoa.

Mitkä robotit ovat yhteensopivia sormitarrain mGrip- ja mGrip Basic-sormitarrain kanssa?

Kaikki Schmalzin sormitarrat voidaan integroida saumattomasti tavallisiin teollisuusrobotteihin. Ne liitetään laippasovittimilla, joten niitä voidaan käyttää valmistajasta riippumatta ja ilman erityisiä malleja.

Tarjoamme adaptereita kokoina 20 mm, 31,5 mm, 40 mm, 50 mm ja 63 mm.

Miten saan selville, sopivatko Schmalzin sormitarrat juuri minun tuotteeseeni?

On kolme yksinkertaista tapaa:

  1. Tarkista mGripedia: Katso sovellusesimerkkejä ja videoita samankaltaisista tuotteista elintarvikeautomaation keskeisellä sovellusalustalla.

  2. Pyydä toteutettavuustutkimusta: Lähetä tuotenäytteet ja anna asiantuntijoidemme testata tartuntakyky.

  3. Käytä alkukonsultaatiota: Kuvaile lyhyesti sovellus ja etsikää yhdessä sopiva ratkaisu.

Mitä huoltoa pneumaattisesti ohjattava sormitarrain tarvitsee?

Pneumaattisesti ohjattava sormitarrain vaatii vain vähän huoltoa. Käytännössä kolme yksinkertaista toimenpidettä riittää:

  • puhdas, kuiva paineilma

  • sormimoduulien säännöllinen silmämääräinen tarkastus

  • letkujen ja liitäntöjen tarkistaminen vuotojen varalta

Onko sormitarrain märkiä, öljyisiä tai liukkaita ruokapintoja varten?

Kyllä. Schmalz-sormitarrat soveltuvat myös märille, öljyisille tai liukkaille ruokapinnoille. Avainasemassa on tarttujasysteemin rakenne.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.