Schmalz

Fingergreifer

Schwer zu greifen? Kein Problem.
Unabhängig von Größe, Beschaffenheit, Hygieneanforderung oder Empfindlichkeit der Werkstücke: Schmalz bietet ein umfassendes Portfolio im Bereich der Fingergreifer und Steuerungsmodule, das automatisierte Handhabung wirtschaftlich und zuverlässig ermöglicht – selbst bei schwer zu greifenden Werkstücken.

Fingergreifer sind die intelligenten Hände in der automatisierten Handhabung: flexibel einsetzbare Endeffektoren mit weichen Fingereinsätzen, die pneumatisch gesteuert werden und damit unterschiedlichste Produkte sicher handhaben. Jede Konfiguration bietet Soft-Touch-Handling, präzises Greifen und sicheres Ablegen für maximale Prozesssicherheit in jedem Anwendungsfall. Als vielseitiges End-of-Arm-Tooling (EOAT) lassen sich die Fingergreifer nahtlos in Ihre bestehenden Anlagen integrieren.

Ergebnisse filtern

Kennzeichung
Branchenzuordnung
Produktfamilie

Fingergreifer mGrip

  • Traglast bis 10 kg
  • Werkstückbreite bis 300 mm
  • Greifgeschwindigkeit bis 120 Picks pro Minute
  • Greifer aus FDA-konformen Materialen (POM, Silikon, Edelstahl), Schutzart IP69K
Kategorie anzeigen
  • NEU

Fingergreifer mGrip Basic

  • Traglast bis 10 kg
  • Werkstückbreite bis 300 mm
  • Bis zu 120 Griffvorgänge pro Minute
  • Finger aus Silikon (optional FDA-konform), Schutzart des Fingermoduls IP69K
Kategorie anzeigen
mGripedia
  • NEU

mGripedia

Die zentrale Anwendungsplattform für Lebensmittelautomation – Über 100 praxisnahe Anwendungsbeispiele mit mehr als 70 verschiedenen Produkten. Ist auch Ihr Produkt dabei?

Weitere Informationen

Was ist ein adaptiver Greifer?

Ein adaptiver Greifer ist ein flexibles Greifsystem in der Automatisierungs- und Robotertechnik, das sich an unterschiedliche Formen, Größen und Oberflächen von Werkstücken anpasst. Im Gegensatz zu starren Greifern erkennt oder kompensiert ein adaptiver Greifer Abweichungen selbstständig und sorgt so für einen sicheren und schonenden Griff, auch bei variierenden oder unbekannten Objekten.

Welche Arten von Fingergreifern gibt es bei Schmalz und welche passt zu meiner Anwendung?

Schmalz bietet den Fingergreifer mGrip und den Fingergreifer mGrip Basic an.
Beide Greifer arbeiten mit flexiblen Silikonfingern, die sich an unterschiedliche Produktformen, ‑größen und ‑oberflächen anpassen und ein schonendes Greifen ermöglichen.

Der Fingergreifer mGrip eignet sich für automatisierte Anwendungen mit höchsten Hygieneanforderungen – vollständig abwaschbar für Fleisch, Fisch und Teiglingen.
Der Fingergreifer mGrip Basic überzeugt durch seine nahezu unendlichen Konfigurationsmöglichkeiten und variablen Fingermodule. Ideal für Prozesse, wo sich Werkstücke oder Anwendungen verändern – in Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Verpackung und Logistik.

Jetzt vergleichen!

Ist der Fingergreifer mGrip Basic für Lebensmittelanwendungen geeignet?

Ja, bei Einsatz der FDA-konformen Fingermodule eignet er sich für direkten Lebensmittelkontakt.
Somit lassen sich trockene Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Gebäck und Süßwaren prozesssicher handhaben.

Kann ich mit dem Fingergreifer mGrip Basic starten und später auf den Fingergreifer mGrip upgraden?

Ja, absolut. Der Fingergreifer mGrip Basic hat sogar die Spacing-Parameter eingraviert, die sich einfach ablesen lassen. So können Sie ganz einfach die passende Konfiguration für den Fingergreifer mGrip wählen.

Zusätzlich sind die Steuerungsmodule SRCU Mini und SRCU Basic mit beiden Greifervarianten kompatibel. Das gesamte Fingergreiferportfolio ist aufeinander abgestimmt.

Was ist ein Steuerungsmodul und wofür brauche ich es beim Fingergreifer?

Ein Steuerungsmodul legt fest, wie ein Fingergreifer betrieben wird, zum Beispiel mit welcher Greifkraft, welchem Öffnungswinkel und welchem Ablauf. Es bildet die Schnittstelle zwischen Fingergreifer und Anlage bzw. Bediener.

Automatisiertes vs. manuell eingestelltes Steuerungsmodul – welches brauche ich?

Manuell eingestelltes Steuerungsmodul, wenn

  • überwiegend gleichartige Produkte gehandhabt werden,

  • die Greifkraft einmal eingestellt werden kann

  • und der Prozess gleichmäßig und überschaubar ist.

Automatisiertes Steuerungsmodul, wenn

  • unterschiedliche Produkte in kurzer Folge gehandhabt werden,

  • sich Greifkraft oder Bewegungsabläufe automatisch anpassen sollen

  • oder eine hohe Taktzahl und flexible Produktion erforderlich ist.

Mit welchen Robotern lassen sich Fingergreifer mGrip und Fingergreifer mGrip Basic kombinieren?

Alle Fingergreifer von Schmalz ermöglichen eine nahtlose Integration in gängige Industrieroboter. Die Anbindung erfolgt über Flanschadapter, wodurch der Einsatz herstellerunabhängig und ohne Sonderkonstruktionen möglich ist.

Wir bieten Adapter in den Größen 20 mm, 31,5 mm, 40 mm, 50 mm und 63 mm an.

Wie finde ich heraus, ob die Fingergreifer von Schmalz für mein konkretes Produkt funktionieren?

Es gibt drei einfache Wege:

  1. mGripedia prüfen: In der zentralen Anwendungsplattform für Lebensmittelautomation Anwendungsbeispiele und Videos zu ähnlichen Produkten ansehen.

  2. Machbarkeitsanalyse anfragen: Produktmuster einreichen und Greifbarkeit testen lassen.

  3. Erstberatung nutzen: Anwendung kurz beschreiben und passende Lösung gemeinsam finden.

Welche Wartung braucht ein pneumatisch gesteuerter Fingergreifer?

Ein pneumatisch gesteuerter Fingergreifer ist wartungsarm. In der Praxis genügen drei einfache Maßnahmen:

  • saubere, trockene Druckluft

  • regelmäßige Sichtprüfung der Fingermodule

  • Kontrolle von Schläuchen und Anschlüssen auf Dichtheit

Gibt es Fingergreifer für nasse, ölige oder rutschige Lebensmitteloberflächen?

Ja. Fingergreifer von Schmalz sind auch für nasse, ölige oder rutschige Lebensmitteloberflächen geeignet. Entscheidend ist die Auslegung des Greifsystems.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.