Schmalz

Parmak Tutucular

Tutması zor mu? Sorun değil.
İş parçalarının boyutu, dokusu, hijyen gereklilikleri veya hassasiyeti ne olursa olsun, Schmalz, tutması zor iş parçaları için bile uygun maliyetli ve güvenilir otomatik taşıma imkanı sunan kapsamlı bir parmak tutucu ve kontrol modülü portföyü sunar.

Parmak tutucular, otomatik taşıma işlemlerinin zeki elleridir: Pnömatik olarak kontrol edilen yumuşak parmak uçlarına sahip esnek uç efektörler, çok çeşitli ürünleri güvenli bir şekilde taşıyabilmelerini sağlar. Her konfigürasyon, her kullanım durumunda maksimum proses güvenilirliği için yumuşak dokunuşlu taşıma, hassas kavrama ve güvenli yerleştirme sunar. Çok yönlü kol sonu takımları (EOAT) olarak parmak tutucular, mevcut sistemlerinize sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

Sonuçları filtrele

Etiketleme
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

Parmak Tutucular mGrip

  • Yük kapasitesi 10 kg'a kadar
  • İş parçası genişliği 300 mm'ye kadar
  • Dakikada 120'ye kadar kavrama hızı
  • FDA uyumlu malzemelerden (POM, silikon, paslanmaz çelik) yapılmış tutucu, koruma sınıfı IP69K
Kategori göster
  • YENI

Parmak Tutucu mGrip Basic

  • Yük kapasitesi 10 kg'a kadar
  • İş parçası genişliği 300 mm'ye kadar
  • Dakikada 120 adede kadar toplama
  • Silikondan yapılmış parmaklar (opsiyonel FDA uyumlu), parmak modülünün koruma derecesi IP69K
Kategori göster
mGripedia
  • YENI

mGripedia

Gıda otomasyonu için merkezi uygulama platformu - 70'ten fazla farklı ürün içeren 100'den fazla pratik uygulama örneği. Sizin ürününüz de bunların arasında mı?

Daha fazla bilgi

Uyarlanabilir tutucu nedir?

Uyarlanabilir tutucu, otomasyon ve robotik teknolojisinde iş parçalarının farklı şekillerine, boyutlarına ve yüzeylerine uyum sağlayan esnek bir tutma sistemidir. Sert tutuculardan farklı olarak, uyarlanabilir tutucu sapmaları bağımsız olarak algılar veya telafi eder; böylece değişken veya bilinmeyen nesnelerde bile güvenli ve hassas bir taşıma sağlar.

Schmalz ne tür parmak tutucular sunuyor ve hangisi benim uygulamam için uygun?

Schmalz, mGrip parmaklı tutucu ve mGrip Basic parmaklı tutucu modellerini sunmaktadır.
Her iki tutucu da, farklı ürün şekillerine, boyutlarına ve yüzeylerine uyum sağlayan esnek silikon parmak yedek parçalarıyla çalışır ve bu sayede ürünleri hassas bir şekilde tutmayı sağlar.

mGrip parmak tutucu, en yüksek hijyen gerekliliklerine sahip otomatik uygulamalar için uygundur – et, balık ve hamur parçaları için tamamen yıkanabilir.
mGrip Basic parmak tutucu, neredeyse sınırsız konfigürasyon seçenekleri ve değiştirilebilir parmak modülleriyle dikkat çekiyor. İş parçalarının veya uygulamaların değiştiği süreçler için idealdir – gıda işleme, tarım, paketleme ve lojistik alanlarında.

Şimdi karşılaştırın!

Parmak tutucu mGrip Basic gıda uygulamaları için uygun mu?

Evet, FDA standartlarına uygun parmak modülleri kullanıldığında, gıda ile doğrudan temasa uygundur. Bu, sebze, meyve, unlu mamuller ve şekerlemeler gibi kuru gıda ürünlerinin güvenle işlenebileceği anlamına gelir.

Parmak tutucu mGrip Basic ile başlayıp daha sonra parmak tutucu mGrip'e geçebilmek mümkün mü?

Evet, kesinlikle. Parmak tutucu mGrip Basic'in üzerinde okunması kolay aralık parametreleri bile kazınmıştır. Bu, mGrip parmak tutucu  için doğru konfigürasyonu kolayca yapabileceğiniz anlamına gelir.

Ayrıca, SRCU Mini ve SRCU Basic kontrol modülleri her iki tutucu varyantıyla da uyumludur. Tüm parmak tutucu portföyü birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Kontrol modülü nedir ve parmak tutucu için neden buna ihtiyacım var?

Bir kontrol modülü, bir parmak tutucunun nasıl çalıştırılacağını, örneğin hangi kavrama kuvvetiyle, hangi açıyle ve hangi sırayla çalıştırılacağını belirler. Parmak tutucu ile sistem veya operatör arasındaki arayüzü oluşturur.

Otomatik ve manuel kontrol modülü - hangisine ihtiyacım var?

Manuel olarak ayarlanabilir kontrol modülü, eğer

  • ağırlıklı olarak benzer ürünler taşınmaktadır,

  • kavrama kuvveti bir kez ayarlanabilir

  • ve işlem istikrarlı ve yönetilebilirdir.

Otomatik kontrol modülü ne zaman

  • farklı ürünler hızlı bir şekilde arka arkaya taşınır,

  • kavrama kuvveti veya hareket dizileri otomatik olarak ayarlanabilir

  • veya yüksek döngü frekansı ve esnek üretim gereklilikleri vardır.

Hangi robotlar parmak tutucu mGrip ve parmak tutucu mGrip Basic ile uyumludur?

Schmalz'ın tüm parmak tutucuları, yaygın endüstriyel robotlara sorunsuz entegrasyon sağlar. Flanş adaptörleri aracılığıyla bağlanırlar, bu da imalattan bağımsız olarak ve özel dizaynlar olmadan kullanılabilecekleri anlamına gelir.

Adaptörleri 20 mm, 31,5 mm, 40 mm, 50 mm ve 63 mm boyutlarında sunuyoruz.

Schmalz'ın parmak tutucularının benim özel ürünüm için çalışıp çalışmadığını nasıl öğrenebilirim?

Bunun üç basit yolu vardır:

  1. mGripedia'yı kontrol edin: Gıda otomasyonu için merkezi uygulama platformunda benzer ürünlerin uygulama örneklerini ve videolarını görüntüleyin.

  2. Bir fizibilite çalışması talep edin: Ürün numunelerinizi gönderin ve uzmanlarımızın kavrama kabiliyetini test etmesine izin verin.

  3. İlk danışmanı kullanın: Uygulamayı kısaca tanımlayın ve birlikte uygun bir çözüm bulun.

Pnömatik kontrollü bir parmak tutucu ne tür bir bakıma ihtiyaç duyar?

Pnömatik kontrollü bir parmak tutucu minimum bakım gerektirir. Pratikte üç basit önlem yeterlidir:

  • temiz, kuru basınçlı hava

  • parmak modüllerinin düzenli görsel denetimi

  • hortumların ve bağlantıların sızıntı açısından kontrol edilmesi

Islak, yağlı veya kaygan gıda yüzeyleri için parmak tutucuları var mı?

Evet. Schmalz parmak tutucuları, ıslak, yağlı veya kaygan gıda yüzeyleri için de uygundur. Bunun sırrı, tutma sisteminin tasarımında yatmaktadır.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.