Schmalz

  • YENI

Parmak Tutucu mGrip Basic

Unlu mamuller, sebzeler, meyveler veya düzensiz ambalajlama gibi kavraması zor olan iş parçaları, gıda işleme, lojistik veya tarım alanlarında özellikle yüksek hızlara sahip taşıma işlemlerinde son efektör olarak parmak tutucu mGrip Basic için sorun teşkil etmez. mGrip Basic parmaklı tutucu, kendini kanıtlamış yumuşak parmak  teknolojisini yeni bir esneklikle birleştirir: Ayarlanabilir parmak modülü mesafesi ve değişken parmak konumlandırması, tek bir üretim hattında çok çeşitli ürünlerin taşınmasını sağlar. Bu modüler kol sonu takımları (EOAT) böylece otomasyona uygun maliyetli erişim sağlar.

Fizibilite Çalışması Talebi
Maliyet verimliliği

Uygulama gerekliliklerine odaklanarak otomasyona kolay giriş. Uygun maliyetli erişim için kanıtlanmış performans

Özel tutucu konseptleri

Özel olarak geliştirilmiş geometriye sahip yumuşak, değişken parmaklar - hassas ve çeşitli ürünlere zarar vermeden

Tam esneklik

Kendi spesifikasyonlarınıza göre kol sonu takımları: Bireysel uygulamalar için özel yapılmış robotik tutucular oluşturmak için kanıtlanmış parmak teknolojisini kullanın

Ayarlanabilir parmak modülleri ve değiştirilebilir plakalar, yeni yatırımlar olmadan hızlı tutucu adaptasyonu sağlar - entegratörler ve test kurulumları için idealdir

Risksiz deneyin

Parmak tutucu mGrip Basic Başlangıç Setleri:
Hızlı teslimat. Hemen test edin. Uygun maliyetli. Modüler tasarım sayesinde risksiz ölçeklendirme. Her set şunları içerir:

  • Robot adaptörü

  • Pnömatik bağlantı

  • Montaj plakaları ve elemanları

  • Parmak modülleri

Dairesel veya paralel dizayn arasında seçim yapın.

Setler hakkında daha fazla bilgi!
Tasarım
  • Yaygın robotlara bağlantı için robot adaptörü (1)
  • Montaj plakası (2): Kol sonu takımlarının temel komponentleri ve parmak modüllerini taşıyan yapı
  • EOAT'ye bir parmakın bağlantısı için parmak modülü (3)
  • Parmak modülleri arasındaki mesafenin hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanması için opsiyonel montaj bağlama (Kayar Kelepçe) (4)
  • Pnömatik bağlantı (5) parmakları kapatmak ve açmak için tutucuya basınçlı hava veya vakum sağlar
Sipariş Bilgileri

Ürün kodu

Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.

mGrip
B
P
6
100-350*
2C
50A
AEU00026O
Ürün ailesi

Kod

Tip

mGrip

mGrip

Tip

Kod

Tip

B

Temel

Yapılandırma tipi

Kod

Tip

P

Paralel

C

Dairesel

Parmak sayısı

Kod

Tip

2...6

2...6

Kavrama mesafesi

Kod

Tip

100-350*

Konfigürasyona ve parmak tipine bağlı olarak

*İlk sayı C ve P tutucular için, ikincisi ise sadece PxE2 için geçerlidir ve son parmak kavrama aralığını mm cinsinden gösterir

Parmak tipi

Kod

Tip

2...6

Kat sayısı

C, CV, CA

Parmak ucu tipi:
Kompakt (C)
Kompakt şivron (CV)
Kompakt açılı uç (CA)

Robot adaptörü tipi

Kod

Tip

20; 31,5; 40; 50; 63; 64; 80

Cıvata daire çapı [mm]

OD

Omni Disk adaptörü (31,5 + 40 + 50)

A

Malzeme: alüminyum

Bireysel konfigürasyon kodu

Kod

Tip

AEU00026O

Bireysel konfigürasyon kodu

Sipariş Bilgileri

Parmak tutucu mGrip Basic monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşmaktadır:

  • Robot adaptörü

  • Montaj plakası

  • Parmak modülü

Endüstriler
  • •Gıda
  • •Lojistik

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.

Sonuçları filtrele

Etiketleme
Endüstri sektörü
Ürün ailesi
  • YENI

Başlangıç Setleri mGrip-KIT-STARTER B

  • Farklı parmak tutucu mGrip Basic konfigürasyonlarının dizaynı
  • 20'den fazla bölüm, ek mGrip Basic komponentleri ile genişletilebilir
  • İş parçası çapları 125 mm'ye kadar veya 100 × 300 mm'ye kadar boyutlar için
  • Dairesel dizaynda 4 adede kadar parmak modülü; paralel dizaynda 6 adede kadar parmak modülü
Ürünleri 2 göster
Fizibilite Çalışması Talebi

Webinarı şimdi izleyin!

Teknolojiden canlı sunumlara kadar, kapsamlı parmak tutucu mGrip ürün yelpazemizin gerçek hayattaki sorunları nasıl çözdüğünü görün.

Keşfedecekleriniz:

  • Yeni parmak tutucu mGrip Basic'in geliştirilme öyküsü

  • Parmak tutucuyu diğerlerinden ayıran teknik özellikler

  • Gerçek hayattaki avantajlar

  • Gerçek kullanım örneklerinin canlı showroom gösterimi

  • Uygulamanız için fizibilite çalışması fırsatı

Kaydı buradan indirin

Ürün önerileri

Daha fazla bilgi

Parmak tutucu mGrip Basic nedir?

Parmak tutucu mGrip Basic, hassas ve düzensiz şekilli iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınması için modüler bir uç efektördür. Schmalz parmak tutucu portföyünün bu genişlemesi, kanıtlanmış performansı uygun maliyetli otomasyon çözümleri için yeni esneklik ve modülerlik ile birleştirir.

Parmak tutucu mGrip Basic gıda uygulamaları için uygun mu?

Evet, parmak tutucu mGrip Basic, parmak modüllerinin FDA uyumlu malzemelerden yapılmış olması ve IP69K koruma derecesine göre yıkanabilirlik gerekliliğinin olmaması koşuluyla doğrudan gıda işleme için uygundur. Bu robotik tutucu özellikle unlu mamuller, meyve ve sebzeler gibi kuru gıdaların taşıma işlemi için idealdir.

Parmak tutucu mGrip Basic ile ne kadar hızlı kavrayabiliyorum?

Bu, uygulamaya ve tutucu konfigürasyonuna bağlıdır. Dakikada maksimum 120 toplama yapmak mümkündür - birçok endüstriyel taşıma işlemi için idealdir.

mGrip Basic parmak tutucu ile hangi iş parçalarını ve ürünleri kavrayabiliyorum?

Parmak tutucu mGrip Basic, örneğin unlu mamuller, meyve, sebze, ambalajlama ve lojistik ve tarımdaki daha küçük komponentler gibi hassas, farklı şekilli ve kavraması zor ürünleri işler.

mGrip parmak tutucu için hangi kontrol modülleri uygundur?

Parmak tutucu mGrip Basic, SRCU Mini ve SRCU Basic kontrol modülü ile çalıştırılabilir.

Parmak tutucu mGrip Basic'in uygulamam için uygun olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim?

En iyi yöntem, uzmanlarımız tarafından yapılan bir fizibilite çalışmasıdır. Özel uygulamanızı aşağıdakilere göre kontrol ediyoruz:

  • İş parçası özellikleri: boyut, şekil, ağırlık, hassasiyet ve malzeme

  • İşlem gereklilikleri: Hız, hassasiyet, taşıma sıklığı

  • Çevresel koşullar: Hijyen gereklilikleri, sıcaklık, kontaminasyon

  • Entegrasyon seçenekleri: Robot uyumluluğu ve alan gereklilikleri

Sonuç: Parmak tutucu mGrip Basic'in sizin için en uygun çözüm olup olmadığı veya başka bir çözümün ihtiyaçlarınız için daha uygun olup olmayacağı konusunda sağlam temellere dayanan bir öneri alırsınız.

Buradan başlayın

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.