Schmalz

  • 새로운

핑거 그리퍼 mGrip Basic

제빵 상품, 야채, 과일 또는 불규칙한 패키징과 같이 잡기 어려운 작업물은 식품 가공, 물류 또는 농업 분야에서 특히 빠른 속도로 핸들링하는 공정에서 핑거 그리퍼 mGrip Basic을 사용하면 문제가 되지 않습니다. 핑거 그리퍼 mGrip Basic은 검증된 소프트 핑거 기술과 새로운 유연성을 결합한 제품입니다: 조절 가능한 핑거 모듈 거리와 가변 핑거 위치 덕분에 단일 생산 라인에서 다양한 제품을 핸들링할 수 있습니다. 따라서 모듈식 엔드오브암 툴링(EOAT)을 통해 비용 효율적으로 자동화에 접근할 수 있습니다.

타당성 조사 요청
비용 효율성

애플리케이션 요구 사항에 집중하여 자동화에 쉽게 진입할 수 있습니다. 비용 효율적인 액세스를 위한 검증된 성능

맞춤형 그리퍼 개념

특수 개발된 지오메트리의 소프트하고 가변적인 손가락 - 섬세하고 다양한 제품을 손상 없이 다룰 수 있습니다

완벽한 유연성

나만의 사양에 맞춘 엔드오브암 툴링: 검증된 핑거 기술을 사용하여 개별 애플리케이션에 맞는 커스터마이징된 로봇 그리퍼 제작

조절 가능한 핑거 모듈과 교체 가능한 플레이트로 새로운 투자 없이 빠르게 그리퍼를 적용할 수 있어 통합 및 테스트 설정에 이상적입니다

위험 부담 없이 사용해 보세요

핑거 그리퍼 mGrip Basic 스타터 세트:
빠른 배송. 즉시 테스트. 비용 효율적. 모듈식 디자인으로 위험 부담 없이 확장 가능. 각 세트에는 다음이 포함됩니다:

  • 로봇 어댑터

  • 공압식 연결부

  • 마운팅 플레이트 및 부품

  • 핑거 모듈

원형 또는 병렬 설계 중에서 선택할 수 있습니다.

세트에 대해 자세히 알아보세요!
디자인
  • 일반 로봇에 연결하기 위한 로봇 어댑터(1)
  • 마운팅 플레이트(2): 엔드오브암 툴링의 핵심 구성 요소이자 핑거 모듈을 지지하는 구조물
  • 핑거 모듈(3)은 손가락을 EOAT에 연결하기 위한 것입니다
  • 핑거 모듈 사이의 거리를 빠르고 쉽게 조절 가능한 마운팅 클램프(슬라이딩 클램프)(4)(선택 사항)
  • 공압 연결(5)은 그리퍼에 압축 공기 또는 진공을 공급하여 핑거를 닫고 열 수 있습니다
주문 정보

제품 코드

제품 코드는 부품 번호와 마찬가지로 슈말츠에서 제품 구성을 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. 제품 코드는 제품 라벨이나 견적서 또는 주문서에서 찾을 수 있습니다. 제품에 대한 질문이 있거나 구성을 다시 주문하고 싶으신가요? 그렇다면 슈말츠에 문의할 때 이 키를 준비해 주세요.

mGrip
B
P
6
100-350*
2C
50A
AEU00026O
제품군

코드

타입

mGrip

mGrip

타입

코드

타입

B

Basic

구성 타입

코드

타입

P

Parallel

C

원형

손가락 개수

코드

타입

2...6

2...6

그립 거리

코드

타입

100-350*

구성 및 핑거 타입에 따라 다름

*첫 번째 개수는 C 및 P 그리퍼에만 적용되며, 두 번째 개수는 PxE2에만 적용되며 엔드 핑거 그립 간격(mm)을 나타냅니다.

손가락 타입

코드

타입

2...6

주름 개수

C, CV, CA

핑거 팁 타입:
컴팩트(C)
컴팩트 쉐브론(CV)
컴팩트 앵글드 팁 (CA)

로봇 어댑터 타입

코드

타입

20; 31,5; 40; 50; 63; 64; 80

볼트 원 직경(mm)

OD

옴니 디스크 어댑터(31.5 + 40 + 50)

A

재질: 알루미늄

개별 구성 코드

코드

타입

AEU00026O

개별 구성 코드

주문 정보

핑거 그리퍼 mGrip Basic은 조립된 상태로 배송됩니다. 제품은 다음으로 구성됩니다:

  • 로봇 어댑터

  • 마운팅 플레이트

  • 핑거 모듈

산업
  • •물류
  • •식품

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.

필터 결과

라벨링
산업 분야
Product family
  • 새로운

Starter Sets mGrip-KIT-STARTER B

  • Design of different finger gripper mGrip Basic configurations
  • More than 20 parts, expandable with additional mGrip Basic components
  • For workpiece diameters up to 125 mm or sizes up to 100 × 300 mm
  • Up to 4 finger modules in circular design; up to 6 finger modules in parallel design
2개 상품 보기
타당성 조사 요청

지금 바로 웨비나를 시청하세요!

기술 소개부터 실연 시연에 이르기까지, 당사의 종합적인 핑거 그리퍼 mGrip 제품군이 실제 현장의 문제를 어떻게 해결하는지 확인해 보세요.

다음 내용을 확인해 보세요:

  • 새로운 핑거 그리퍼 mGrip Basic 개발 배경

  • 이 핑거 그리퍼를 차별화하는 기술적 특징

  • 실제 현장에서의 장점

  • 실제 사용 사례를 보여주는 쇼룸 라이브 시연

  • 귀사의 애플리케이션을 위한 타당성 조사 기회

녹화본은 여기에서 확인하세요

제품 추천

추가 정보

핑거 그리퍼 mGrip Basic은 무엇인가요?

핑거 그리퍼 mGrip Basic은 섬세하고 불규칙한 모양의 작업물을 안전하게 핸들링하기 위한 모듈식 엔드 이펙터입니다. 이 슈말츠 핑거 그리퍼 포트폴리오의 확장은 검증된 성능과 새로운 유연성 및 모듈식을 결합하여 비용 효율적인 자동화 솔루션을 제공합니다.

핑거 그리퍼 mGrip Basic은 식품 애플리케이션에 적합합니까?

예, 핑거 그리퍼 mGrip Basic은 핑거 모듈이 FDA를 준수하는 재질로 만들어지고 보호 수준 IP69K에 따른 세척이 요구되지 않는다면 직접 식품을 핸들링하는 데 적합합니다. 이 로봇 그리퍼는 특히 제빵 상품, 과일 및 채소를 포함한 건조 식품을 핸들링하는 데 이상적입니다.

핑거 그리퍼 mGrip Basic으로 얼마나 빨리 잡을 수 있나요?

이는 애플리케이션과 그리퍼 구성에 따라 다릅니다. 분당 최대 120개의 픽을 달성할 수 있어 많은 산업 분야의 핸들링 공정에 이상적입니다.

핑거 그리퍼 mGrip Basic으로 어떤 작업물과 제품을 잡을 수 있나요?

핑거 그리퍼 mGrip Basic은 제빵 제품, 과일, 채소, 패키징, 물류 및 농업 분야의 소형 부품 등 민감하고 모양이 다양하며 잡기 어려운 제품을 핸들링합니다.

핑거 그리퍼 mGrip Basic에 적합한 제어 모듈은 무엇입니까?

핑거 그리퍼 mGrip Basic은 제어 모듈 SRCU Mini 및 SRCU Basic과 함께 작동할 수 있습니다.

핑거 그리퍼 mGrip Basic이 내 애플리케이션에 적합한지 어떻게 확인할 수 있나요?

가장 좋은 방법은 전문가를 통한 타당성 조사입니다. 당사는 다음을 기준으로 특정 애플리케이션을 확인합니다:

  • 작업물 특징: 크기, 모양, 무게, 감도 및 재질

  • 공정 요구 사항: 속도, 정밀도, 핸들링 빈도

  • 환경 조건: 위생 요구 사항, 온도, 오염도

  • 통합 선택 사항: 로봇 호환성 및 공간 요구 사항

결과: 핑거 그리퍼 mGrip Basic이 최적의 솔루션인지 아니면 다른 솔루션이 고객의 요구에 더 적합한지에 대한 근거 있는 추천을 받을 수 있습니다.

여기에서 시작하기

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.