Schmalz

  • NUEVO

Garras de dedos mGrip Basic

Las piezas difíciles de agarrar, como productos de panadería, verduras, frutas o envases irregulares, no suponen ningún problema para la garra de dedos mGrip Basic como efector final, ya sea en procesos de manipulación con velocidades especialmente elevadas en el procesamiento de alimentos, la logística o la agricultura. La garra de dedos mGrip Basic combina la acreditada tecnología de dedos suaves con una nueva flexibilidad: La distancia ajustable del módulo de dedos y el posicionamiento variable de los dedos permiten la manipulación de una gran variedad de productos en una sola línea de producción. Esta herramienta End-of-Arm (EOAT) modular proporciona así un acceso rentable a la automatización.

Solicitar un estudio de viabilidad
Eficiencia de costes

Fácil acceso a la automatización centrándose en las exigencias de la aplicación. Rendimiento probado para un acceso rentable

Conceptos de garra personalizados

Dedos suaves y variables con geometría especialmente desarrollada: para productos delicados y diversos sin dañarlos

Flexibilidad total

Herramientas End-of-Arm según sus propias especificaciones: Utilice tecnología de dedos probada para construir garras robóticas a medida para aplicaciones individuales

Los módulos de dedos ajustables y las placas intercambiables permiten adaptar rápidamente la garra sin nuevas inversiones: ideal para integradores y configuraciones de prueba

Pruébelo sin riesgo

Garra de dedos mGrip Basic Set de iniciación: 
Entrega rápida. Pruebas inmediatas. Rentable. Amplíe sin riesgos gracias al diseño modular. Cada juego incluye:

  • Adaptador para robot

  • Conexión neumática

  • Placas de montaje y elementos

  • Módulos de dedos

Elija entre un diseño circular o paralelo.

Más sobre los decorados
Diseño
  • Adaptador para robots (1) para conexión a robots comunes
  • Placa de montaje (2): Componente principal de la herramienta end-of-arm y estructura de soporte de los módulos de dedos
  • Módulo de dedos (3) para la conexión de un dedo al EOAT
  • Fijación de montaje opcional (Sliding Clamp) (4) para ajustar rápida y fácilmente la distancia entre los módulos de dedos
  • La conexión neumática (5) suministra aire comprimido o vacío a la garra para cerrar y abrir los dedos
Información sobre pedidos

Código del producto

Al igual que el número de artículo, el código de producto sirve en Schmalz para identificar de forma unívoca las configuraciones de producto. El código de producto se encuentra en la etiqueta del producto o en la oferta o el pedido. ¿Tiene preguntas sobre su producto o desea volver a pedir una configuración? Entonces tenga a mano este código cuando se ponga en contacto con Schmalz.

mGrip
B
P
6
100-350*
2C
50A
AEU00026O
Familia de productos

Código

Modelo

mGrip

mGrip

Modelo

Código

Modelo

B

Básico

Tipo de configuración

Código

Modelo

P

Paralelo

C

Circular

Número de dedos

Código

Modelo

2...6

2...6

Distancia de agarre

Código

Modelo

100-350*

Según la configuración y el modelo de dedo

*El primer número se aplica a las garras C y P, el segundo sólo a la PxE2 y muestra el espaciado de trama del dedo final en mm.

Tipo de dedo

Código

Modelo

2...6

Número de pliegues

C, CV, CA

Tipo de punta de dedo:
Compacta (C)
Chevron compacto (CV)
Punta en ángulo compacta (CA)

Tipo de adaptador para robot

Código

Modelo

20; 31,5; 40; 50; 63; 64; 80

Diámetro del círculo de pernos [mm]

OD

Adaptador Omni Disc (31,5 + 40 + 50)

A

Material: aluminio

Código de configuración individual

Código

Modelo

AEU00026O

Código de configuración individual

Instrucciones de pedido

La garra de dedos mGrip Basic se suministra montada. El producto se compone de:

  • Adaptador para robot

  • Placa de montaje

  • Módulo de dedos

Industrias
  • •Alimentos
  • •Logística

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.

Filtrar resultados

Señalización
Sectores
Familia de productos
  • NUEVO

Sets de iniciación mGrip-KIT-STARTER B

  • Diseño de distintas garras de dedos mGrip Configuraciones básicas
  • Más de 20 piezas, ampliables con componentes mGrip Basic adicionales
  • Para diámetros de pieza de hasta 125 mm o tamaños de hasta 100 × 300 mm
  • Hasta 4 módulos de dedos en diseño circular; hasta 6 módulos de dedos en diseño paralelo
Ver 2 productos
Solicitar un estudio de viabilidad

¡Ve el seminario web ahora!

Descubre cómo nuestra gama completa de garras de dedos mGrip resuelve problemas del mundo real, desde la tecnología hasta las demostraciones en directo.

Lo que descubrirás:

  • La historia detrás del desarrollo de la nueva garra de dedos mGrip Basic

  • Características técnicas que distinguen a la garra de dedos

  • Ventajas en la práctica

  • Demostración en directo en la sala de exposiciones de casos de uso reales

  • Oportunidad de realizar un estudio de viabilidad para su aplicación

Descarga la grabación aquí

Recomendaciones de productos

Más información

¿Qué es la garra de dedos mGrip Basic?

La garra de dedos mGrip Basic es un efector final modular para la manipulación segura de piezas delicadas y de forma irregular. Esta ampliación de la cartera de garras de dedos de Schmalz combina un rendimiento probado con una nueva flexibilidad y modularidad para soluciones de automatización rentables.

¿Es la garra de dedos mGrip Basic adecuada para aplicaciones alimentarias?

Sí, la garra de dedos mGrip Basic es apta para la manipulación directa de alimentos, siempre que los módulos de dedos estén fabricados con materiales conformes a la FDA y no se exija la posibilidad de lavado según el tipo de protección IP69K. Esta garra robotizada es especialmente idónea para la manipulación de alimentos secos, incluidos productos de panadería, frutas y verduras.

¿A qué velocidad puedo agarrar con la garra de dedos mGrip Basic?

Esto depende de la aplicación y de la configuración de la garra. Se puede ejecutar un máximo de 120 picks por minuto, lo que resulta ideal para muchos procesos de manipulación industrial.

¿Qué piezas y productos puedo agarrar con la garra de dedos mGrip Basic?

La garra de dedos mGrip Basic manipula productos delicados, de formas diferentes y difíciles de agarrar, como productos de panadería, frutas, verduras, envases y componentes más pequeños en logística y agricultura.

¿Qué módulos de control son adecuados para la garra de dedos mGrip Basic?

La garra de dedos mGrip Basic puede funcionar con el módulo de control SRCU Mini y SRCU Basic.

¿Cómo puedo comprobar si la garra de dedos mGrip Basic es adecuada para mi aplicación?

El mejor método es un estudio de viabilidad realizado por nuestros expertos. Comprobamos su aplicación específica en función de:

  • Características de la pieza: tamaño, forma, peso, sensibilidad y material.

  • Exigencias del proceso: Velocidad, precisión, frecuencia de manipulación

  • Condiciones ambientales: Exigencias de higiene, temperatura, contaminación

  • Opciones de integración: Compatibilidad con robots y exigencias de espacio

Resultado: Recibirá una recomendación fundamentada sobre si la garra de dedos mGrip Basic es la solución óptima para usted o si otra solución se adaptaría mejor a sus necesidades.

Empiece por aquí

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.