Piezas de repuesto módulo de dedo insertos FINGER-SPARE-UNIT
- Número de pliegues: de 2 a 6
- Longitud efectiva: de 50 mm a 110 mm
- Posibilidad de cambio entre diferentes diseños de dedos
La seguridad, la higiene y la fiabilidad son esenciales en la manipulación automatizada de productos alimenticios. Conocemos sus exigencias y le ofrecemos las soluciones de garra adecuadas. Con la garra mGrip y sus múltiples posibilidades de configuración, Schmalz ofrece siempre la solución óptima para la manipulación directa de alimentos.
En comparación con los sistemas de ventosas mecánicos, las garras neumáticas de dedos son más adaptables y extremadamente sensibles a la hora de agarrar las más diversas piezas delicadas. Son fáciles de controlar, más ligeras gracias a su diseño y el riesgo de contaminación se reduce por la ausencia de accionamientos adicionales y el circuito neumático cerrado.
El diseño modular y las configuraciones específicas para cada cliente permiten soluciones a medida
Adecuado para el handling directo de productos alimenticios gracias al diseño higiénico opcional (tipo de protección IP69K)
Posibilidad de aplicaciones rápidas de pick and place
Flexibilidad gracias a los ángulos de apertura ajustables, la fuerza de agarre y las posiciones de los dedos
mGripedia: La plataforma central de aplicaciones para la automatización alimentaria
eacute;nica y fiable que es la garra de dedos para el handling de una gran variedad de productos, ¡quizás incluso el suyo!
No se lo pierda:
Vídeos ilustrativos de más de 100 ejemplos prácticos de utilización con más de 70 productos diferentes
Filtrado sencillo en función de su pieza de trabajo
Posibilidades de contacto directo con nuestros expertos


Instrucciones de pedido
Código | Modelo |
|---|---|
mGrip | Pinza de dedos mGrip |
Código | Modelo |
|---|---|
F | Higiénico |
I | Industrial |
Código | Modelo |
|---|---|
P | paralelo |
C | circular |
Código | modelo |
|---|---|
2...6 | De 2 a 6 |
Código | Modelo | Forma | Modelo de dedo |
|---|---|---|---|
40...200 | 40 mm a 200 mm | paralelo | Mini |
20...180 | 20 mm a 180 mm | paralelo | Compacto Compacto Punta Compacta chevron |
50...210 | 50 mm a 210 mm | circular con 3 dedos | Mini |
30...190 | 30 mm a 190 mm | circular con 3 dedos | Compacta Punta compacta Compacta chevron |
65...225 | 65 mm a 225 mm | circular con 4 dedos | Mini |
45...205 | 45 mm a 205 mm | circular con 4 dedos | Compacta Punta compacta Compacta chevron |
75...235 | 75 mm a 235 mm | circular con 5 dedos | Mini |
55...215 | 55 mm a 215 mm | circular con 5 dedos | Compacto Punta compacta Compacta chevron |
85...245 | 85 a 245 mm | circular con 6 dedos | Mini |
75...225 | 75 a 225 mm | circular con 6 dedos | Compacta Punta compacta Chevron compacto |
Código | Modelo |
|---|---|
2...6 | De 2 a 6 |
Código | Modelo | Número de pliegues |
|---|---|---|
M | Mini | 2 |
C | Compacto | 2...6 |
CA | Compacto Punta | 3 |
CV | Chevron compacto | 3 |
Código | Modelo |
|---|---|
20...63 | 20; 31,5; 40; 50 y 63 |
Código | Modelo |
|---|---|
A | aluminio |
S | Acero inoxidable |
Código | Modelo |
|---|---|
mGrip | Pinza de dedos mGrip |
Código | Modelo |
|---|---|
F | Higiénico |
Código | Modelo |
|---|---|
4...10 | 4; 6; 8 ó 10 |
Código | Modelo |
|---|---|
2 | 2 |
Código | Distancia exterior | Distancia final |
|---|---|---|
P4E2 | 60-140 | 120-200 |
P6E2 | 60-140 | 185-265 |
P8E2 | 60-140 | 250-330 |
P10E2 | 60-140 | 315-395 |
Código | Modelo |
|---|---|
2...6 | De 2 a 6 |
Código | Modelo | Número de pliegues |
|---|---|---|
M | Mini | 2 |
C | Compacto | 2...6 |
CA | Compacto Punta | 3 |
CV | Chevron compacto | 3 |
código | Modelo |
|---|---|
HQD | Enganche rápido heavy duty |
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés | |
| Inglés |
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.
¡Ve el seminario web ahora!
Descubre cómo nuestra gama completa de garras de dedos mGrip resuelve problemas del mundo real, desde la tecnología hasta las demostraciones en directo.
Lo que descubrirás:
La historia detrás del desarrollo de la nueva garra de dedos mGrip Basic
Características técnicas que distinguen a la garra de dedos
Ventajas en la práctica
Demostración en directo en la sala de exposiciones de casos de uso reales
Oportunidad de realizar un estudio de viabilidad para su aplicación