Pièces de rechange inserts du préhenseurs à doigts FINGER-SPARE-UNIT
- Nombre de soufflets : 2 à 6
- Longueur effective : 50 mm à 110 mm
- Passage entre différentes versions de doitgs possible
La sécurité, l'hygiène et la fiabilité sont essentielles dans la manipulation automatisée des produits alimentaires. Nous connaissons vos exigences et vous proposons les solutions de préhension adaptées. Avec le préhenseur à doigt mGrip et ses nombreuses options de configuration, Schmalz propose toujours la solution adéquate pour la manipulation directe des produits alimentaires.
Comparés aux systèmes de préhension mécaniques, les préhenseurs à doigts pneumatiques sont plus adaptables et extrêmement sensibles lors de la prise en charge d'une grande variété de pièces délicates. Ils sont faciles à contrôler, plus légers grâce à leur conception, et le risque de contamination est réduit par l'absence de moteurs supplémentaires et le circuit pneumatique fermé.
La conception modulaire ainsi que la possibilité de configurations spécifiques de ces préhenseurs permettent de créer des solutions sur mesure.
Configuration hygiénique optionnelle (degré de protection IP69K)
Possibilité d'applications "pick-and-place" rapides
Flexibilité grâce aux angles d'ouverture réglables, à la force de préhension et à la position des doigts
mGripedia : La plate-forme d'application centrale pour l'automatisation des denrées alimentaires
Découvrez les multiples possibilités d'application du préhenseur à doigts mGrip sur notre plateforme d'application mGripedia. Constatez par vous-même à travers de nombreux exemples pratiques et faites l'expérience de la flexibilité, de l'hygiène et de la fiabilité avec lesquelles le préhenseur à doigts manipule les produits les plus divers - peut-être même les vôtres !
Attendez-vous à :
Des vidéos illustratives de plus de 100 exemples d'utilisation pratique avec plus de 70 produits différents
Un filtrage facile en fonction de votre propre pièce
Des options de contact direct pour joindre nos experts


Consignes de commande
Code | Type |
|---|---|
mGrip | Préhenseur à doigts mGrip |
Code | Type |
|---|---|
F | Hygiénique |
I | Industrie |
Code | Type |
|---|---|
P | parallèle |
C | circulaire |
Code | type |
|---|---|
2...6 | 2 à 6 |
Code | Type | Forme | Type de doigt |
|---|---|---|---|
40...200 | 40 mm à 200 mm | parallèle | Mini |
20...180 | 20 mm à 180 mm | parallèle | Compact Bout du doigt compact Équarteur compact |
50...210 | 50 mm à 210 mm | circulaire à 3 doigts | Mini |
30...190 | 30 mm à 190 mm | circulaire avec 3 doigts | Compact Bout du doigt compact Équarteur compact |
65...225 | 65 mm à 225 mm | circulaire à 4 doigts | Mini |
45...205 | 45 mm à 205 mm | circulaire avec 4 doigts | Compact Bout du doigt compact Équarteur compact |
75...235 | 75 mm à 235 mm | circulaire avec 5 doigts | Mini |
55...215 | 55 mm à 215 mm | circulaire avec 5 doigts | Compact Bout du doigt compact Équarteur compact |
85...245 | 85 à 245 mm | circulaire avec 6 doigts | Mini |
75...225 | 75 à 225 mm | circulaire avec 6 doigts | Compact Bout du doigt compact Équarteur compact |
Code | Type |
|---|---|
2...6 | 2 à 6 |
Code | Type | Nombre de soufflets |
|---|---|---|
M | Mini | 2 |
C | Compact | 2...6 |
CA | Bout du doigt compact | 3 |
CV | Équarteur compact | 3 |
Code | Type |
|---|---|
20...63 | 20 ; 31.5 ; 40 ; 50 et 63 |
Code | Type |
|---|---|
A | aluminium |
S | Acier inox |
Code | Type |
|---|---|
mGrip | Préhenseur à doigts mGrip |
Code | Type |
|---|---|
F | Hygenic |
Code | Type |
|---|---|
4...10 | 4 ; 6 ; 8 ou 10 |
Code | Type |
|---|---|
2 | 2 |
Code | Espacement extérieur | Distance finale |
|---|---|---|
P4E2 | 60-140 | 120-200 |
P6E2 | 60-140 | 185-265 |
P8E2 | 60-140 | 250-330 |
P10E2 | 60-140 | 315-395 |
Code | Type |
|---|---|
2...6 | 2 à 6 |
Code | Type | Nombre de soufflets |
|---|---|---|
M | Mini | 2 |
C | Compact | 2...6 |
CA | Bout du doigt compact | 3 |
CV | Équarteur compact | 3 |
code | Type |
|---|---|
HQD | Attache rapide usage intensif |
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais | |
| Anglais |
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Regardez le webinaire dès maintenant !
Découvrez comment notre gamme complète de préhenseurs à doigts mGrip apporte des solutions concrètes – de la technologie aux démonstrations en direct.
Ce que vous découvrirez :
L'histoire derrière le développement du nouveau préhenseur à doigts mGrip Basic
Les points forts techniques qui distinguent le préhenseur à doigts
Les avantages concrets
Démonstration en direct dans notre showroom de cas d'utilisation concrets
Possibilité d'étude de faisabilité pour votre application