Spare Parts Finger Module Inserts FINGER-SPARE-UNIT
- Number of folds: 2 to 6
- Effective length: 50 mm to 110 mm
- Switch between different finger versions possible
Bezpieczeństwo, higiena i niezawodność są niezbędne w zautomatyzowanej obsłudze produktów spożywczych. Znamy Państwa wymogi i oferujemy odpowiednie rozwiązania w zakresie chwytaków. Dzięki chwytakowi palcowemu mGrip i jego szerokiej gamie opcjonalnie dostępnych konfiguracji, firma Schmalz zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie dla bezpośredniej obsługi żywności.
W porównaniu do mechanicznych systemów chwytakowych, pneumatyczne chwytaki palcowe charakteryzują się większą adaptacją i wyjątkową czułością podczas chwytania szerokiej gamy wrażliwych przedmiotów obrabiany. Są łatwe w kontroli, lżejsze ze względu na swoją konstrukcję, a ryzyko zanieczyszczenia jest zmniejszone dzięki brakowi dodatkowych napędów i zamkniętemu obwodowi sterowania pneumatycznego.
Modułowy projekt i konfiguracje dostosowane do potrzeb klienta umożliwiają rozwiązania wykonane na zamówienie
Nadaje się do bezpośredniej obsługi produktów spożywczych dzięki opcjonalnie higienicznemu projektowi (stopień ochrony IP69K)
Możliwe szybkie aplikacje typu pick-and-place
Elastyczność dzięki regulowanym kątom otwarcia, sile chwytu i pozycji palców
mGripedia: Centralna platforma aplikacji dla automatyzacji żywności
Odkryj wszechstronne możliwości aplikacji chwytaka palcowego mGrip na naszej platformie aplikacyjnej mGripedia. Przekonaj się na licznych praktycznych przykładach i doświadcz, jak elastyczny, higieniczny i niezawodny jest chwytak palcowy do obsługi szerokiej gamy produktów - może nawet Twoich!
Zapraszamy:
Ilustrujące filmy wideo z ponad 100 praktycznymi przykładami zastosowań z ponad 70 różnymi produktami
Łatwe filtrowanie według własnego przedmiotu obrabiany
Opcjonalnie bezpośredni kontakt z naszymi ekspertami


Informacje dotyczące zamawiania
Kod | Typ |
|---|---|
mGrip | Chwytak palcowy mGrip |
Kod | Typ |
|---|---|
F | Higieniczny |
I | Przemysłowy |
Kod | Typ |
|---|---|
P | równoległy |
C | okrągły |
Kod | typ |
|---|---|
2...6 | 2 do 6 |
Kod | Typ | Kształt | Typ palca |
|---|---|---|---|
40...200 | 40 mm do 200 mm | równoległy | Mini |
20...180 | 20 mm do 180 mm | równoległy | Kompaktowy Kompaktowa końcówka gwoździa Kompaktowy szewron |
50...210 | 50 mm do 210 mm | okrągły z 3 palcami | Mini |
30...190 | 30 mm do 190 mm | Okrągły z 3 palcami | Kompaktowy Kompaktowa końcówka paznokcia Kompaktowy szewron |
65...225 | 65 mm do 225 mm | okrągły z 4 palcami | Mini |
45...205 | 45 mm do 205 mm | Okrągły z 4 palcami | Kompaktowy Kompaktowa końcówka paznokcia Kompaktowy szewron |
75...235 | 75 mm do 235 mm | Okrągła z 5 palcami | Mini |
55...215 | 55 mm do 215 mm | okrągła z 5 palcami | Kompaktowy Kompaktowa końcówka paznokcia Kompaktowy szewron |
85...245 | 85 do 245 mm | Okrągły z 6 palcami | Mini |
75...225 | 75 do 225 mm | okrągła z 6 palcami | Kompaktowy Kompaktowa końcówka paznokcia Kompaktowy szewron |
Kod | Typ |
|---|---|
2...6 | 2 do 6 |
Kod | Typ | Liczba fałd |
|---|---|---|
M | Mini | 2 |
C | Kompaktowy | 2...6 |
CA | Kompaktowa końcówka gwoździa | 3 |
CV | Kompaktowy szewron | 3 |
Kod | Typ |
|---|---|
20...63 | 20; 31,5; 40; 50 i 63 |
Kod | Typ |
|---|---|
A | aluminium |
S | Stal nierdzewna |
Kod | Typ |
|---|---|
mGrip | Chwytak palcowy mGrip |
Kod | Typ |
|---|---|
F | Higieniczny |
Kod | Typ |
|---|---|
4...10 | 4; 6; 8 lub 10 |
Kod | Typ |
|---|---|
2 | 2 |
Kod | Odstęp zewnętrzny | Odstęp końcowy |
|---|---|---|
P4E2 | 60-140 | 120-200 |
P6E2 | 60-140 | 185-265 |
P8E2 | 60-140 | 250-330 |
P10E2 | 60-140 | 315-395 |
Kod | Typ |
|---|---|
2...6 | 2 do 6 |
Kod | Typ | Liczba fałd |
|---|---|---|
M | Mini | 2 |
C | Kompaktowy | 2...6 |
CA | Kompaktowa końcówka gwoździa | 3 |
CV | Kompaktowy szewron | 3 |
kod | Typ |
|---|---|
HQD | Szybkozłącze do ciężkich zastosowań |
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski | |
| Język angielski |
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.
Obejrzyj webinarium już teraz!
Zobacz, jak nasza kompleksowa oferta chwytaków palcowych mGrip rozwiązuje rzeczywiste problemy – od technologii po praktyczne prezentacje.
Czego się dowiesz:
Historia powstania nowego chwytaka palcowego mGrip Basic
Najważniejsze cechy techniczne, które wyróżniają chwytak palcowy
Praktyczne zalety
Prezentacja na żywo w salonie pokazująca rzeczywiste zastosowania
Możliwość przeprowadzenia studium wykonalności dla Twojej aplikacji