Ersatzteile Fingermoduleinsätze FINGER-SPARE-UNIT
- Faltenanzahl: 2 bis 6
- Effektive Länge: 50 mm bis 110 mm
- Wechsel zwischen verschieden Fingerversionen möglich
Sicherheit, Hygiene und Zuverlässigkeit sind in der automatisierten Handhabung von Lebensmitteln unverzichtbar. Wir kennen Ihre Anforderungen und bieten die passenden Greiferlösungen. Mit dem Fingergreifer mGrip und dessen vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten bietet Schmalz stets die passende Lösung im Direct Food Handling.
Im Vergleich zu mechanischen Greifsystemen sind pneumatisch gesteuerte Fingergreifer anpassungsfähiger und äußerst sensibel beim Greifen unterschiedlichster und empfindlicher Werkstücke. Sie lassen sich einfach steuern, sind aufgrund ihrer Bauweise leichter und das Risiko einer Kontamination wird durch den Verzicht auf zusätzliche Antriebe und den geschlossenen Pneumatikkreis verringert.
Modulare Bauweise sowie kundenspezifische Konfigurationen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen
Geeignet für die direkte Handhabung von Lebensmitteln durch wahlweises Hygienic Design (Schutzart IP69K)
Schnelle Pick-and-Place-Anwendungen möglich
Flexibilität durch anpassbare Öffnungswinkel, Greifkraft und Fingerpositionen
mGripedia: Die zentrale Anwendungsplattform für Lebensmittelautomation
Entdecken Sie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Fingergreifers mGrip auf unserer Anwendungsplattform mGripedia. Überzeugen Sie sich anhand zahlreicher Praxisbeispiele und erleben Sie, wie flexibel, hygienisch und zuverlässig der Fingergreifer unterschiedlichste Produkte handhabt – vielleicht auch Ihres!
Freuen Sie sich auf:


Bestellhinweise
| Code | Typ |
|---|---|
| mGrip | Fingergreifer mGrip |
| Code | Typ |
|---|---|
| F | Hygenic |
| I | Industrielle |
| Code | Typ |
|---|---|
| P | parallel |
| C | zirkular |
| Code | Typ |
|---|---|
| 2...6 | 2 bis 6 |
| Code | Typ | Bauform | Fingertyp |
|---|---|---|---|
| 40...200 | 40 mm bis 200 mm | parallel |
Mini |
| 20...180 | 20 mm bis 180 mm | parallel |
Kompakt Kompakt Nagelspitze Kompakt Chevron |
| 50...210 | 50 mm bis 210 mm | zirkular mit 3 Fingern |
Mini |
| 30...190 | 30 mm bis 190 mm | zirkular mit 3 Fingern |
Kompakt Kompakt Nagelspitze Kompakt Chevron |
| 65...225 | 65 mm bis 225 mm | zirkular mit 4 Fingern |
Mini |
| 45...205 | 45 mm bis 205 mm | zirkular mit 4 Fingern |
Kompakt Kompakt Nagelspitze Kompakt Chevron |
| 75...235 | 75 mm bis 235 mm | zirkular mit 5 Fingern |
Mini |
| 55...215 | 55 mm bis 215 mm | zirkular mit 5 Fingern |
Kompakt Kompakt Nagelspitze Kompakt Chevron |
| 85...245 | 85 bis 245 mm | zirkular mit 6 Fingern |
Mini |
| 75...225 | 75 bis 225 mm | zirkular mit 6 Fingern |
Kompakt Kompakt Nagelspitze Kompakt Chevron |
| Code | Typ |
|---|---|
| 2...6 | 2 bis 6 |
| Code | Typ | Anzahl Falten |
|---|---|---|
| M | Mini | 2 |
| C | Kompakt | 2...6 |
| CA | Kompakt Nagelspitze | 3 |
| CV | Kompakt Chevron | 3 |
| Code | Typ |
|---|---|
| 20...63 | 20; 31,5; 40; 50 und 63 |
| Code | Typ |
|---|---|
| A | Aluminium |
| S | Edelstahl |
| Code | Typ |
|---|---|
| mGrip | Fingergreifer mGrip |
| Code | Typ |
|---|---|
| F | Hygenic |
| Code | Typ |
|---|---|
| 4...10 | 4; 6; 8 oder 10 |
| Code | Typ |
|---|---|
| 2 | 2 |
| Code | Abstand Parallelfinger | Abstand Endfinger |
|---|---|---|
| P4E2 | 60-140 | 120-200 |
| P6E2 | 60-140 | 185-265 |
| P8E2 | 60-140 | 250-330 |
| P10E2 | 60-140 | 315-395 |
| Code | Typ |
|---|---|
| 2...6 | 2 bis 6 |
| Code | Typ | Anzahl Falten |
|---|---|---|
| M | Mini | 2 |
| C | Kompakt | 2...6 |
| CA | Kompakt Nagelspitze | 3 |
| CV | Kompakt Chevron | 3 |
| Code | Typ |
|---|---|
| HQD | Schnellwechsler Heavy Duty |
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch | |
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch | |
| Englisch |
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
Jetzt Webinar sichern!
Erleben Sie, wie unser komplettes Fingergreifer mGrip-Portfolio echte Probleme löst – von der Technik bis zur Live-Demonstration.
Das erwartet Sie: