Pezzi di ricambio inserti per moduli a dita FINGER-SPARE-UNIT
- Numero di pieghe: da 2 a 6
- Lunghezza effettiva: da 50 mm a 110 mm
- Possibilità di interruttore tra diversi modelli di dita
Sicurezza, igiene e affidabilità sono essenziali nell'handling automatizzato di prodotti alimentari. Conosciamo le vostre esigenze e vi offriamo le giuste soluzioni di pinza di presa. Con la pinza di presa a dita mGrip e la sua ampia gamma di opzioni di configurazione, Schmalz offre sempre la soluzione giusta per la movimentazione diretta degli alimenti.
Rispetto ai sistemi di presa meccanici, le pinze pneumatiche finger gripper sono più adattabili ed estremamente sensibili nella presa di un'ampia varietà di pezzi sensibili. Sono facili da controllare, più leggere grazie al loro design e il rischio di contaminazione è ridotto dall'assenza di comandi aggiuntivi e dal circuito pneumatico chiuso.
La design modulare e le configurazioni specifiche del cliente consentono soluzioni su misura
Adatto per la manipolazione diretta di prodotti alimentari grazie al design igienico opzionale (grado di protezione IP69K)
Possibilità di applicazioni pick-and-place rapide
Flessibilità grazie agli angoli di apertura regolabili, alla forza di presa e alla posizione delle "dita"
mGripedia: La piattaforma applicativa centrale per l'automazione alimentare
Scoprite le molteplici possibilità di applicazione della pinza di presa mGrip sulla nostra piattaforma applicativa mGripedia. Scoprite voi stessi attraverso numerosi esempi pratici e sperimentate come la pinza di presa a dita sia flessibile, igienica e affidabile per la manipolazione di un'ampia varietà di prodotti, forse anche la vostra!
Aspettiamo con ansia:


Note sull'ordine
| Codice | Tipo |
|---|---|
| mGrip | Pinza di presa a dita mGrip |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| F | Igenico |
| I | Settore industriale |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| P | parallelo |
| C | circolare |
| Codice | tipo |
|---|---|
| 2...6 | Da 2 a 6 |
| Codice | Tipo | Forma | Tipo di dito |
|---|---|---|---|
| 40...200 | Da 40 mm a 200 mm | parallelo |
Mini |
| 20...180 | Da 20 mm a 180 mm | parallelo |
Compatto Compatto Punta per unghie Compact chevron |
| 50...210 | Da 50 mm a 210 mm | circolare con 3 dita |
Mini |
| 30...190 | Da 30 mm a 190 mm | circolare con 3 dita |
Compatto Punta compatta Compatto chevron |
| 65...225 | Da 65 mm a 225 mm | circolare con 4 dita |
Mini |
| 45...205 | Da 45 mm a 205 mm | circolare con 4 dita |
Compatto Punta compatta per unghie Chevron compatto |
| 75...235 | Da 75 mm a 235 mm | circolare con 5 dita |
Mini |
| 55...215 | Da 55 mm a 215 mm | circolare con 5 dita |
Compatto Punta compatta Chevron compatto |
| 85...245 | da 85 a 245 mm | circolare con 6 dita |
Mini |
| 75...225 | Da 75 a 225 mm | circolare con 6 dita |
Compatto Punta compatta Chevron compatto |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| 2...6 | Da 2 a 6 |
| Codice | Tipo | Numero di pieghe |
|---|---|---|
| M | Mini | 2 |
| C | Compatto | 2...6 |
| CA | Compatto Punta per unghie | 3 |
| CV | Chevron compatto | 3 |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| 20...63 | 20; 31,5; 40; 50 e 63 |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| A | alluminio |
| S | Acciaio inox |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| mGrip | Pinza di presa a dita mGrip |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| F | Igenico |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| 4...10 | 4; 6; 8 o 10 |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| 2 | 2 |
| Codice | Distanza esterna | Spaziatura finale |
|---|---|---|
| P4E2 | 60-140 | 120-200 |
| P6E2 | 60-140 | 185-265 |
| P8E2 | 60-140 | 250-330 |
| P10E2 | 60-140 | 315-395 |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| 2...6 | Da 2 a 6 |
| Codice | Tipo | Numero di pieghe |
|---|---|---|
| M | Mini | 2 |
| C | Compatto | 2...6 |
| CA | Compatto Punta per unghie | 3 |
| CV | Chevron compatto | 3 |
| Codice | Tipo |
|---|---|
| HQD | Attacco rapido heavy duty |
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese | |
| Inglese |
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.
Guarda subito il webinar!
Scopri come la nostra gamma completa di finger gripper mGrip risolve problemi concreti: dalla tecnologia alle dimostrazioni dal vivo.
Cosa scoprirai: