- NOWY
Accessories Finger Grippers mGrip
Accessories for finger grippers mGrip
Simple system integration and connection of the finger gripper mGrip with suitable accessories
Various accessories from a single source
Projekt
Projekt
- Various accessories from a single source
Dane techniczne
Dane techniczne
- Selection of accessories for the integration of the finger gripper mGrip
Branże
Branże
- •Logistyka
- •Żywność
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 10 z 12 wyników

VSL 10-7 PU MI-TR
Część nr.: 10.07.09.00084
Hose for vacuum and compressed- air systems
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 10 (mm) |
| Internal diameter d | 7 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PU |
| Bending radius min. | 60 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -40 ... 85 °C |
| Color | Milky-transparent |

VSL 8-6 PE BL
Część nr.: 10.07.09.00015
Hose for vacuum and compressed- air systems
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 8 (mm) |
| Internal diameter d | 6 (mm) |
| Length max. | 100 (m) |
| Material hose | PE |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Color |

VSL 10-7 PE MI-TR
Część nr.: 10.07.09.00083
Hose for vacuum and compressed- air systems
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 10 (mm) |
| Internal diameter d | 7 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PE |
| Bending radius min. | 60 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -30 ... 70 °C |
| Color | Milky-transparent |

- NOWY
Część nr.: 10.01.35.01879
Nut for profile slot
Branże: Żywność | Logistyka
| Thread G1 | M5-F |
| Length L | 23 (mm) |
| Width B | 13.4 (mm) |
| Height H | 6.9 (mm) |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
| Weight | 10.6 (g) |