Schmalz

  • NOVÝ

Accessories Finger Grippers mGrip

Accessories for finger grippers mGrip

Přejděte přímo na produkty

Simple system integration and connection of the finger gripper mGrip with suitable accessories

Various accessories from a single source

Nadstavba
  • Various accessories from a single source
Technické údaje
  • Selection of accessories for the integration of the finger gripper mGrip
Odvětví
  • •Food
  • •Logistics
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Označování
Industry sector
Product family

1 - 10 z 12 výsledků

VSL 8-6 PU MI-TR

Číslo dílu.: 10.07.09.00003

Hose for vacuum and compressed-air systems

Odvětví: Universal

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.45 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-35 ... 60 °C
ColorMilky-transparent
VSL 10-7 PU MI-TR

Číslo dílu.: 10.07.09.00084

Hose for vacuum and compressed-air systems

Odvětví: Universal

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 85 °C
ColorMilky-transparent
VSL 8-6 PE BL

Číslo dílu.: 10.07.09.00015

Compressed-air hose

Odvětví: Universal

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 10-7 PE MI-TR

Číslo dílu.: 10.07.09.00083

Hose for vacuum and compressed-air systems

Odvětví: Universal

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePE
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-30 ... 70 °C
ColorMilky-transparent
VSL 12-9 PE BL

Číslo dílu.: 10.07.09.00050

Compressed-air hose

Odvětví: Universal

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 12-9 PU MI-TR

Číslo dílu.: 10.07.09.00037

Hose for vacuum and compressed-air systems

Odvětví: Universal

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.70 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
  • NOVÝ
NUT-STEI 23x13.4 M5-IG 8.2

Číslo dílu.: 10.01.35.01879

Nut for profile slot

Odvětví: Food | Logistics

Thread G1M5-F
Length L23 (mm)
Width B13.4 (mm)
Height H6.9 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
Weight10.6 (g)
  • NOVÝ
SCHR M4 A2

Číslo dílu.: 10.13.03.04199

Knurled screw

Odvětví: Food | Logistics

Thread GM4
Thread G1M4-M
Length L14 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Weight4.32 (g)
  • NOVÝ
VRS-SB M4-AG SKT

Číslo dílu.: 10.13.04.00107

Sealing screw with collar

Odvětví: Food | Logistics

Thread G1M4-M
Length L12 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Weight3.15 (g)
  • NOVÝ
SCHR 7380-2 M5x12 ST-10.9 VZ ISKT

Číslo dílu.: 20.01.03.00079

Counter sink screw

Odvětví: Food | Logistics

Thread GM5
Length L12 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
StandardISO 7380-2

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.