Schmalz

  • NUEVO

Accesorios para garras de dedos mGrip

Accesorios para las garras de dedos mGrip

Ir directamente a los productos

Integración sencilla en el sistema y conexión de la garra de dedos mGrip con los accesorios adecuados

Varios accesorios de un solo proveedor

Diseño
  • Varios accesorios de un solo proveedor
Datos técnicos
  • Selección de accesorios para la integración de la garra de dedos mGrip
Industrias
  • •Alimentos
  • •Logística
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Señalización
Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 12 resultados

VSL 8-6 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00003

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Industrias: Universal

Diámetro exterior D8 (mm)
Diámetro interior d6 (mm)
Longitud máx.500 (m)
Material tubo flexiblePU
Radio de flexión mín.45 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-35 ... 60 °C
ColorLechoso-transparente
VSL 10-7 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00084

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Industrias: Universal

Diámetro exterior D10 (mm)
Diámetro interior d7 (mm)
Longitud máx.50 (m)
Material tubo flexiblePU
Radio de flexión mín.60 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-40 ... 85 °C
ColorLechoso-transparente
VSL 8-6 PE BL

N° de artículo: 10.07.09.00015

Tubo flexible para aire comprimido

Industrias: Universal

Diámetro exterior D8 (mm)
Diámetro interior d6 (mm)
Longitud máx.100 (m)
Material tubo flexiblePE
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Temperatura de uso °C
Color
VSL 10-7 PE MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00083

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Industrias: Universal

Diámetro exterior D10 (mm)
Diámetro interior d7 (mm)
Longitud máx.50 (m)
Material tubo flexiblePE
Radio de flexión mín.60 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-30 ... 70 °C
ColorLechoso-transparente
VSL 12-9 PE BL

N° de artículo: 10.07.09.00050

Tubo flexible para aire comprimido

Industrias: Universal

Diámetro exterior D12 (mm)
Diámetro interior d9 (mm)
Longitud máx.100 (m)
Material tubo flexiblePE
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Temperatura de uso °C
Color
VSL 12-9 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00037

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Industrias: Universal

Diámetro exterior D12 (mm)
Diámetro interior d9 (mm)
Longitud máx.50 (m)
Material tubo flexiblePU
Radio de flexión mín.70 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-20 ... 90 °C
ColorLechoso-transparente
  • NUEVO
NUT-STEI 23x13.4 M5-IG 8.2

N° de artículo: 10.01.35.01879

Tuerca corredera

Industrias: Alimentos | Logística

Rosca G1M5-HE
Longitud L23 (mm)
Anchura B13.4 (mm)
Altura H6.9 (mm)
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
Peso10.6 (g)
  • NUEVO
SCHR 7380-2 M5x12 ST-10.9 VZ ISKT

N° de artículo: 20.01.03.00079

Tornillo alomado

Industrias: Alimentos | Logística

Rosca GM5
Longitud L12 (mm)
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
EstándarISO 7380-2
  • NUEVO
SCHR 4762 M4x50 ST-8.8 VZ

N° de artículo: 20.01.02.00259

Tornillo cilíndrico

Industrias: Alimentos | Logística

Rosca GM4
Longitud L50 (mm)
MaterialAcero
Superficiegalvanizado
EstándarISO 4762
Peso4.6 (g)
  • NUEVO
VRS-SB M4-AG SKT

N° de artículo: 10.13.04.00107

Tornillo de cierre con reborde

Industrias: Alimentos | Logística

Rosca G1M4-MA
Longitud L12 (mm)
MaterialAcero inoxidable austenítico
Peso3.15 (g)

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.