Schmalz

  • NIEUW

Accessories Finger Grippers mGrip

Accessories for finger grippers mGrip

Ga direct naar de producten

Simple system integration and connection of the finger gripper mGrip with suitable accessories

Various accessories from a single source

Ontwerp
  • Various accessories from a single source
Technische gegevens
  • Selection of accessories for the integration of the finger gripper mGrip
Industriesegmenten
  • •Logistiek
  • •Voedingsmiddelen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Etikettering
Sector
Product family

1 - 10 van 12 resultaten

VSL 8-6 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00003

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.45 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-35 ... 60 °C
ColorMelkachtig-transparant
VSL 10-7 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00084

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-40 ... 85 °C
ColorMelkachtig-transparant
VSL 8-6 PE BL

Onderdeelnr.: 10.07.09.00015

Persluchtslang

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 10-7 PE MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00083

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePE
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-30 ... 70 °C
ColorMelkachtig-transparant
VSL 12-9 PE BL

Onderdeelnr.: 10.07.09.00050

Persluchtslang

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 12-9 PU MI-TR

Onderdeelnr.: 10.07.09.00037

Slang voor vacuüm- en persluchtsystemen

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.70 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMelkachtig-transparant
  • NIEUW
NUT-STEI 23x13.4 M5-IG 8.2

Onderdeelnr.: 10.01.35.01879

Hamerkopbout

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Thread G1M5-F
Length L23 (mm)
Width B13.4 (mm)
Height H6.9 (mm)
MaterialSteel
Surfacegegalvaniseerd
Weight10.6 (g)
  • NIEUW
SCHR 4762 M4x50 ST-8.8 VZ

Onderdeelnr.: 20.01.02.00259

Cylinderkopschroef

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Thread GM4
Length L50 (mm)
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
StandaardISO 4762
Weight4.6 (g)
  • NIEUW
SCHR 7380-2 M5x12 ST-10.9 VZ ISKT

Onderdeelnr.: 20.01.03.00079

Cilinderkopschroef

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Thread GM5
Length L12 (mm)
MaterialSteel
Surfacegegalvaniseerd
StandaardISO 7380-2
  • NIEUW
SCHR M4 A2

Onderdeelnr.: 10.13.03.04199

Kartelschroef

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Thread GM4
Thread G1M4-M
Length L14 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Weight4.32 (g)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.