Schmalz

Vingergrijpers

Moeilijk vast te pakken? Geen probleem.
Ongeacht de grootte, textuur, hygiëne-voorschriften of gevoeligheid van de werkstukken biedt Schmalz een uitgebreid assortiment vingergrijpers en sturingen die een kostenefficiënte en betrouwbare geautomatiseerde handling mogelijk maken – zelfs voor werkstukken die moeilijk vast te pakken zijn.

Vingergrijpers zijn de intelligente handen van geautomatiseerde handling: flexibele eindeffectoren met zachte vingerinsteekunits die pneumatisch worden aangestuurd, waardoor ze een grote verscheidenheid aan producten veilig kunnen hanteren. Elke configuratie biedt zachte handling, nauwkeurig grijpen en veilige plaatsing voor maximale betrouwbaarheid van het proces in elke toepassing. Als veelzijdige end-of-arm tooling (EOAT) kunnen de vingergrijpers naadloos in uw bestaande systemen worden geïntegreerd.

Filterresultaten

Etikettering
Sector
Product family

Vingergrijpers mGrip

  • Laadvermogen tot 10 kg
  • Werkstukbreedte tot 300 mm
  • Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
  • Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie
  • NIEUW

Vingergrijpers mGrip Basic

  • Laadvermogen tot 10 kg
  • Werkstukbreedte tot 300 mm
  • Tot 120 picks per minuut
  • Vingers gemaakt van siliconen (optioneel FDA-conform), IP69K beschermingsgraad voor de module
Toon categorie
mGripedia
  • NIEUW

mGripedia

Het centrale applicatieplatform voor automatisering van voedingsmiddelen - Meer dan 100 praktische applicatievoorbeelden met meer dan 70 verschillende producten. Zit uw product erbij?

Meer informatie

Wat is een adaptieve grijper?

Een adaptieve grijper is een flexibel grijpsysteem in de automatiserings- en robottechniek dat zich aanpast aan verschillende bouwvormen, groottes en oppervlakken van werkstukken. In tegenstelling tot eigenstabiele grijpers herkent of compenseert een adaptieve grijper zelfstandig afwijkingen, en verzekert zo veilige en voorzichtige handling, zelfs met variërende of onbekende objecten.

Welke typen vingergrijpers heeft Schmalz en welke is geschikt voor mijn applicatie?

Schmalz biedt de vingergrijper mGrip en de vingergrijper mGrip Basic aan.
Beide grijpers werken met flexibele siliconen vingergrijpers die zich aanpassen aan verschillende product bouwvormen, groottes en oppervlakken, waardoor een voorzichtige handling mogelijk is.

De vingergrijper mGrip is geschikt voor geautomatiseerde applicaties met de hoogste hygiëne voorschriften - volledig wasbaar voor vlees, vis en deegstukken.
De vingergrijper mGrip Basic maakt indruk met zijn bijna oneindige configuratiemogelijkheden en variabele vingermodules. Ideaal voor processen waarbij werkstukken of applicaties veranderen - in voedselverwerking, landbouw, verpakking en logistiek.

Is de vingergrijper mGrip Basic geschikt voor toepassingen met voedingsmiddelen?

Ja, wanneer de FDA-conforme vingermodules worden gebruikt, zijn ze geschikt voor direct contact met voedingsmiddelen.
Dit betekent dat droge levensmiddelen zoals groenten, fruit, gebakken goederen en snoepgoed veilig kunnen worden gehanteerd.

Kan ik beginnen met de vingergrijper mGrip Basic en later upgraden naar de vingergrijper mGrip?

Ja, absoluut. Op de vingergrijper mGrip Basic zijn zelfs de afstandsparameters gegraveerd, die gemakkelijk af te lezen zijn. Dit betekent dat u gemakkelijk de juiste configuratie voor de vingergrijper mGrip kunt selecteren.

Bovendien zijn de sturing SRCU Mini en SRCU Basic compatibel met beide grijpervarianten. Het hele assortiment vingergrijpers is ontworpen om samen te werken.

Wat is een sturing en waarom heb ik die nodig voor de vingergrijper?

Een sturing bepaalt hoe een vingergrijper wordt bediend, bijvoorbeeld met welke grijpkracht, welke openingshoek en welke volgorde. Het vormt de interface tussen de vingergrijper en de grijpersystemen of de operator.

Automatische vs. handmatige sturing - welke heb ik nodig?

Handmatig instelbare sturing, indien

  • voornamelijk vergelijkbare producten worden handling,

  • kan de grijpkracht eenmaal worden ingesteld

  • en is het proces stabiel en beheersbaar.

Geautomatiseerde sturing wanneer

  • verschillende producten snel na elkaar worden verwerkt,

  • moeten de grijpkracht of bewegingsvolgorde automatisch worden aangepast

  • of is een hoge taktfrequentie en flexibele productie vereist.

Welke robots zijn compatibel met de vingergrijper mGrip en de vingergrijper mGrip Basic?

Alle vingergrijpers van Schmalz kunnen naadloos worden geïntegreerd in gangbare industriële robots. Ze worden aangesloten via flensverbindingsadapters, waardoor ze onafhankelijk van de fabrikant en zonder speciale ontwerpen kunnen worden gebruikt.

We bieden adapters in de maten 20 mm, 31,5 mm, 40 mm, 50 mm en 63 mm.

Hoe weet ik of de vingergrijpers van Schmalz geschikt zijn voor mijn specifieke product?

Er zijn drie eenvoudige manieren:

  1. Kijk op mGripedia: Bekijk applicatievoorbeelden en video's van soortgelijke producten in het centrale applicatieplatform voor levensmiddelautomatisering.

  2. Vraag een haalbaarheidsstudie aan: Stuur uw productvoorbeelden in en laat onze experts de grijpcapaciteit testen.

  3. Gebruik het eerste advies: Beschrijf kort de applicatie en zoek samen naar een geschikte oplossing.

Welk onderhoud heeft een pneumatisch gestuurde vingergrijper nodig?

Een pneumatisch gestuurde vingergrijper vereist minimaal onderhoud. In de praktijk volstaan drie eenvoudige maatregelen:

  • schone, droge perslucht

  • regelmatige visuele inspectie van de vingermodules

  • slangen en verbindingen controleren op lekkage

Zijn er vingergrijpers voor natte, olieachtige of gladde voedseloppervlakken?

Ja. De vingergrijpers van Schmalz zijn ook geschikt voor natte, olieachtige of gladde voedseloppervlakken. Het belangrijkste is het ontwerp van het grijpsysteem.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.