Schmalz

핑거 그리퍼

잡기 어렵다고요? 문제없습니다.
작업물의 크기, 질감, 위생 요구 사항 또는 민감도에 관계없이, 슈말츠(Schmalz)는 잡기 어려운 작업물이라도 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 자동화 핸들링을 가능하게 하는 포괄적인 핑거 그리퍼 및 제어 모듈 제품군을 제공합니다.

핑거 그리퍼는 자동화 핸들링의 지능형 손 입니다. 공압식으로 제어되는 부드러운 핑거 인서트가 장착된 유연한 엔드 이펙터로, 다양한 제품을 안전하게 취급할 수 있습니다. 각 구성은 부드러운 터치 핸들링, 정밀한 그립, 안전한 배치 기능을 제공하여 모든 사용 사례에서 최대의 공정 신뢰성을 보장합니다. 다목적 엔드오브암 툴링(EOAT)인 핑거 그리퍼는 기존 시스템에 원활하게 통합될 수 있습니다.

필터 결과

라벨링
산업 분야
Product family

핑거 그리퍼 mGrip

  • 최대 10kg의 적재 용량
  • 최대 300mm의 작업물 폭
  • 분당 최대 120픽의 그립 속도
  • FDA 준수 재질(POM, 실리콘, 스테인리스 스틸)로 제작된 그리퍼, 보호 등급 IP69K
카테고리 표시
  • 새로운

핑거 그리퍼 mGrip Basic

  • 최대 10kg의 적재 용량
  • 최대 300mm의 작업물 폭
  • 분당 최대 120개 선택
  • 실리콘 재질의 핑거(선택 사항, FDA 준수), 핑거 모듈의 보호 수준 IP69K
카테고리 표시
mGripedia
  • 새로운

mGripedia

식품 자동화를 위한 중앙 애플리케이션 플랫폼 - 70개 이상의 다양한 제품이 포함된 100개 이상의 실용적인 애플리케이션 예시. 귀사의 제품도 여기에 포함되나요?

추가 정보

어댑티브 그리퍼란 무엇인가요?

어댑티브 그리퍼는 다양한 작업물의 모양, 크기, 표면에 적용하는 자동화 및 로봇 기술의 유연한 그리핑 시스템입니다. 강성의 그리퍼와 달리 어댑티브 그리퍼는 독립적으로 편차를 인식하거나 보정하여 변화하거나 알 수 없는 물체에서도 안전하고 부드러운 핸들링을 보장합니다.

슈말츠는 어떤 타입의 핑거 그리퍼를 제공하며 어떤 것이 내 애플리케이션에 적합합니까?

슈말츠는 핑거 그리퍼 mGrip과 핑거 그리퍼 mGrip Basic을 제공합니다.
두 그리퍼 모두 다양한 제품 모양, 크기 및 표면에 적용할 수 있는 유연한 실리콘 핑거 스페어 유닛과 함께 작동하여 부드러운 핸들링이 가능합니다.

핑거 그리퍼 mGrip은 육류, 생선 및 반죽 조각에 대해 완전히 세척할 수 있어 위생 요구 사항이 가장 높은 자동화 애플리케이션에 적합합니다.
핑거 그리퍼 mGrip Basic은 거의 무한한 구성 옵션과 가변 핑거 모듈이 인상적입니다. 식품 가공, 농업, 패키징 및 물류 등 작업물이나 애플리케이션이 변경되는 공정에 이상적입니다.

지금 비교해보세요!

핑거 그리퍼 mGrip Basic은 식품 애플리케이션에 적합합니까?

예, FDA 규정을 준수하는 핑거 모듈을 사용하면 식품에 직접 접촉하는 데 적합합니다.
따라서 야채, 과일, 제과류, 제빵류, 제과류와 같은 건조 식품 제품을 안전하게 핸들링할 수 있습니다.

핑거 그리퍼 mGrip 베이직으로 시작하고 나중에 핑거 그리퍼 mGrip으로 업그레이드할 수 있나요?

네, 물론이죠. 핑거 그리퍼 mGrip Basic에는 읽기 쉬운 간격 매개변수까지 새겨져 있습니다. 따라서 핑거 그리퍼 mGrip에 적합한 구성을 쉽게 선택할 수 있습니다.

또한 제어 모듈 SRCU Mini 및 SRCU Basic은 두 그리퍼 변형 모두와 호환됩니다. 전체 핑거 그리퍼 포트폴리오는 함께 작동하도록 설계되었습니다.

제어 모듈이란 무엇이며 핑거 그리퍼에 왜 필요한가요?

제어 모듈은 핑거 그리퍼의 작동 방식(예: 파지력, 개방 각도 및 순서)을 결정합니다. 핑거 그리퍼와 시스템 또는 작업자 사이의 인터페이스를 형성합니다.

자동 제어 모듈과 수동 제어 모듈 - 어떤 것이 필요한가요?

수동 조절 가능한 제어 모듈, 경우

  • 주로 유사한 제품을 핸들링하는 경우,

  • 파지력을 한 번만 설정할 수 있어

  • 공정이 안정적이고 관리하기 쉽습니다.

자동화된 제어 모듈은

  • 서로 다른 제품을 빠르게 연속해서 핸들링하는 경우,

  • 파지력이나 동작 순서가 자동으로 조절 가능해야 합니다.

  • 또는 높은 사이클 빈도와 유연한 생산이 요구되는 경우.

핑거 그리퍼 mGrip 및 핑거 그리퍼 mGrip Basic과 호환되는 로봇은 어떤 것이 있나요?

슈말츠의 모든 핑거 그리퍼는 일반적인 산업용 로봇에 원활하게 통합할 수 있습니다. 플랜지 어댑터를 통해 연결되므로 제조사에 관계없이 특수 리프팅 장치 없이도 사용할 수 있습니다.

슈말츠는 20mm, 31.5mm, 40mm, 50mm, 63mm 크기의 어댑터를 제공합니다.

슈말츠의 핑거 그리퍼가 내 특정 제품에 적합한지 어떻게 알 수 있습니까?

세 가지 간단한 방법이 있습니다:

  1. 엠그리피디아를 확인합니다: 식품 자동화를 위한 중앙 애플리케이션 플랫폼에서 유사한 제품의 애플리케이션 예시 및 동영상을 확인하세요.

  2. 타당성 조사를 요청합니다: 제품 샘플을 제출하면 전문가가 그립 용량을 테스트해 드립니다.

  3. 초기 상담 이용하기: 애플리케이션에 대해 간략하게 설명하고 적합한 솔루션을 함께 찾아보세요.

공압식 핑거 그리퍼는 어떤 유지보수가 필요합니까?

공압식으로 제어되는 핑거 그리퍼는 최소한의 유지보수가 필요합니다. 실제로는 세 가지 간단한 조치로 충분합니다:

  • 깨끗하고 건조한 압축 공기

  • 핑거 모듈의 정기적인 육안 검사

  • 호스 및 연결부의 누출 여부 확인

젖거나 기름기가 많거나 미끄러운 음식 표면을 위한 핑거 그리퍼가 있나요?

네. 슈말츠 핑거 그리퍼는 습하거나 기름기가 많거나 미끄러운 식품 표면에도 적합합니다. 핵심은 그리핑 시스템 설계입니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.