Schmalz

  • MỚI

Accessories Finger Grippers mGrip

Accessories for finger grippers mGrip

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Simple system integration and connection of the finger gripper mGrip with suitable accessories

Various accessories from a single source

Cấu trúc
  • Various accessories from a single source
Thông số kỹ thuật
  • Selection of accessories for the integration of the finger gripper mGrip
Các ngành
  • •Food
  • •Logistics
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Ghi nhãn
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 12 kết quả

VSL 8-6 PU MI-TR

Mã sản phẩm: 10.07.09.00003

Hose for vacuum and compressed-air systems

Các ngành: Universal

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.45 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-35 ... 60 °C
ColorMilky-transparent
VSL 10-7 PU MI-TR

Mã sản phẩm: 10.07.09.00084

Hose for vacuum and compressed-air systems

Các ngành: Universal

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 85 °C
ColorMilky-transparent
VSL 8-6 PE BL

Mã sản phẩm: 10.07.09.00015

Compressed-air hose

Các ngành: Universal

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 10-7 PE MI-TR

Mã sản phẩm: 10.07.09.00083

Hose for vacuum and compressed-air systems

Các ngành: Universal

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePE
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-30 ... 70 °C
ColorMilky-transparent
VSL 12-9 PE BL

Mã sản phẩm: 10.07.09.00050

Compressed-air hose

Các ngành: Universal

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 12-9 PU MI-TR

Mã sản phẩm: 10.07.09.00037

Hose for vacuum and compressed-air systems

Các ngành: Universal

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.70 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
  • MỚI
SCHR M4 A2

Mã sản phẩm: 10.13.03.04199

Knurled screw

Các ngành: Food | Logistics

Thread GM4
Thread G1M4-M
Length L14 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Weight4.32 (g)
  • MỚI
NUT-STEI 23x13.4 M5-IG 8.2

Mã sản phẩm: 10.01.35.01879

Nut for profile slot

Các ngành: Food | Logistics

Thread G1M5-F
Length L23 (mm)
Width B13.4 (mm)
Height H6.9 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
Weight10.6 (g)
  • MỚI
ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5

Mã sản phẩm: 10.13.03.04091

Accessories for mGrip finger gripper

Các ngành: Food | Logistics

AccessoryFingerbase Clamp
ApplicationIndustrial
Internal diameter d4.5 (mm)
Length L34 (mm)
Width B8.5 (mm)
Height H6.7 (mm)
Weight1.11 (g)
  • MỚI
VRS-SB M4-AG SKT

Mã sản phẩm: 10.13.04.00107

Sealing screw with collar

Các ngành: Food | Logistics

Thread G1M4-M
Length L12 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Weight3.15 (g)

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.