KAPP 30x3 PXT 8-D30-I
Mã sản phẩm: 25.09.06.00129
Cap (round)
Các ngành: Logistics | Packaging | Universal
| Utilization design | Modular gripper system |
| Length L | 3 (mm) |
| Outside diameter D | 30 (mm) |
| Connection 1 | Profil 8D30-I |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| D | 30 mm |
| L | 3 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 3 g |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu