KAPP 30x3 PXT 8-D30-I
N° de artículo: 25.09.06.00129
Tapa protectora (redondda)
Industrias: Envases | Logística | Universal
| Diseño de aplicación | Sistema modular de garras |
| Longitud L | 3 (mm) |
| Diámetro exterior D | 30 (mm) |
| Conexión 1 | Profil 8D30-I |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 30 mm |
| L | 3 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliamida |
| Peso | 3 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación