Schmalz

Módulos de control para garras de dedos mGrip

Módulos de control electroneumático SRCU para el control de garras de dedos en sistemas de manipulación automatizados.

¡Ve el seminario web ahora!

Descubre cómo nuestra gama completa de garras de dedos mGrip resuelve problemas del mundo real, desde la tecnología hasta las demostraciones en directo.

Lo que descubrirás:

  • La historia detrás del desarrollo de la nueva garra de dedos mGrip Basic

  • Características técnicas que distinguen a la garra de dedos

  • Ventajas en la práctica

  • Demostración en directo en la sala de exposiciones de casos de uso reales

  • Oportunidad de realizar un estudio de viabilidad para su aplicación

Descarga la grabación aquí

Filtrar resultados

Señalización
Sectores

Módulos de control mGrip SRCU Mini / SRCU Basic

  • Velocidad de agarre: hasta 120 ciclos por minuto
  • Tensión de alimentación: 24 V
  • Interfaces: digital (E/S), analógica (E/S), USB
  • Toma de aire comprimido: SRCU Mini: 5,9 a 6,9 bar (se recomiendan 6,5 bar) / SRCU Basic: 3,0 a 6,0 bar
Ver 8 productos

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select