Schmalz

  • NOUVEAU

Préhenseurs à doigts mGrip Basic

Les pièces difficiles à saisir, telles que les produits de boulangerie, les légumes, les fruits ou les conditionnements irréguliers, ne posent aucun problème au préhenseur à doigts mGrip Basic en tant qu'effecteur final - que ce soit lors de procédés de manipulation à des vitesses particulièrement élevées dans le traitement des denrées alimentaires, la logistique ou l'agriculture. Le préhenseur à doigts mGrip Basic associe la technologie approuvée des doigts souples à une nouvelle flexibilité : La distance réglable du module doigt et le positionnement variable des doigts permettent la manipulation d'une grande variété de produits sur une même ligne de production. Cet effecteurs de finteurs (EOAT) modulaire offre ainsi un accès rentable à l'automatisation.

Demande d'étude de faisabilité
Rrentabilité

Une mise en œuvre simple de l'automatisation grâce à une approche axée sur les besoins des applications. Des performances éprouvées pour un accès économique

Concepts de préhenseurs sur mesure

Doigts souples et variables à géométrie spéciale - pour les produits délicats et divers sans les endommager

Flexibilité totale

Des effecteurs de fin selon vos propres spécifications : Utilisez la technologie éprouvée du préhenseur à doigts pour construire des préhenseurs robotisés sur mesure pour des applications individuelles

Les modules de doigts réglables et les plaques interchangeables permettent d'ajuster rapidement les préhenseurs sans nouveaux investissements - idéal pour les intégrateurs et les installations d'essai

Essayez-le sans risque

Kit de démarrage pour le préhenseur à doigts mGrip Basic : 
Livraison rapide. À tester immédiatement. Économique. Évolutif sans risque grâce à sa conception modulaire. Chaque kit comprend :

  • Adaptateur de robot
  • Connexion pneumatique
  • Plaques de montage et éléments de fixation
  • Modules de doigt

Choisissez entre une construction circulaire ou parallèle.

En savoir plus sur les kits !
Composition
  • Adaptateur (1) pour la connexion à des robots courants
  • Plaque de montage (2) : composant principal des effecteurs de fin et de la structure de support des modules de doigts
  • Module de doigt (3) pour la connexion d'un doigt à l'EOAT
  • Pince de fixation en option (pince coulissante) (4) permettant un réglage rapide et facile de la distance entre les modules à doigts
  • Le raccord pneumatique (5) alimente le préhenseur en air comprimé ou en vide pour la fermeture et l'ouverture des doigts
Informations de commande

Code de produit

Semblable à un numéro de pièce, le code de produit est utilisé pour identifier de manière unique les configurations de produits chez Schmalz. Le code de produit se trouve sur l'étiquette du produit ou sur le devis ou la commande. Vous avez des questions sur votre produit ou vous souhaitez commander à nouveau une configuration ? Dans ce cas, munissez-vous de ce code lorsque vous contacterez Schmalz.

mGrip
B
P
6
100-350*
2C
50A
AEU00026O
Famille de produits
Code Type
mGrip mGrip
Type
Code Type
B De base
Type de configuration
Code Type
P Parallèle
C Circulaire
Nombre de doigts
Code Type
2...6 2...6
Distance de préhension
Code Type
100-350*

En fonction de la configuration et du type de doigt

*Le premier nombre s'applique aux préhenseurs C et P, le second uniquement au PxE2 et indique l'espacement des doigts d'extrémité en mm.

Type de doigt
Code Type
2...6 Nombre de soufflets
C, CV, CA

Type d'embout de doigt :
Compact (C)
Compact chevron (CV)
Embout à angle compact (CA)

Type d'adaptateur de robot
Code Type
20 ; 31,5 ; 40 ; 50 ; 63 ; 64 ; 80 Diamètre du cercle de boulons [mm]
OD Adaptateur Omni Disc (31,5 + 40 + 50)
A

Matière : aluminium

Code de configuration individuel
Code Type
AEU00026O Code de configuration individuel

Consignes de commande

Le préhenseur à doigts mGrip Basic est livré assemblé. Le produit se compose de :

  • Adaptateur de robot
  • Plaque de montage
  • Module de doigt
Secteurs
  • Agroalimentaire
  • Logistique

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.

Filtrer les résultats

Caractérisation
Secteurs
Famille de produits
  • NOUVEAU

Kits de démarrage mGrip-KIT-STARTER B

  • Construction de différentes configurations de préhenseurs à doigts mGrip Basic
  • Plus de 20 pièces, extensibles avec des composants mGrip Basic supplémentaires
  • Pour des diamètres de pièces jusqu'à 125 mm ou des tailles jusqu'à 100 × 300 mm
  • Jusqu'à 4 modules de doigts en construction circulaire ; jusqu'à 6 modules de doigts en construction parallèle
Afficher 2 produits
Demande d'étude de faisabilité

Regardez le webinaire dès maintenant !

Découvrez comment notre gamme complète de préhenseurs à doigts mGrip apporte des solutions concrètes – de la technologie aux démonstrations en direct.

Ce que vous découvrirez :

  • L'histoire derrière le développement du nouveau préhenseur à doigts mGrip Basic
  • Les points forts techniques qui distinguent le préhenseur à doigts
  • Les avantages concrets
  • Démonstration en direct dans notre showroom de cas d'utilisation concrets
  • Possibilité d'étude de faisabilité pour votre application
Téléchargez l'enregistrement ici

Recommandations de produits

Plus d'informations

Qu'est-ce que le préhenseur à doigts mGrip Basic ?

Le préhenseur à doigts mGrip Basic est un effecteur modulaire pour la manipulation fiable de pièces délicates et de forme irrégulière. Cet élargissement de la gamme de préhenseurs à doigts de Schmalz associe des performances coupler à une flexibilité et une modularité nouvelles pour des solutions d'automatisation rentables.

Le préhenseur à doigts mGrip Basic convient-il aux applications alimentaires ?

Oui, le préhenseur à doigts mGrip Basic convient à la manipulation directe de denrées alimentaires, à condition que les modules à doigts soient fabriqués dans des matières conformes à la FDA et qu'aucune lavabilité selon le type de protection IP69K ne soit exigée. Ce préhenseur robotisé est particulièrement idéal pour la manipulation d'aliments secs, notamment les produits de boulangerie, les fruits et les légumes.

Quelle force de préhension puis-je atteindre avec le mGrip Basic ?

Cela dépend de l'application et de la configuration du préhenseur. Il est possible d'exécuter un maximum de 120 prélèvements par minute, ce qui est idéal pour de nombreux procédés de manipulation industrielle.

Quelles pièces et quels produits puis-je saisir avec le mGrip Basic ?

Le préhenseur à doigts mGrip Basic permet de manipuler des produits sensibles, de forme différente et difficiles à saisir - par exemple des produits de boulangerie, des fruits, des légumes, des emballages et des composants de petite taille dans les secteurs de la logistique et de l'agriculture.

Quels modules de commande sont compatibles avec le mGrip Basic ?

Le préhenseur à doigts mGrip Basic peut fonctionner avec le module de commande SRCU Mini et SRCU Basic.

Comment puis-je vérifier si le mGrip Basic est adaptée à mon application ?

La meilleure méthode est une étude de faisabilité réalisée par nos experts. Nous vérifions votre application spécifique sur la base de :

  • Les caractéristiques de la pièce : taille, forme, poids, sensibilité et matière.
  • Les exigences du procédé : Vitesse, précision, fréquence de manipulation
  • Conditions environnementales : Exigences en matière d'hygiène, température, contamination
  • Options d'intégration : Compatibilité avec les robots et exigences en matière d'espace

Résultat : Vous recevez une recommandation bien fondée sur la question de savoir si le préhenseur à doigts mGrip Basic est la solution optimale pour vous ou si une autre solution serait mieux adaptée à vos besoins.

Commencez ici

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier