Schmalz

  • NOWY

Finger Modules mGrip Basic FINGER-MODULE-B

Functional finger modules with 2 to 6 folds

Przejdź bezpośrednio do produktów
Modular customizable

Interchangeable finger modules for flexible gripper configurations and workpiece changes

Simple integration

Standardized interfaces enable easy exchange and seamless integration for faster assembly and trouble-free machine connection

Reliability

Optimized design ensures high operational reliability and full compatibility with all mounting plates and finger module spare units

Hygienic suitability

Degree of protection IP69K and optional FDA-compliant materials make the finger module the ideal solution for food handling

Proven finger performance

Soft material with high inherent stability enables flexible workpiece adaptation and fast, safe handling

Obejrzyj webinarium już teraz!

Zobacz, jak nasza kompleksowa oferta chwytaków palcowych mGrip rozwiązuje rzeczywiste problemy – od technologii po praktyczne prezentacje.

Czego się dowiesz:

  • Historia powstania nowego chwytaka palcowego mGrip Basic

  • Najważniejsze cechy techniczne, które wyróżniają chwytak palcowy

  • Praktyczne zalety

  • Prezentacja na żywo w salonie pokazująca rzeczywiste zastosowania

  • Możliwość przeprowadzenia studium wykonalności dla Twojej aplikacji

Pobierz nagranie tutaj
Projekt
  • Finger module adapter (1) made of aluminum (optional stainless steel) for mounting on the plate and as a connection to the vacuum / compressed air connection
  • Replaceable finger module spare unit (2) (optionally made of FDA-compliant materials)
  • Stainless steel sealing screws (3) for mounting
Dane techniczne
  • For finger gripper mGrip Basic
  • Number of folds: 2 to 6
  • For general industrial applications as well as FDA-compliant variants
  • Standardized threaded connections: M5, G1/8''
Branże
  • •Logistyka
  • •Żywność
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
Material characteristics
Number of folds
Shape
Etykietowanie
Industry sector

1 - 10 z 14 wyników

  • NOWY
FINGER-MODULE-2C-B-AL-SI-FOOD

Część nr.: 10.13.04.00905

Finger module mGrip

Branże: Żywność

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds2
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H69.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight88.9 (g)
  • NOWY
FINGER-MODULE-2C-B-AL-SI

Część nr.: 10.13.04.00940

Finger module mGrip

Branże: Logistyka

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds2
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H69.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight87.8 (g)
  • NOWY
FINGER-MODULE-3C-B-AL-SI-FOOD

Część nr.: 10.13.04.00906

Finger module mGrip

Branże: Żywność

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight96.6 (g)
  • NOWY
FINGER-MODULE-3C-B-AL-SI

Część nr.: 10.13.04.00941

Finger module mGrip

Branże: Logistyka

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight94.8 (g)
  • NOWY
FINGER-MODULE-3CA-B-AL-SI-FOOD

Część nr.: 10.13.04.00910

Finger module mGrip

Branże: Żywność

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact angled tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight96.8 (g)
  • NOWY
FINGER-MODULE-3CA-B-AL-SI

Część nr.: 10.13.04.00945

Finger module mGrip

Branże: Logistyka

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact angled tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight95.3 (g)
  • NOWY
FINGER-MODULE-3CV-B-AL-SI-FOOD

Część nr.: 10.13.04.00911

Finger module mGrip

Branże: Żywność

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact Chevron tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight97.2 (g)
  • NOWY
FINGER-MODULE-3CV-B-AL-SI

Część nr.: 10.13.04.00946

Finger module mGrip

Branże: Logistyka

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact Chevron tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight95.8 (g)
  • NOWY
FINGER-MODULE-4C-B-AL-SI-FOOD

Część nr.: 10.13.04.00907

Finger module mGrip

Branże: Żywność

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds4
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H99.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight103.1 (g)
  • NOWY
FINGER-MODULE-4C-B-AL-SI

Część nr.: 10.13.04.00942

Finger module mGrip

Branże: Logistyka

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds4
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H99.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight101.8 (g)

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.