Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The finger module FINGER-MODULE-B is delivered assembled. The product consists of:

  • Finger module adapter (FINGER-COMP-BASE), available in aluminum and stainless steel version
  • Finger module spare unit (FINGER-SPARE-UNIT-B), available with material for general industrial applications and with suitable material for food contact
  • Sealing screws (VRS-SB), available with suitable material for food contact

Available spare parts: finger module spare unit, finger module adapter, sealing screw
Available accessories: plug-in screw union, mounting element Sliding Clamp

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

FINGER-MODULE-4C-B-AL-SI-FOOD

Część nr.: 10.13.04.00907

Finger module mGrip

Branże: Żywność

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds4
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H99.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight103.1 (g)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 45  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
H 99,3  mm
H1 105,4  mm
L 32  mm
LG1 8  mm
LG2 8  mm
X1 36  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material characteristics for food contact
Suction cup material Silicone SI
Nipple material Aluminum
Number of folds 4
Shape Compact
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka