- 새로운
FINGER-MODULE-4C-B-AL-SI-FOOD
부품 번호.: 10.13.04.00907
Finger module mGrip
산업: 식품
| Finger element | Module |
| Application | Basic |
| Shape | Compact |
| Number of folds | 4 |
| Length L | 32 (mm) |
| Width B | 45 (mm) |
| Height H | 99.3 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread length LG1 | 8 (mm) |
| Thread G2 | M4-F |
| Thread length LG2 | 8 (mm) |
| Weight | 103.1 (g) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 45 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| H | 99.3 mm |
| H1 | 105.4 mm |
| L | 32 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 8 mm |
| X1 | 36 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Material characteristics | for food contact |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 4 |
| Shape | Compact |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서